Знижуючи на 60 % втрати потужності порівняно з аналогічними фільтрами, Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 забезпечує скорочення витрат на електроенергію. Отримайте переваги від приглушення гармонік, корекції коефіцієнта потужності та компенсації дисбалансу в одному продукті.
Гармоніки в мережі електричного струму створюють системні завади, які спричиняють додаткове навантаження на обладнання та, як наслідок, порушення в роботі. Традиційні рішення AFE для фільтрів приглушення гармонік на кожному приводі в системі. Однак, відповідно до стандартів регулювання, такі вимоги щодо приглушення гармонік на окремому приводі з регульованою швидкістю відсутні. Для заощадження інвестицій, простору та витрат на електроенергію ми пропонуємо встановлювати лише фільтри, необхідні для дотримання стандартів, наприклад IEEE 519.
Наша передова технологія активного фільтра дає змогу створити конфігурацію з центральним фільтром, водночас забезпечуючи відповідність останнім стандартам регулювання. На відміну від традиційного приглушення гармонік на основі технології AFE (активного випрямляча), Advanced Active Filter ідентифікує гармонічні спотворення в системі та вводить зворотній струм для приглушення електричного шуму. Активні фільтри забезпечують компактніше рішення для зниження гармонічних спотворень порівняно з традиційною технологією AFE, водночас удвічі скорочуючи енергію, необхідну для виконання роботи!
Тому Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 безперечно вартий вашої уваги. За допомогою цього фільтра ви можете налаштувати параметри відповідно до ваших потреб і зосередитися на важливій області у вашій сфері застосування. Вибіркове приглушення гармонік і автоматичне виявлення резонансу забезпечують надійну роботу, пристосовану до ваших вимог. Перемикачі SiC нового покоління забезпечують неперевершену високу ефективність та якісне усунення гармонік високого порядку. Цей фільтр сумісний з усіма приводами з усього асортименту продукції Danfoss.
Переваги Danfoss Advanced Active Filter AAF 007:
- На 60 % менші втрати потужності в порівнянні з аналогічними фільтрами
- Заощаджуйте інвестиції, простір і витрати на електроенергію за допомогою рішення центрального фільтра. Фільтр також придатний для децентралізованого приглушення гармонік
- Неперевершена ефективність