Danfoss оновив та розширив можливості своїх сервісів, щоб створити більш стійку, масштабовану та безпечну «хмарну» платформу для управління об’єктами роздрібної торгівлі харчовими продуктами. Раніше відомий як Danfoss Enterprise Services (DES), Alsense ™ оптимізований для забезпечення нових рівнів ефективності. Користувачі системи, ритейлери можуть зменшити споживання енергії до 30% за допомогою Alsense, заощаджуючи гроші та зменшуючи харчові відходи шляхом використання вбудованих функцій для збору та аналізу даних, своєчасного виявлення несправностей та оптимізації роботи інженерних систем.
«Ми раді запропонувати сучасний інтерфейс та потужні "хмарні" можливості для наших клієнтів», — сказав Томас Колстер, керівник служби інновацій Danfoss Cooling. «Додаткові переваги можуть значно полегшити відстеження ефективності роботи обладнання, реагування на аварійні ситуації та зменшення споживання енергії, зменшуючи загальні експлуатаційні витрати та продовжуючи термін експлуатації обладнання. Це ідеальне «хмарне» рішення для тих, хто хоче забезпечити повсякденну діяльність магазину енергоефективною та менш затратною в економічному плані".
Підвищена ефективність та оптимізована продуктивність
Усі сервіси інтегровані в одному місці, що забезпечує безперебійний доступ користувачів та додаткові функціональні можливості. Деякі з цих функцій включають:
- Інформативна статистика — Замість захаращених інформаційних панелей, Alsense надає відповідну, найбільш важливу інформацію. Це дозволяє клієнтам швидше реагувати не нештатні ситуації та вносити зміни в роботу систем, значно зменшуючи витрати енергії та харчові відходи.
- Підвищена безпека та захищений доступ — Alsense забезпечує просту і швидку реалізацію системи в різних регіонах, з більш високою експлуатаційною надійністю та новою структурою VPN для додаткової безпеки.
- Підвищення продуктивності і стабільності роботи — Нова платформа на базі Microsoft Azure забезпечує плавнішу роботу сервісів, швидшу реакцію на події та безвідмовну роботу.
- Адаптивний інтерфейс — Незалежно від того, на мобільному пристрої, планшеті чи ПК, користувачі матимуть бездоганний адаптивний інтерфейс. Це збільшує простоту використання та доступність до необхідної інформації будь-де, чи то в офісі, чи в дорозі.
Надійне партнерство
Завдяки оновленій платформі Alsense клієнти можуть покладатись на досвід двох великих компаній, лідерів у своїй області. Danfoss втілює понад 80 років інженерного досвіду у своїх інженерних рішеннях та «хмарних» сервісах, робота яких забезпечується новою платформою на базі Microsoft Azure. Корпорація «Майкрософт» забезпечує безпеку, масштабованість та стабільність, на яку споживачі так покладаються користуючись своїми цифровими інструментами.
Danfoss і Microsoft оголосили про партнерство ще в жовтні 2019 року. Нова платформа Alsense є першим із багатьох рішень, що випливають із цієї співпраці в сфері IoT. «За допомогою Alsense Danfoss довели здатність розуміти та розв’язувати проблеми різноманіття пристроїв та їхнього підключення в сфері торгівлі продуктами харчування, а також надавати відчутні переваги завдяки платформі IoT, що зменшує експлуатаційні витрати та економію енергії. Ось як ми допомагаємо підприємствам забезпечувати стабільність та ефективність роботи завдяки розумному використанню технологій», — сказала Ніна Лунд, керівник відділу EMEA Retail & Consumer Goods в Microsoft.
Наявні клієнти DES відчують додаткові переваги та цінність Alsense за допомогою автоматичного оновлення поточної платформи. Нові клієнти можуть знайти рішення, які найкраще відповідають їхнім потребам, звернувшись до торгового представника.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте alsense.danfoss.com та alsenseFR.danfoss.com.