Компанія Danfoss підвищила енергоефективність при частковому навантаженні і розширила робочий діапазон свого провідного спірального компресора VZH зі змінною швидкістю обертання.
Інверторні спіральні компресори третього покоління зберігають сильні сторони попередньої версії з додаванням технології проміжного нагнітального клапана (IDV) для підвищення сезонної енергоефективності і розширення робочого діапазону. Компресори особливо підходять для реверсивних систем кондиціонування повітря і блоків кондиціонування повітря в комп’ютерних залах та центрах обробки даних.
Метью Штоль (Matthieu Stoll), Директор з маркетингу систем кондиціонування, сегменту Danfoss Cooling сказав: «Впровадження проміжного нагнітального клапана (IDV) у найбільших моделях компресорів VZH означає, що більше немає необхідності в оптимізації компресорів для високого і низького ступеня стиснення, і відповідно необхідності мати дві версії компресорів, що в свою чергу дозволяє вдвічі зменшити необхідні складські запаси. А більш широкий робочий діапазон має величезне значення для широкого кола поточних та нових стратегічних застосувань. Ми можемо прискорити безболісний перехід від старих версій інверторних спіральних компресорів Danfoss до компресорів третього покоління.»
Особливості та переваги нового покоління спіральних компресорів VZH зі змінною швидкістю включають в себе:
Комплект Danfoss в складі компресора VZH і попередньо настроєного інверторного привода для швидкого і надійного застосування
Точне підтримання температури і вологості дає високу енергоефективність та комфорт
Низький пусковий струм і керований рівень шуму компресора зі змінною швидкістю обертання
Повна лінійка моделей інверторних компресорів від 4 до 26 TR (15-92 кВт); в гібридних тандемах до 52 TR (до 184 кВт) – всі оснащені технологією проміжного нагнітального клапана (IDV) для високої енергоефективності компресора при частковому навантаженні
Більш широкий робочий діапазон, для охоплення більшого кола застосувань
Зменшення необхідних складських запасів для VZH 088-117-170 завдяки переходу з двох версій компресора, з високою та низькою ступеню стиснення, на одну модель з проміжним нагнітальним клапаном (IDV)
Компресори VZH насьогодні працюють на холодоагенті R410A. Заглядаючи в найближчий час, на підході можливість використання декількох нових холодоагентів для лінійки компресорів VZH, що включає R452B і R454B, та версія, що буде випущена для R32. Це дозволить виробникам оригінального обладнання реагувати на майбутні виклики в області використання холодоагентів з низьким потенціалом глобального потепління при одночасному дотриманні нормативних вимог до енергоефективності.
Інверторні компресори VZH і електронні розширювальні вентилі ETS Colibri: інноваційні рішення для систем охолодження центрів обробки даних (ЦОД).
Прецизійні системи кондиціонування повітря мають вирішальне значення для застосувань, де охолодження є критично важливим для бізнесу. Насамперед для центрів обробки даних, базових станцій мобільних операторів, серверних приміщень тощо. Компресор VZH та електронний розширювальний вентиль ETS Colibri® від компанії Danfoss пропонують доступне рішення для забезпечення необхідної прецизійної точності. ETS Colibri® – електронний розширювальний вентиль з кроковим біполярним двигуном з прямим приводом забезпечує точне впорскування рідини у випарники. Унікальна конструкція включає в себе збалансований корпус і слайдер для забезпечення щільного перекриття потоку в обох напрямках і плавної роботи системи.
Більше інформації
- Спіральний компресор VZH
Спіральний інверторний компресор Danfoss VZH пропонує ефективну та надійну роботу. Дозволяють зекономити більше 30% енергії при використанні із чіллерами, руфтопами та ін.
Більше інформації за адресою airconditioning.danfoss.com
Variable speed
Explore the different facets of variable- speed technology for efficient commercial air-conditioning and precision cooling.Includes system descriptions, cases, training.