СО2 – це просто!
Зараз СО2 дуже швидко розвивається, набувши статусу одного з передових холодоагентів. Вам потрібно лише глянути на сегмент торгового холоду - де щороку близько 10 000 супермаркетів переходять на транскритичні системи СО2 щороку. Але СО2 - це не лише сфера магазинів великого формату; нові та інноваційні технології роблять її все більш доступною для невеликих магазинів, дискаунтерів тощо у всьому світі.
Ми раді повідомити про ще один крок уперед у розвитку холодильних систем з CO2: електричний регулюючий клапан CCMT Light.
CO2 стає доступнішим для магазинів малого формату: CCMT Light
CCMT Light - це одне з останніх доповнень до нашого зростаючого асортименту для CO2. Клапан надійний, точний і простий у використанні, з акцентом на швидке встановлення клапанів та обслуговування їх на місцях. Він має високу стійкість до забруднень чи забиття, зменшуючи необхідність частого обслуговування та покращуючи довгострокову надійність системи.
Клапан поставляється повністю зібраним і у відкритому положенні, готовий до зварювання або пайки, що також скорочує час монтажу, знижує виробничі витрати та збільшує продуктивність.
CCMT Light випускається в 3 варіантах, кожен з яких має різну пропускну здатність: 0,3 Kv, 0,5 Kv і 0,8 Kv. Він розроблений спеціально для невеликих застосувань CO2 і є оптимальним для компресорно-конденсаторних агрегатів або невеликих станцій до 100 кВт.
Короткий огляд CCMT Light:
- Компактна конструкція з найменшим розміром
- Легка вага - 670г
- Клапан з кроковим двигуном
- Один напрямок потоку
- Розбірний для простого сервісу
- З'єднання подвійного призначення, біметалеві та сталеві
- Регулювання від 5% повної потужності
- Точний контроль тиску, низький гістерезис
Один клапан, багато можливостей
Клапан має багатофункціональне застосування в транскритичній системі. По-перше, клапан здатний керувати газовим охолоджувачем високого тиску (транскриптичним). По-друге, CCMT може використовуватися як газовий байпасний клапан (регулювання середнього тиску). Також клапан зараз ще проходить тести на функціональність для контролю випарника.
СО2 – це просто!
Дізнайтеся більше про те, як CCMT Light може допомогти магазинам малого формату використовувати ефективність та стійкість CO2