Danfoss запускає нове зручне рішення для керування холодильним обладнанням
Нове рішення керування холодильним обладнанням ADAP-KOOL® для підприємств роздрібної торгівлі харчовими продуктами зменшує витрати і робить зручнішим користування завдяки новому додатку для смартфонів, що в свою чергу спрощує проектування, монтаж, сервісне обслуговування та використання обладнання. Рішення включає чотири нові продукти: контролер на базі нової платформи, електричний розширювальний клапан, перетворювач тиску та датчики температури - всі продукти розроблені для оптимізації рішення.
«Для багатьох підприємств роздрібної торгівлі харчовими продуктами зниження витрат є пріоритетом номер один», - каже Ейнар Лукманн, менеджер з продукту в Danfoss. «У той же час, на підприємстві потрібно завжди підтримувати постійний і стабільний процес охолодження, щоб забезпечити оптимальні та безпечні умови зберігання харчових продуктів». Для досягнення обох цілей потрібна така система охолодження, яка може автоматично адаптуватися до постійно змінюваних умов.
Сьогодні Danfoss пропонує рішення, яке дозволяє економити завдяки адаптивному та надійному охолодженні продуктів: нове покоління системи ADAP-KOOL® для керування холодильним обладнанням. Воно забезпечує економію енергії на 6-10% більшу порівняно з найближчим альтернативним рішенням, і включає функції, які покращують зручність користування для виробників обладнання, монтажників та кінцевих користувачів через спрощення процесу проектування, монтажу та обслуговування.
Чотири нові продукти - одне комплексне рішення
Контролер AK-CC55 використовує вдосконалені алгоритми Danfoss для управління холодильними вітринами, шафами та камерами. Через дисплей Bluetooth користувач може з’єднуватися з контролером за допомогою нового додатка для смартфону AK-CC55 Connect.
- Значна економія електроенергії за рахунок адаптивних алгоритмів управління перегрівом та адаптивного відтавання
- Спрощений монтаж та обслуговування за допомогою смартфона та великих клем
- Підходить для магазинів будь-якого формату і розміру завдяки компактній версії та версіями з одною чи декількома котушками
Серія електронних розширювальних клапанів AKVP (ЕРВ) поєднує існуючі серії AKV та AKVH в єдине рішення, охоплюючи як застосування з ГФВ холодоагентами, так і з CO2. Тим самим зменшується складність підбору та реалізації рішення і забезпечується ряд додаткових функцій.
- Покращена продуктивність із збільшенням потужності
- Надійний захист компресора за рахунок закриття клапана у разі відключення електроенергії або настання аварійної ситуації
- Оптимізований розподіл холодоагенту і тиха робота за рахунок технології «м'якого» закриття/відкриття клапана
Датчик температури AKS 11 підтримує традицію Danfoss щодо надійності, міцності, точності та швидкого часу відгуку, але з новими функціями, які полегшують життя проектувальника та монтажника.
- Простіший монтаж та усунення несправностей завдяки кольоровим кабелям датчика
Перетворювач тиску DST P110 забезпечує високу точність та швидкий час реакції як частина рішення, призначеного для протистояння високим вібраціям, зміні температури та електромагнітним перешкодам.
- Більш ефективний контроль перегріву за рахунок підвищеної точності в нижньому діапазоні температур
- Міцний, надійний та стійкий до корозії корпус з нержавіючої сталі та захистом IP67
Кращий досвід користування та значна економія
TРазом чотири нові продукти створюють комплексне рішення ADAP-KOOL® для керування холодильним обладнанням, яке надає значні переваги для будь-якого застосування в холодильних системах підприємств роздрібної торгівлі продуктами харчування.
- Підприємства роздрібної торгівлі продуктами харчування можуть зменшити свої енерговитрати, одночасно забезпечуючи збереження харчових продуктів. Додаток для смартфонів може різко скоротити кількість процедур обслуговування та технічного обслуговування, що заощадить час та гроші. «Додаток AK-CC55 Connect настільки простий та інтуїтивний у використанні, що його можуть встановити навіть неспеціалісти», - зауважує Ейнар Лукманн. «Додаток зменшує необхідність розбирати шафу, щоб перевірити систему охолодження. Користувачі можуть вперше отримати швидкий та простий ремонт і тим самим скоротити час простою, втрати харчових продуктів та грошові витрати».
- Монтажники та підрядники можуть досягти швидшого та простішого монтажу та обслуговування системи. Окрім додатка для смартфонів, рішення пропонує кілька практичних переваг. «Наприклад, великі клеми на AK-CC55 полегшують перемикання кабелю передавача тиску з одного контролера на інший», - пояснює Ейнар Лукманн. «Крім того, нові кольорові кабелі датчика AKS 11 полегшують установку та перевірку позиціонування датчика».
- Виробники обладнання можуть швидко розробити холодильну установку для будь-якого магазину, незалежно від його розміру, холодоагенту та вимог контролю, використовуючи нове рішення. Нове покоління ADAP-KOOL® повністю сумісне з існуючими холодильними системами Danfoss, що робить перепроектування та розширення системи простішим та дешевшим.
"ADAP-KOOL®: надійне рішення для вашої роботи"
Більше трьох десятиліть рішення ADAP-KOOL® відзначалося тими ж основними значеннями: просте, надійне та адаптивне обладнання, холодильні вітрини, шафи та камери, що забезпечують високу надійність зберігання харчових продуктів та значну економію електроенергії. З новим поколінням ADAP-KOOL® легше, ніж будь-коли, усвідомити переваги цих цінностей для роздрібної торгівлі продуктами харчування.
«З новим поколінням система надає таку ж цінність і забезпечує простоту користування, незалежно від того, чи ви виробник обладнання, монтажник, сервісний спеціаліст чи працівник підприємства з роздрібної торгівлі харчовими продуктами», - підсумовує Ейнар Лукманн. «Нове покоління - це більше, ніж рішення; це спосіб роботи. Тому ми говоримо: "ADAP-KOOL®: стиль вашої роботи"».


Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Електронні засоби керування для систем охолодження та кондиціювання повітряЕлектронні засоби керування — це повнокомплектна електронна система, розроблена для моніторингу та оптимізації будь-яких промислових систем охолодження й кондиціювання повітря.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Датчики температури для систем охолодженняДатчики температури цієї серії використовуються в системах кондиціювання повітря, а також у комерційних і промислових системах охолодження. Чутливий елемент Pt 1000 датчика відповідає вимогам DIN/IES 751, клас B, а також гарантує передачу точного та надійного сигналу температури для систем регулювання, безпеки та реєстрації даних.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Датчики тиску для систем охолодженняДатчики тиску використовуються в комерційних системах кондиціювання, а також у комерційних і промислових системах охолодження. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує їхню сумісність із фторовмісними та природними холодоагентами. Лазерне зварювання без м’яких ущільнювачів гарантує герметичність на десятки років.