З запуском абсолютно нової серії OptymaTM Control професіонали холодильної галузі тепер можуть вибирати між потужною лінійкою з трьома контролерами для розумних і ефективних холодильних камер — утричі більше можливостей заощадити час на встановлення, зменшити споживання енергії та підвищити безпеку зберігання продуктів харчування завдяки особливостям та новим функціям контролерів.
Оскільки потреба в забезпеченні ефективності холодного ланцюга при зберіганні та транспортуванні харчових продуктів зростає, зростає і потреба в оптимізації контролю температури, регулювання та прозорості холодильних камер. Завдяки останньому доповненню до широкого асортименту рішень для холодильних камер Danfoss, ми втричі спростили пошук ідеальної відповідності саме вашим потребам у холодильній камері.
Абсолютно нова серія OptymaTM Control складається з трьох контролерів холодильних камер — AK-RC 204B, AK-RC 205C і AK-RC 305W-SD. Будучи багаторівневою платформою, що охоплює широкий спектр функціональних можливостей, вони підтримують широкий вибір застосувань, дотримуючись правил безпеки зберігання продуктів харчування, підвищують ефективності роботи та забезпечують енергозбереження завдяки передовій логіці управління.
Втричі простіший
Усі три нові контролери OptymaTM забезпечують простий монтаж та введення в експлуатацію. Просте підключення проводів і великий внутрішній простір забезпечують надзвичайно легку установку та монтаж, скорочуючи час і проблеми з установкою.
Крім того, унікальний майстер запуску в поєднанні з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом дозволяє завершити введення в експлуатацію всього за кілька хвилин, просто запустивши майстер і змінивши задані значення в два простих кроки.
Втричі більше комунікацій
Нові контролери OptymaTM Control готові до підключення до сімейства Danfoss ADAP-KOOL®, що забезпечує швидку інтеграцію, повний контроль та прозорость в керуванні магазинами. Додатково хмарне та дистанційне підключення через додаток ProsaLink і хмарні сервіси також гарантують, що холодильні професіонали отримають усі переваги нашої платформи Alsense™ без будь-яких клопотів.
Крім того, сповіщення HACCP і можливість дистанційного керування та зміни заданих значень допомагають підвищити якість і безпеку зберігання продуктів харчування, зменшуючи псування та забезпечуючи душевний спокій сервісним службам та працівникам магазину.
Втричі розумніший
Трирівнева платформа OptymaTM Control має низку інтелектуальних функцій для підвищення ефективності роботи та оптимізації споживання енергії — від блокування відтавання, що запобігає перевантаженню, до цілісного контролю за підтриманням температури і всіх ключових елементів споживання електроенергії в холодильній камері.
Крім того, інноваційне адаптивне відтавання скорочує кількість циклів відтавання до абсолютного мінімуму. Це покращує ефективність відтавання з часом, що призводить до економії енергії, збільшення терміну придатності продукту та зниження витрат на технічне обслуговування завдяки зниженню механічних і теплових навантажень.


Ваше універсальне рішення для охолодження та моніторингу
Як частина прагнення Danfoss залишатися універсальним постачальником для професіоналів у холодильній сфері, нова платформа OptymaTM Control, безумовно, повністю сумісна з усіма компресорно-конденсаторними агрегатами Danfoss OptymaTM, а також з агрегатами сторонніх виробників.
Ми прагнемо підтримувати вас у вашій роботі будь-яким можливим способом, включаючи пропозицію найширшого в галузі портфоліо рішень для холодильних камер, а також широкий вибір інструментів, навчання та інших ресурсів.