Надсучасна надійність, поєднується з перспективними інноваціями в серії нових датчиків тиску DST P3xx.
Нова серія DST P3xx складається з модельного ряду надійних перетворювачів тиску, оптимізованих для використання в майбутньому, за допомогою масштабованих цифрових технологій, які розроблено з урахуванням досвіду десятиліть експлуатації у водних, повітряних середовищах з несприятливими умовами, з морською водою та холодильних застосуваннях. Це дуже гнучка платформа, що має різноманітні електричні та гідравлічні приєднання, а також малу кількість кодових номерів з можливістю локального налаштування під потреби окремого споживача.
Серія DST P3xx оснащена інноваційним високоточним цифровим процесором Danfoss ASIC – це інтелектуальне рішення з революційною діагностикою та можливістю програмування. Що дозволяє використовувати один датчик (типорозмір) з різними параметрами роботи та легко налаштовувати його для різних випадків застосувань.
Окрім цього, можливості діагностування забезпечують продуктивність і надійність, що значно скорочує час простою обладнання. Датчик самостійно виконує контролювання власного стану на предмет внутрішньої несправності, що робить процедуру пошуку та усунення несправностей цілеспрямованою і точною та забезпечує заощадження часу і коштів.
“Впровадження цифрових технологій робить революцію в наших галузях промисловості: ми розроблюємо інтелектуальні рішення, які допоможуть нашим партнерам оптимізувати і масштабувати їх бізнес з підвищенням ефективності для досягнення цілей, пов’язаних з забезпеченням безпеки і сталого розвитку. У таких сферах як водопостачання ми працюємо з одним з найцінніших у світі ресурсів. Датчик тиску DST P3xx відіграє критично важливу роль у моніторингу тиску як для оптимізації продуктивності, так і для запобігання коштовним простоям та пошкодженням. На додаток, технологія, що покладена в основу серії P3xx, відкриває двері для повного налаштування датчика до потреб споживача і можливості масштабування”, сказав Iro Dragoumi, менеджер з продукту.
Технологія високопродуктивного вимірювання тиску спеціально розроблена для експлуатації в інтенсивних промислових умовах, що забезпечується завдяки повністю зварній, стійкій до ударів та вібрації конструкції, що характеризується високою електромагнітною сумісністю. Крім того, загальний термін служби датчика гарантується з нульовим дрейфом, що забезпечує безпечну, стабільну і довготривалу експлуатацію обладнання.
В комбінації з цілодобовою дистанційною підтримкою, нова серія DST P3xx забезпечує сучасний моніторинг тиску для використання в найскладніших промислових умовах і вже підготовлена до цифрового майбутнього.
Огляд серії
- P300: для води та повітря
- P310: для холодильних систем
- P30M/P35M: для застосувань з морською водою
Загальні характеристики та можливості серії DST P3xx:
- Цифрова інновація: Інтелектуальна електроніка датчика забезпечує можливості для підключення і майбутнього розроблення обладнання у відповідності до потреб споживача.
- Можливості для майбутнього: Готовність для майбутнього цифрового обміну інформацією з високоточним цифровим процесором ASIC від Danfoss. Доступ до програмованих функцій, які адаптуються до конкретних потреб застосування.
- Діагностування: Автоматичне виявляння несправностей забезпечує можливість швидкого їх пошуку та усунення, а також профілактичного обслуговування, що суттєво знижує тривалість простою обладнання.
- Налаштування: Передбачено платформу з високою гнучкістю та з розширеними можливостями налаштування до потреб споживача, а також з меншою кількістю кодів (типорозмірів) датчиків тиску до замовлення.
- Якість + упевненість: Розроблена, щоб впевнено “встановити і забути”, з повністю зварною конструкцією, з нульовим дрейфом, що гарантує безпечність і довготривалу стабільність.
- Висока продуктивність: Рішення, що забезпечує надійність, стійкість до ударів та вібрації та високу електромагнітну сумісність під час експлуатації в агресивному середовищі. Триваліший термін служби та знижені витрати на обслуговування.
- Партнерство + експертиза виду застосування: Досвід десятиліть роботи на передовому ринку в сукупності з провідними промисловими інноваціями, означає, що ми взяли на себе зобов’язання підтримувати вашу діяльність у теперішній час і в майбутньому.