У відповідь на глобальну потребу зміни R410A та R22 Danfoss представила повне портфоліо компонентів для надання виробникам допомоги в розробленні систем кондиціювання повітря з використанням холодоагенту R32.
Маючи відносно низький потенціал глобального потепління (ПГП) величиною 675, високу об’ємну холодопродуктивність та холодильний коефіцієнт, нижчу закупну ціну і об’єм заправки системи, R32 став однією з найпопулярніших альтернатив (разом з R452B та R454B) для R410A в комерційних системах кондиціювання повітря і теплових насосах.
У відповідь на високий попит, а також після розміщення ще раніше в цьому році на ринку портфоліо виробів для роботи з декількома холодоагентами (R410A/R452B/R454B), Danfoss анонсувала створення повноцінного ряду компонентів, що надають виробникам можливість проектувати холодильні системи потужністю до 700 кВт/260 тонн охолодження.
До портфоліо входять:
- Спіральні компресори DSF, що працюють за сталої швидкості, оснащені проміжними випускними клапанами (IDV), оптимізовані для роботи з R32; весь ряд буде в наявності до кінця 2020 року;
- Мікропластинчаті теплообмінники (типу MPHE-Z), оптимізовані для роботи з R32; весь типоряд буде в наявності до кінця 2020 року;
- Мікроканальні теплообмінники (типу MCHE), адаптовані для роботи з R32;
Фільтри-осушувачі типу DCRE, призначені для роботи з горючими холодоагентами. - Micro channel heat exchangers (MCHE) adapted for R32
- Електронний розширювальний клапан Colibri® (ETS C)
- Захисні пристрої системи і лінійні компоненти, такі як зворотні клапани NRV, кульові вентилі GBC, 4-х ходові клапани STF, електромагнітні клапани EVR v2, реле ACB і датчики DST P110, а також оглядові стекла SG придатні для роботи з R32. Сумісність було перевірено з використанням усіх сировинних матеріалів і патрубків діаметром понад 25 мм, та дозволено до використання у відповідності до вимог Директиви щодо посудин, які працюють під тиском (PED), за ІІ категорією (за винятком EVR v2).
Важливо, що конструкція спіральних компресорів Danfoss дає виробникам змогу повною мірою скористатися термодинамічними властивостями R32, а також підвищити об’ємну холодопродуктивність на 10 % за тих самих геометричних розмірів компресора. Ця оптимізована конструкція покращує співвідношення $/тонну охолодження-€/кВт. Вона також послаблює вплив високої температури нагнітання без потреби у затратному впорскуванні рідини або парів, чим забезпечуються заощадження коштів, а також широкий робочий діапазон, придатний до реалізації у реверсивних системах.
Як і DSH, призначені для використання з декількома холодоагентами, DSF виготовлено із застосуванням проміжних випускних клапанів (IDV) з метою виконання останніх вимог щодо рівня сезонного холодильного коефіцієнта протягом всього року.
Matthieu Stoll, директор з маркетингу Danfoss Cooling, сказав: “Виробники обладнання для кондиціювання повітря в усьому світі відмовляються від R410A. Додаючи новий ряд виробів, призначених для роботи з R-32, на додаток до існуючого портфоліо виробів для роботи з декількома холодоагентами (R410A/R452B/R454B), ми поставили перед собою завдання забезпечити найширші можливості вибору для наших клієнтів. І для кінцевих споживачів, незалежно від завдань, пов'язаних із застосуванням, система, розроблена за допомогою рішень Danfoss, забезпечує високу ефективність, надійність, невеликий об’єм заправки холодоагенту і гнучкість.”
Виробників обладнання, які хотіли б перевірити нові компоненти, призначені для роботи з R32 у їх виробах, просимо звертатися до Danfoss для отримання зразків.
Для ознайомлення з докладнішою інформацією щодо виробів Danfoss, призначених для роботи з R32, перейдіть за посиланням airconditioning.danfoss.com і відвідайте Coolselector®2.

Coolselector®2— це вкрай важливе програмне забезпечення для інженерів, консультантів і проектувальників систем, які працюють у галузі з виробництва холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря. За допомогою Coolselector®2 можна легко оптимізувати енергоспоживання і підвищити ККД HVACR системи — потрібно лише провести розрахунки, базуючись на даних конкретних умов роботи, а потім вибрати найкращу комбінацію компонентів для системи, яка проектується.