Використання CO₂ в невеликих магазинах стало ще простішим: представляємо рішення CO2 MiniPack від Danfoss

вівторок, 12 квітня 2022 р.
Ознайомтесь із транскритичною системою СО2 з нашим комплексним рішенням

Ознайомтесь із транскритичною системою СО2 з нашим комплексним рішенням

CO2 швидко стає холодоагентом, який все частіше вибирають підприємства роздрібної торгівлі харчовими продуктами. Супермаркети в теперішній час переходять на транскритичні системи CO2, а це близько 10 тис. об’єктів на рік, і ця кількість продовжує зростати.

І цьому є належна причина. CO2 надає суттєві переваги, особливо для тих, хто бажає зменшити свій вплив на навколишнє середовище. Переходом з ГФВ та ГХФВ холодоагентів на CO2, підприємства роздрібної торгівлі харчовими продуктами можуть знизити потенціал глобального потепління (GWP)  холодильних систем своїх магазинів до величини, що дорівнює всього лише 1. У разі належного виконання, транскритичні CO2 системи, можуть також забезпечити суттєве зниження експлуатаційних витрат та підвищити надійність, що є привабливою пропозицією для кожного власника бізнесу.
 
І хоча транскритичні системи CO2 до останнього часу використовувалися переважно в супермаркетах та великих холодильних системах, усе більше невеликих магазинів дивляться на ці рішення з великим інтересом. Потужні бустерні системи СО2 мають репутацію складних але більш гнучких в проектуванні, тому ми пропонуємо більш доступне та просте в реалізації рішення для невеликих супермаркетів на базі MiniPack.

Презентація нового рішення CO2 MiniPack

Нове рішення CO2 MiniPack полегшує власникам невеликих магазинів можливість реалізувати переваги, з використанням у своїх системах СО2. Об’єднуючи п’ять продуктів, які на 100 % сумісні між собою, в одному рішенні, CO2 MiniPack забезпечує ряд ключових переваг:

  • Легкість використання СО2: швидке налаштування і монтаж, навіть за відсутності об’ємних знань у роботі з СО2;
  • Компактність і надійність: невеликі розміри системи, з розрахунком на можливість повного технічного обслуговування всіх компонентів;  
  • Повноцінність і зручність: п’ять сумісних між собою продуктів в одному рішенні для повного управління системою;
  • Зниження експлуатаційних витрат: оптимальна енергоефективність і захист обладнання з приділенням основної уваги безпеці зберігання харчових продуктів

Рішення CO2 MiniPack складається з п’яти нових продуктів:

  • CCMT Light – високонадійний електричний клапан регулювання тиску, оптимізований для роботи з транскритичними системами СО2;
  • Контролер управління холодильною станцією AK-PC 572 – повноцінне рішення управління холодильною станцією для невеликих роздрібних магазинів, яке робить можливим використання СО2 навіть для тих, хто має мало досвіду роботи з ним або не має такого досвіду взагалі;
  • EKE 2U – модуль резервного живлення, призначений для підвищення надійності системи і захисту компресора у разі збоїв електропостачання;
  • EKE 1P – пристрій, що використовується як розширювальний модуль для інших контролерів Danfoss або як привід електричного крокового клапана;
  • VLT FC280 - привід холодильного агрегату типу VLT, призначений для зниження витрат на експлуатацію холодильної системи.

Рішення CO2 MiniPack також включає в себе графічний дисплей, фільтр-осушувач та датчики тиску і температури. Замовляйте компоненти окремо і створюйте своє рішення для невеликих магазинів у відповідності до ваших вимог.
 
Скористайтеся перевагами СО2

Ви можете дізнатися більше про те, яким чином рішення CO2 MiniPack може забезпечити можливість використання СО2 в невеликих магазинах, відвідавши нашу веб-сторінку або звернувшись до місцевого представника Danfoss.

Обладнання

  • if (isSmallPicture) { Контролер станції, AK-PC 572; } else if (isBigColumns) { Контролер станції, AK-PC 572 } else { Контролер станції, AK-PC 572 }
    Контролер станції, AK-PC 572

    AK-PC 572 - це контролер станції для регулювання потужності компресорів і газоохолоджувача в невеликих бустерних системах на CO₂.

  • if (isSmallPicture) { CCMT Light; } else if (isBigColumns) { CCMT Light } else { CCMT Light }
    CCMT Light

    CCMT Light – це надійний електричний клапан регулювання тиску, оптимізований для транскритичних систем CO₂. Клапан має різноманітні застосування в транскритичній системі: як клапан високого тиску, так і перепускний клапан газу. Лінійка клапанів CCMT Light пропонує клапани продуктивністю 0,3; 0,5 і 0,8 Kv.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Midi Drive FC 280; } else if (isBigColumns) { VLT® Midi Drive FC 280 } else { VLT® Midi Drive FC 280 }
    VLT® Midi Drive FC 280

    FC280 provides precise and efficient motor control for machine builders in the food and beverage, material handling and processing industries.

Відвідайте наш CO2 вебсайт

  • if (isSmallPicture) { Smart store - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart store - Danfoss } else { Smart store - Danfoss }
    "Розумний" магазин - Danfoss Smart store

    Рішення Smart Store («розумного магазину») підвищує безпеку харчових продуктів та зменшує витрати на енергію завдяки інтегрованому та розумному контролю охолодження, опалення, вентиляції, освітлення та інших використань.

  • if (isSmallPicture) { Рішення Danfoss CO2 для харчової промисловості та торгівлі; } else if (isBigColumns) { Рішення Danfoss CO2 для харчової промисловості та торгівлі } else { Рішення Danfoss CO2 для харчової промисловості та торгівлі }
    CO2 для харчової промисловості та торгівлі

    Данфосс вже більше десяти років впроваджує передові технології CO₂ як для транскритичних, так і для докритичних систем на тисячах установок по всьому світу.

Пов'язані статті