Не так давно ми, в компанії Danfoss, сміливо заявили: «Ми любимо CO₂!»
Це заява містила всю пристрасть, знання і важку роботу, які були спрямовані на те, щоб перевести індустрію роздрібної торгівлі продуктами харчування від ГФВ (HFC) до натуральних холодоагентів. Наші інженери розробили багато рішень, які допомагають зробити цей перехід простішим для наших клієнтів і тепер ми готові представити ще одне.
Новий контролер AK-PC 572 MiniPack представляє собою комплексне рішення для невеликих роздрібних магазинів, які хочуть отримати вигоду від використання CO₂ в якості холодоагенту. Незважаючи на компактність і невелику вартість, він включає в себе більшу частину технологій, що використовуються в контролері продуктивності AK-PC 781 - продукт, відомий більш ніж десятирічним досвідом та доведеною надійністю в CO₂ застосуваннях.
Контролер AK-PC 572 MiniPack також робить використання CO₂ більш доступним, навіть для тих, хто практично не має досвіду роботи з ним. Він містить всі основні функції контролера, спеціально створеного для роботи з CO₂, але з меншою складністю і помітною простотою використання. Він поставляється з попередньо встановленим «майстром», оптимізованим для швидкого і простого налаштування систем CO₂.
Почніть використовувати переваги, які CO₂ може запропонувати для магазинів малого формату. AK-PC 572 MiniPack робить це легким.
Функції та переваги
Зниження експлуатаційних витрат
Побудований на базі контролера продуктивності AK-PC 781, застосовуючи вміння та досвід компанії Danfoss
- Енергоефективність
- Захист системи
- Збереження продуктів
Проста робота з CO₂ системою
- Не вимагає глибоких знань в області CO₂ систем
- Більш швидке налаштування, з меншою можливістю відмови
- Зручний перегляд сервісної інформації зі статусами роботи та ручним керуванням
- Програмні інструменти на ПК для швидкого тестування (FAT) та сервісу обладнання
Ефективне рішення апаратного забезпечення
- Спеціалізоване апаратне забезпечення для контролера MiniPack
- Не вимагає багато місця в електричному щиті
Інтегроване управління
- Компресори з регульованою швидкістю обертання та Bitzer Ecoline з алгоритмом управління CRII
- Проста інтеграція з системою опалення та ГВС
Гнучке рішення
- Бустерна система (до 5 компресорів) або система з однією групою всмоктування
- Керування охолоджувачем газу (газкулером) та ресивером
- Додаткові функції такі як, рекуперація тепла, скидання гарячого газу та впорскування рідини