Новий "Розумний магазин" працюватиме як випробувальний центр Danfoss для технологій енергоефективності. Очікується, що "Розумний магазин" буде приблизно на 50% більш енергоефективним у порівнянні з типовим супермаркетом з холодильною системою першого покоління, що використовує CO2.
Новий флагманський супермаркет "Smart Store" у Нордборзі, Данія:
- Працює на екологічно чистих джерелах енергії;
- Повторно використовує надлишкове тепло, що утворюється при охолодженні вітрин, зменшуючи витрати на опалення супермаркету до 90%;
- Функціонує не лише як звичайний супермаркет, а й як центр розробки та тестування нових технологій.
Оскільки населення світу продовжує зростати і до 2050 року досягне 10 мільярдів осіб, інвестиції у сучасну роздрібну торгівлю та якісне зберігання продуктів харчування є нагальною потребою, щоб гарантувати, що ми зможемо прогодувати зростаючу кількість людей на планеті. Зростає важливість як скорочення витрат та кількості споживання енергії, так і необхідність скорочення втрат продовольства. Якби харчові відходи були країною, то вона була б третім за величиною джерелом викидів після США та Китаю, відповідаючи за до 10% світових парникових газів.
Щоб вирішувати безпосередньо ці проблеми, компанія Danfoss сьогодні оголошує про відкриття нового флагманського супермаркету, який, як очікується, буде приблизно на 50% більш енергоефективним у порівнянні з типовим супермаркетом з CO2-холодильною системою першого покоління без рішень з енергоефективності. Очікується, що він також буде приблизно на 20-30% ефективнішим, ніж аналогічний місцевий магазин, вже оснащений численними рішеннями з енергоефективності.
Новий "Розумний магазин" - кліматично дружній, високоефективний та оснащений рішеннями для автоматизації - надихає роздрібних торговців продуктами харчування у світі, де зростають ціни на енергію, шкідливі викиди та втрати продуктів харчування.
Коментуючи запуск, Юрген Фішер, президент Danfoss Climate Solutions, сказав:
Хоча супермаркети та роздрібні продовольчі магазини є невід'ємною частиною громад по всьому світу, вони також є великими споживачами енергії. Середня норма прибутку для великого роздрібного продавця продуктів харчування становить лише 1,7%, що ставить під пильну увагу кожну операційну витрату. Енергетика - це та сфера, де можна досягти значної економії при відносно невеликих інвестиціях і швидкій окупності. За оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища США, один долар США економії енергії еквівалентний збільшенню продажів на 59 доларів США.
Ряд нових рішень у "Розумному магазині" демонструють значну економію, якої можна досягти в супермаркетах, з типовим терміном окупності 3-4 роки. Завдяки використанню сучасних технологій опалення та охолодження, новий супермаркет витрачатиме менше енергії та зменшить кількість харчових відходів.
Супермаркет Smart Store демонструє, що не тільки можливо спроектувати і побудувати енергоефективний супермаркет за допомогою доступних сьогодні рішень, але це також має сенс для бізнесу.
Сонячна енергія є основним джерелом енергії для супермаркету: сонячні панелі потужністю 100 кВт на даху будівлі забезпечують екологічно чисту енергію для підтримки роботи супермаркету.
Збирання та повторне використання тепла також є ключовим фактором енергоефективності супермаркету: очікується, що витрати на опалення супермаркету скоротяться до 90%. Надлишкове тепло є найбільшим у світі невикористаним джерелом енергії. "Розумний магазин" оснащений найсучаснішими рекуператорами тепла, призначеними для утилізації відпрацьованого тепла з усіх холодильних систем. Утилізоване тепло повторно використовується для обігріву магазину та виробництва гарячої води для побутових потреб, а надлишок тепла передається мешканцям прилеглого міста через централізовану мережу теплопостачання.
Інші ініціативи, такі як встановлення дверцят на холодильниках і морозильних камерах, дозволять заощадити близько третини електроенергії, а вибір світлодіодного освітлення споживає до 85% менше електроенергії, ніж лампи розжарювання. Автоматизація та моніторинг "Розумного магазину" додає ще один рівень енергозбереження.
Юрген Фішер додав: "Компанія Danfoss переосмислила, як можуть виглядати магазини роздрібної торгівлі продуктами харчування у 21 столітті. Вперше всі найсучасніші технології та енергоефективні рішення Danfoss для роздрібної торгівлі продуктами харчування об'єднані в одному торговому об'єкті. Але новий супермаркет Smart Store - це лише початок. Адже він також слугуватиме Центром розробки рішень, "живим" полігоном для тестування нових технологій, які, як ми сподіваємося, надихнуть рітейлерів по всьому світу на перехід до супермаркетів з нульовим рівнем викидів, і доведе що це має економічний сенс".
За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до нас:
Адреса для листування: uacs@danfoss.com