Ефективність міст є ключем до сталого зростання
За оцінками Департаменту з економічних і соціальних питань ООН, до 2050 року населення світу зросте близько до 9,8 млрд чоловік, з яких майже 70 % житимуть у містах.
Саме на містах ми повинні зосередитися заради досягнення цілей Паризької угоди, яка встановлює загальні принципи утримання глобального потепління на рівні нижче 2 градусів Цельсія.
Наші міста є основними рушійними силами світового економічного виробництва, але вони також є величезними споживачами, на долю яких припадає 60–80 % споживання енергії та 75 % викидів вуглецю. Ефективність міст є найдієвішим шляхом перетворення проблем наших міст на можливості. Ми маємо технології пожинання переваг урбанізації, і цей сайт розкриває суть вже реалізованих рішень — отримати більше, використовуючи менше.

Головні проблеми урбанізації
- Щоденне збільшення кількості міських жителів приблизно на 200 000 осіб.
- У 1950 році дві третини населення проживало в сільській місцевості. До 2050 року дві треті населення буде проживати в містах.
- 40 % загального енергоспоживання припадає на будівлі.