-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Супермаркети як альтернативні постачальники теплаДанський супермаркет забезпечує 95% власної потреби у теплі, використовуючи теплову енергію від роботи встановлених холодильних вітрин у магазині. Завдяки рекуператорам тепла від Данфосс мережа зменшила свої витрати на теплопостачання на 70%, на електропостачання на 37% та знизила вуглецевий вплив на природу на 43% лише за 5 років. Уявіть, що так зробили б всі супермаркети світу.