Інженерний вплив там, де це необхідно
По всьому світу ми спостерігаємо відбитки кліматичних змін через екстремальні погодні умови, які впливають на стиль нашого життя. Щоб захистити нашу планету в майбутньому, ми повинні переосмислити шлях використання наших ресурсів. Ми можемо досягти зростання ефективним і сталим шляхом. Приділіть кілька хвилин, щоби дізнатися, чого можна досягти за допомогою наявних технологій. Йдеться про визначення можливостей і прийняття невідкладних мір.

Трансформація світу через електрифікацію
Енергетичні системі змінюються. Стрімко. Переходячи від енергії на викопному паливі до зеленої енергії. Таким чином, електроенергія стає найважливішим енергоносієм у світі, що призведе до повномасштабної електрифікації. Наприклад, коли автомобілі, вантажівки, пороми й морські судна перейдуть на комбіновані джерела енергії, ми зможемо скоротити до 23 % викидів шкідливих речовин, які виробляються сьогодні транспортними засобами у всьому світі. Лише уявіть розмір впливу, якщо у 2060 році 90 % усіх автомобілів будуть електричними.
Одночасно з інтелектуальнішими цифровими системами, що забезпечують децентралізацію виробництва й зберігання відновлювальної енергії, переважна тенденція на електрифікацію сприятиме майбутньому зростанню без створення шкідливих викидів.

Втілюючи слова в життя
Danfoss Engineering Tomorrow Talks — це всесвітня платформа й серія заходів, створених з метою стимулювання інноваційного мислення та пошуку рішень проблем зміни клімату та енергозабезпечення.
#ETtalks об’єднує найвідоміших спікерів і мрійників, які надихають світ інженерів на проектування сьогодення таким чином, щоб не нашкодити майбутньому.