Термомодернізація багатоквартирних будинків старої забудови
Що потрібно для індивідуального обліку тепла та регулювання обсягу його споживання?

Співвласники багатоквартирних будинків старої забудови, під’єднаних до мережі централізованого опалення, нарешті отримали змогу встановлювати індивідуальний облік тепла та регулювати обсяг його споживання у своїх квартирах. Таку можливість для власників квартир у будинках з вертикальною системою опалення відкрило поєднання приладів-розподілювачів тепла та радіаторних терморегуляторів. В Україні вже є перші ОСББ, що провели комплексну модернізацію системи опалення будинку, облаштували поквартирний облік та регулювання – і, при бажаному комфорті, встигли повернути свої вкладення. Для того, щоб досягти найбільшого ефекту, як з точки зору комфорту, так і з точки зору економії, модернізація системи опалення має включати три кроки. Всі означені заходи частково (до 70%) компенсуються національними та місцевими програмами підтримки енергоефективних заходів.
Три кроки до індивідуального комфорту та економії
Попри означені недоліки однотрубних систем, сучасні рішення дозволяють уникнути потреби замінювати однотрубну систему опалення на двотрубну, щоб досягти належного комфорту та енергоефективності. Такі рішення з реконструкції системи опалення вже понад п’ятнадцять років застосовуються в країнах Східної Європи, де однотрубні системи також свого часу набули поширення. І хоча в Україні процес термомодернізації багатоквартирного житлового фонду запустився дещо пізніше, ми вже маємо десятки прикладів ОСББ, що провели комплексну реконструкцію системи опалення.

Крок I: заміна гідроелеватора на індивідуальний тепловий пункт
З огляду на конструктивні обмеження гідроелеватора (та інших типів нерегульованих систем, за допомогою яких будівлі приєднувались до теплової мережі), перший крок при модернізації системи опалення будинку полягає у встановленні індивідуального теплового пункту (ІТП) з автоматичним погодозалежним регулюванням теплоносія.
ІТП є «серцем» системи теплоспоживання будівлі, що дозволяє не тільки коректно приєднатися до теплової мережі, але й ефективно управляти системою опалення будівлі. ІТП – це комплекс взаємопов’язаних пристроїв, де кожен компонент є необхідною складовою для роботи всієї системи. Плануючи модернізацію системи опалення, варто пам’ятати, що ефективність її роботи залежить не тільки від встановленого обладнання, але й від регулярного кваліфікованого обслуговування (принаймні, кілька разів на рік).

Крок ІІ: балансування системи опалення
Основне завдання балансування системи опалення – забезпечити належний розподіл теплоносія між стояками системи опалення будинку. Для цього на кожному стояку встановлюється запірно-регулювальна арматура, що обмежує витрату теплоносія до необхідного для кожного стояка рівні. При реконструкції однотрубних систем опалення обов'язково застосовують автоматичні комбіновані балансувальні клапани – обмежувачі витрати, що виключають можливість перетоку теплоносія між стояками, незалежно від їх віддаленості від теплового пункту. На додачу, такі клапани значно спрощують трудомісткий процес налагодження.
Система опалення, збалансована за допомогою автоматичних обмежувачів витрати, є основою для подальших кроків термомодернізації: встановлення радіаторних терморегуляторів та електронного регулювання температури теплоносія на виході зі стояка. Реалізація всіх цих заходів забезпечує найвищу енергоефективність однотрубних систем.
Крок ІІІ: встановлення радіаторних терморегуляторів та індивідуального обліку на рівні приміщення
Організація обліку у вертикальних системах опалення передбачає поєднання приладів-розподілювачів теплової енергії та радіаторних терморегуляторів. Це дозволяє забезпечувати комфорт та сплачувати лише за спожите тепло.

(а) Організація обліку
Особливість вертикальних систем опалення полягає в тому, що до стояків на кожному поверсі підключається по одному опалювальному приладу. Відтак, через кожну квартиру проходить декілька стояків. Для прикладу, через двокімнатну квартиру пролягають три стояки (включно з кухнею). Організовувати індивідуальний облік в таких випадках за допомогою теплолічильників не доцільно, оскільки їх доведеться ставити на кожному опалювальному приладі. Через це, зазвичай, нарахування платежів за опалення здійснювалося на основі показників загальнобудинкового теплолічильника, залежно від опалювальної площі квартири. Втім, такий підхід не враховує якість опалення в окремій квартирі і реально спожиту кількість теплової енергії: під час перегрівання чи недогрівання всі мешканці сплачують однаково.
Саме тому у вертикальних системах опалення використовують розподільчий облік теплоспоживання з використанням приладів-розподілювачів теплової енергії на кожному опалювальному приладі.
Сам розподілювач не є теплолічильником. Основний принцип роботи цього приладу полягає у вимірюванні температури на поверхні радіатора і температури повітря в приміщенні, де він розташований. Потім за спеціальними формулами по різниці цих показників за певний період визначається, яка частка від загальнобудинкового теплоспоживання припадає на кожен опалювальний прилад. Знаючи загальнобудинкове споживання тепла і ту частку, яка припадає на кожен опалювальний прилад, вираховується споживання тепла кожного приміщення і кожної квартири. Зчитування показань приладів-розподілювачів здійснюється дистанційно.
Існує нормативна вимога щодо кількості опалювальних приладів в будинку, які повинні бути обладнані приладами-розподілювачами: їх частка має складати не менш, як 50%, не рахуючи опалювальних приладів, розташованих в місцях загального користування. Разом з тим, найбільш ефективно вузли розподільчого обліку такого типу працюють, коли прилади встановлені на не менш як 75% опалювальних приладах будинку.

(b) Терморегулювання
Радіаторний терморегулятор дозволяє автоматично підтримувати бажану температуру повітря в приміщенні без перевитрати теплової енергії. В країнах Східної Європи встановлений на радіаторі терморегулятор є настільки ж звичним явищем в приміщеннях, як, скажімо, пластикові вікна в сьогоднішніх українських помешканнях.
Встановлюючи терморегулятори в однотрубній вертикальній системі опалення, перед кожним опалювальним приладом повинна бути облаштована замикальна ділянка («байпас»). Це дозволяє забезпечити циркуляцію теплоносія в стояку навіть при закритті терморегуляторів (коли на вулиці тепло і потреби гріти приміщення немає - терморегулятор автоматично зменшує доступ теплоносія).
Радіаторні терморегулятори мають бути обов'язково встановлені на всіх опалювальних приладах, що планується обладнати приладами-розподілювачами. Залежно від власних побажань та бюджету, співвласник може обрати з-поміж декількох варіантів. Пропорційний терморегулятор працює за принципом прямої дії, коли термоелемент реагує на температуру зовнішнього повітря. Газоконденсатні терморегулятори мають найвищу швидкість реагування на коливання температури з-поміж пропорційних терморегуляторів. Існують також більш сучасні, програмовані електронні терморегулятори та навіть інтегровані автоматизовані системи керування опаленням.

Застосування радіаторних терморегуляторів дозволяє регулювати споживання теплової енергії відповідно до потреби. Поряд із тим, слід враховувати, що при закритті терморегуляторів, теплоносій повертається у зворотню магістраль із завищеною температурою, що знижує енергоефективність системи опалення в цілому. Тому, для досягнення найвищого економічного ефекту, поряд з обмеженням максимальної витрати на стояках за допомогою автоматичних комбінованих балансувальних клапанів, необхідно також реалізувати електронне регулювання температури теплоносія на виході з кожного стояка.
В комплексі, всі перелічені заходи з модернізації системи опалення – встановлення ІТП, автоматичне балансування системи опалення та терморегулювання – дозволяють знизити споживання теплової енергії на рівні 40%. Завдяки цьому, вкладені в реконструкцію системи опалення кошти окуповуються за декілька опалювальних сезонів.
Організаційні та фінансові особливості модернізації системи опалення
В Україні діють національні та місцеві програми фінансової підтримки, що компенсують частину витрат ОСББ на енергоефективні заходи. Так, Фонд Енергоефективності в рамках програми «Енергодім» компенсує від 40% до 50% повної вартості при реалізації комплексу енергоефективних заходів, залежно від глибини термомодернізації будівлі (для окремих етапів термомодернізації, зокрема, на проєктування, відсоток компенсації ще вищий). Для перших 500 ОСББ, що стануть учасниками Програми, відсоток компенсації ще вищий - 60% та 70% відповідно. Місцеві та регіональні програми підтримки підвищення енергоефективності житла пропонують додаткову компенсацію частини витрат на енергоефективні заходи (з'ясувати, чи діє у Вашому місті така програма підтримки і яка саме підтримка пропонується, можна тут).
З огляду на те, що часткове відшкодування вартості робіт та послуг з боку Фонду Енергоефективності відбувається поетапно, після верифікації проведених енергоефективних заходів та підтвердження їх ефективності, підходити до вибору обладнання та виконавців робіт слід уважно.
Наостанок, слід підкреслити, що всі технічні та організаційні умови для наведення ладу в українських багатоквартирних будинках створені та випробувані, слово за самими співвласниками домовлятись між собою та підвищувати якість власного життя. Спеціалісти Danfoss Україна допоможуть на цьому шляху технічною консультацією та підбором якісного обладнання.

Реконструкція систем опалення багатоквартирних будинків
Дізнайтеся, як правильно провести реконструкцію систем опалення будівель з компонентами, які можуть бути інтегровані в типові проєкти наявних будівель, відповідно до вимог чинних Державних будівельних норм і стандартів України.


Історії успіху
Пов’язані застосування
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Водяне підлогове опаленняКомпанія Danfoss — ваш найкращий партнер для облаштування системи водяного підлогового опалення. Широкий асортимент виробів для систем підлогового опалення, зокрема панелі, труби, колектори, змішувальні вузли та регулятори температури повітря в приміщенні, дозволяє створити високоякісну систему як для нового будинку, так і для проекту реновації.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Гаряче водопостачання для побутових потребСистеми гарячого водопостачання від Danfoss забезпечують усе необхідне для виробництва, зберігання, гідравлічного балансування, регулювання й реєстрації температури питної води в нежитлових і багатоквартирних житлових будинках. Наявні системи мають високу продуктивність, забезпечують комфорт і гігієну та гарантують максимальний захист від розмноження бактерії легіонели.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Гідравлічне балансування та регулюванняРішення Danfoss для гідравлічного балансування й регулювання забезпечують оптимізований розподіл води для опалення й охолодження в системах ОВКП. Рекомендоване рішення залежить від системи; системи з постійною або змінною витратою, застосування; опалення та/або охолодження та опалювальні прилади; радіатори, кінцеві пристрої та інше обладнання.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Електрична тепла підлогаЕлектрична тепла підлога для всіх типів підлог
Електрична тепла підлога - це енергоефективне та екологічно чисте рішення для обігріву підлоги. Воно підходить як для нових будинків, так і для реконструкції, як для мокрого, так і для сухого монтажу.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Індивідуальні теплові пунктиІндивідуальний тепловий пункт (ІТП) – базовий елемент покращення ефективності, як для всієї системи, так і для кожної її складової.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Регулювання температури повітря в приміщенніРадіаторні терморегулятори й системи регулювання температури повітря в приміщенні призначено для компенсації мінливості вимог до обігріву приміщень, підтримуючи температуру в кожній кімнаті на рівні, який установлює мешканець.