Перед тим як ближче ознайомитися з адаптивним відтаванням від Danfoss, давайте спочатку розглянемо найпоширеніші методи відтавання у холодильних вітринах, а також чому вони необхідні.
Для чого необхідне відтавання?
Лід може утворюватися в холодильних вітринах через кілька чинників, таких як вологість, температура поверхні випарника і навіть рух повітря. Якщо холодильні вітрини не розморожувати регулярно, то на випарнику може утворюватися лід і рух повітря буде обмежено або ж він припиниться взагалі, що призведе до послабленого та неефективного охолодження.
Слабкий рух повітря призведе до високих температур у холодильній вітрині, внаслідок чого формуються сигнали аварій про високу температуру. Високі температури повітря упродовж тривалих проміжків часу можуть спричинити зниження якості харчових продуктів і часто можуть призводити до їх втрати.
Разом з тим, хоча відтавання необхідне для безпечного та ефективного виконання операцій, існує баланс, якого потрібно дотримуватися.
Такі, які проводяться недостатньо часто, або короткі цикли відтавання можуть спричинити утворення льоду на випарнику, що пов’язано з ризиком виникнення необхідності в передчасному виклику працівника служби технічного обслуговування. Разом з тим, проведення занадто великої кількості циклів розморожування упродовж занадто тривалих проміжків часу може негативно вплинути на якість харчових продуктів. Це може спричинити також надмірне споживання електроенергії.
Чому адаптивне відтавання настільки інтелектуальне?
У зв’язку з тим, що вологість, температура повітря та його витрата можуть суттєво змінюватися через переповнення продуктами або залишення відчиненими дверей холодильної камери, навіть оптимальний часовий режим відтавання не може врахувати повною мірою умови роботи, що змінюються в широкому діапазоні.
Саме тому алгоритм керування адаптивним відтавання потрібен для гарантування проведення належної кількості циклів відтавання виходячи з умов, що мають місце в режимі реального часу.
Типові методи відтавання (сучасний стан)
Пристрої керування випарником AK-CC від Danfoss забезпечують виконання функції гнучкого керування, що надає користувачам змогу задавати велику кількість методів відтавання разом з великою кількістю методів запускання і зупинення процесу відтавання.
Знайти більше інформації про наші рішення
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }"Розумний" магазин - Danfoss Smart storeРішення Smart Store («розумного магазину») підвищує безпеку харчових продуктів та зменшує витрати на енергію завдяки інтегрованому та розумному контролю охолодження, опалення, вентиляції, освітлення та інших використань.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Керування холодильною системоюВаша холодильна система - це місце, де можна досягти максимальної енергоефективності. Щоб використати цей потенціал, вам потрібен розумний контролер, надійний розширювальний клапан і датчики високої точності, для забезпечення високоефективної роботи, а також системний менеджер, для забезпечення віддаленого моніторингу та управління.