Ми створюємо інженерні рішення, що підвищують продуктивність обладнання, зменшують шкідливі викиди, знижують споживання енергії та сприяють переходу на електрифікацію.
Сталий розвиток — у центрі нашого бізнесу, і саме він допомагає нам зміцнювати конкурентоспроможність Danfoss та наших клієнтів.
Технології та рішення, необхідні для подолання глобальних викликів, уже існують — завдяки відданій роботі команд Danfoss по всьому світу.
Відкрийте для себе Danfoss


Рішення для розумного опалення та охолодження
Системи Danfoss відрізняються простотою встановлення та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що значно скорочує час налаштування. Широкий вибір компонентів дозволяє легко інтегрувати розумні технології Danfoss з наявними системами, а інтелектуальні функції самостійно оптимізують роботу, мінімізуючи потребу в ручному налаштуванні.
Дізнайтеся більше

Беріть контроль за допомогою DrivePro® 360Live
Отримайте повну інформацію про встановлене обладнання. DrivePro® 360Live допомагає вам планувати більш ефективне технічне обслуговування, скорочувати час простою та оптимізувати витрати - на місці або віддалено, на всіх ваших об'єктах.
Відкрийте для себе 360Live

Модернізація, відбудова та сталий розвиток міст
Дізнайтеся про бачення Danfoss щодо відновлення інфраструктури України. Документ висвітлює стратегії модернізації систем теплопостачання, водопостачання, а також житлових і громадських будівель. Ознайомтеся з планом переходу до сучасних, сталих рішень, що базуються на багаторічному досвіді Danfoss.
Дізнатися більше

Декарбонізація — це комплексна оптимізація енергосистеми, що передбачає електрифікацію, інтеграцію секторів та управління попитом. Енергоефективність — ключ до сталого майбутнього: менше споживання, більше раціональності.
Наші напрямки роботи


Наші історії успіху

Працівникам сервісної служби муніципального підприємства Stadtwerke Giessen надходили часті скарги від клієнтів щодо постачання гарячої води вранці. Одну хвилину вода була занадто холодною, а наступну — занадто гарячою.
Зрештою підприємству Stadtwerke Giessen довелося встановити додатковий масляний котел, щоб забезпечити достатнє постачання гарячої води. Котел вмикали щоранку, і скарги припинилися.

Ringsted District Heating Company (DHC) — велика централізована теплопостачальна організація з Данії, яка скоротила свою залежність від викопного палива на 97 % після встановлення підрядником Unicool інноваційної системи рекуперації тепла з використанням теплових насосів Geoclima, побудованих за технологією безмасляних компресорів Danfoss Turbocor®.

У системі централізованого теплопостачання міста Фредеріксхавн використовується 14-мегаватний газовий котел для забезпечення необхідних послуг опалення в холодний сезон. Щоб підвищити енергоефективність і зменшити вплив на довкілля, було розпочато проєкт із рекуперації більших обсягів енергії з димових газів, які викидає наявна система котла на біомасі.

У багатоквартирних будинках із централізованим теплопостачанням часто виникають коливання температури в середині приміщень через неефективні та незбалансовані системи опалення. Це може призвести до незадоволеності мешканців, які скаржаться на відсутність комфорту або/та високі рахунки за теплову енергію.
У Швеції кооперативна організація HSB прагнула впровадити інтелектуальне рішення для моніторингу й контролю, щоб підвищити енергоефективність і комфорт у приміщеннях 12-квартирного будинку, підключеного до централізованого теплопостачання.