• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Radyatör termostatları

  • Genel Bakış
  • Nasıl çalışır?
  • SSS
  • İlgili ürünler

Danfoss radyatör termostatları evinizin ısınmasını optimize eder ve konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlar.

Tercih ettiğiniz sıcaklığı kolayca ayarlayabilir ve her bir odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz. Örneğin, oturma odanızı sıcak tutarken nadiren kullanılan bir boş odayı minimum sıcaklıkta bırakmak isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, evinizi daha verimli bir şekilde ısıtmak sadece daha iyi bir konfor sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eski termostatları yeni modellerle değiştirdiğiniz için ısı tüketiminizi önemli ölçüde azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Özellikler ve avantajlar

Danfoss radyatör termostatları, evinizde oda oda istediğiniz sıcaklıkları sağlayarak optimal konforu korur.

Manuel vanalara kıyasla hızlı tepki süresi, enerji tüketiminizi azaltmaya yardımcı olur.

Hızlı ve kolay montaj için benzersiz tıklama bağlantısı - hem DIY (Do It Yourself - Kendin Yap) kullanıcıları hem de uzmanlar için uygundur.

Ürün yelpazemiz, enerji verimliliğini artırmak için hem sıvı termostatları hem de hızlı tepki veren gaz ve elektronik termostatları kapsar.

Mekanik, akıllı ya da tasarım termostatları?

Doğru ürünü bulun

Kolay ve basit ürün genel bakışımıza göz atın ve tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu bulun. Her türlü zorluk için bir radyatör termostatımız (TRV) mevcuttur.

Detayları inceleyin:

Kendi kendini düzenleyen termostatik radyatör vanaları, manuel vanalara göre çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir. Araştırmalar, manuel vanalardan termostatik vanalara geçişin enerji tasarrufu potansiyelinin %30 ile %36 arasında olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 15 yıl veya daha eski termostatlardan elektronik termostatlara geçiş ekstra %23 tasarruf sağlar. Teknoloji ne kadar yeni olursa, tasarruf potansiyeli de o kadar artar. Her aşama kesin bir sayıyı temsil etmese de, enerji tasarrufu performansı hakkında yaklaşık bir fikir sunar.

Termostatik radyatör vanalarını kullanarak enerji tasarrufu potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Konfor performansı, termostatın sıcaklığı mümkün olduğunca ayarlanan değere yakın tutma yeteneği ile yakından ilişkilidir. Performansı etkileyen iki ana faktör; hassas sıcaklık kontrolü ve tepki süresidir. Termostatlarımız, daldırma tüpü içindeki dolguya bağlı olarak 1 ila 22 dakika arasında tepki süresine sahiptir.

Genel bakışta bulunan her ev sembolü, tam bir rakamı temsil etmese de, sıcaklık düzenlemesi ve konfora katkısı konusunda yaklaşık bir fikir verir. Tepki süresinin etkisi hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Tepki süresi, termostatın sıcaklık değişikliklerini algıladığı ve ardından vanayı açarak veya kapatarak odadaki sıcaklığı istenilen, ayarlanmış sıcaklığa ulaşmak için gereken zaman dilimidir. Bu, termostatın odadaki ayarlanmış sıcaklığı yeniden sağlaması için gereken süreyle karıştırılmamalıdır.

Tepki süresi, termostatın içinde bulunan sensör sıvısı haznesi (körük) ile yakından ilişkilidir. En yavaş tepki süresine sahip olan dolum madde balmumudur (40 dakika), ancak Danfoss'un böyle bir ürünü bulunmamaktadır. Daha sonra sıvı dolum maddesi (15-22 dakika) ve en hızlı tepki veren mekanik termostat olan premium gaz dolum maddesi (10 dakika) gelir. Son olarak, en iyi performansı gösteren elektronik bileşenler, 1 dakikalık tepki süresi ile birinci sıradadır.

Tepki süresi ne kadar hızlı olursa, konfor o kadar iyidir.

Tepki süresi ve termostat performansını nasıl etkilediğini daha fazla öğrenmek için buraya tıklayınız.

Termostatı kurmak için hangi aracın gerekli olduğunu belirtir. Tıklama kilidi işlevine sahip sembol, termostatları yalnızca ellerinizi kullanarak monte etmenizi sağlayan patentli aletsiz kurulum özelliğimizi temsil eder. Bu patentli çözüm aynı zamanda sıkıştırma kuvvetinin yeterli olmasını sağlar, böylece termostata veya valfe zarar vermez, ancak yine de çok sıkı bir tutuş sağlar.

Termostatlarımıza uygun olan bağlantı türleri hakkında hızlı bir genel bakış sunar, böylece hangi tip termostatı seçeceğinizi kolayca belirleyebilirsiniz. Mekanik ürün serisinde, RA, RAV, RAVL ve RTD vanalarına uyan Aveo™ ve Aero™ modelleri en fazla seçeneği sunar. Elektronik ürün yelpazesi ise piyasadaki tüm radyatör vanalarının %90+'ına uyan bir adaptör sistemi ile geniş bir seçenek aralığına sahip olursunuz.

Tasarruf potansiyelinizi kontrol edin

Eski radyatör termostatlarınızı güncellemek, enerji tüketiminizi azaltmanın ve ısıtma faturanızı düşürmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Ne kadar tasarruf edebileceğinizi bilmek ister misiniz? Öğrenmek için infografiğe göz atabilirsiniz.

Nasıl çalışır?

Bu videolar, radyatör termostatı ayarları, sembolleri ve termostatik radyatör vanalarının yoğuşmalı kazan verimliliğini nasıl artırabileceği hakkında temel bilgileri içermektedir. Radyatör termostatları, ısıtma sistemini optimize etmenin hızlı ve ekonomik bir yoludur.

SSS

Sadece bir radyatörü tam performansla çalıştırıp diğerlerini kapatmak, enerji tasarrufu sağlamak yerine daha fazla enerji tüketimine neden olabilir. Aslında, tamamen ısıtılmış bir radyatör, yarıya kadar açık olan 2 ya da 3 radyatörden daha fazla enerji tüketebilir. Bu durum özellikle merkezi ısıtma sistemine sahipseniz daha geçerlidir.

Evde bir odanın havalandırılması için termostatınızı düşürün ve pencereleri 5-6 dakika boyunca açık bırakın. Termostatınızı düşürmezseniz, hava akımına tepki vererek otomatik olarak ısıtma yapabilir.

Evinizdeki tüm odalarda daima minimum 16°C korumalı, 14°C'nin altına düşürmekten kaçınmalısınız. Çünkü bu, binaya zarar verebilir ve neme, yoğuşmaya, küflenmeye neden olabilir.

Radyatörlerinizin sıcaklığını geceleri 2-3°C düşürerek hem enerji hem de para tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken bir nokta vardır: Onları 3°C'den daha fazla düşürmeniz, tasarruf edebileceğiniz para miktarının ertesi gün odayı yeniden ısıtmak için kullanılması anlamına geldiğidir.

Termostatınız için önerilen ayarları görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Her şey mevcut radyatör termostatlarınıza bağlıdır, ancak burada elektronik radyatör termostatlarının yanı sıra farklı tipte mekanik radyatör termostatlarının nasıl söküleceği ve değiştirileceği ile ilgili videolar bulunmaktadır.

Radyatör vananız sıkışırsa, şu adımları izleyerek sorunu çözebilirsiniz: İlk olarak, termostatı bir alyan anahtarı veya saat yönünün tersine çevirerek (yeni modellerde) çıkarın. Daha sonra, alyan anahtarının düz ucunu kullanarak açığa çıkan radyatör vanası pimine nazikçe bastırın. Pim 2-3mm hareket etmeli ve tekrar dışarı çıkmalıdır. Eğer radyatör termostat vanası pimi sıkışırsa, vananın yanına hafifçe vurun ve serbest kalana kadar, pimi içeri çekmekle dışarı çıkarmak arasında nazikçe gidip gelin. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve termostatı yeniden takın.

Radyatörünüz üstte sıcakken ve altta soğukken olması gerektiği gibi çalışır. Ana kaynaktan gelen sıcak su radyatörün üst kısmına girer ve sudan gelen ısı odayı ısıtmak için kullanılır. Soğutulan su daha sonra sistem üzerinden geri gönderilir.

İlgili ürünler

Çok yakında...

Çok yakında...

Radyatör vanaları

Ticari ve endüstriyel sektörlerin zorluklarını karşılamak üzere sağlam bir şekilde inşa edilmiş ve tasarlanmış olan Danfoss radyatör vanaları, hemen hemen tüm sistemler ve kurulum koşulları için mevcuttur.