7 basit yöntemle ısınma giderlerinizden tasarruf edin
Eviniz günlük hayatınızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yemek yediğiniz, uyuduğunuz, rahatladığınız ve çocuklarınızı büyüttüğünüz yerdir. Termostatlarınızı sürekli ayarlamadan gerçek bir oda konforuna sahip olmak istiyorsanız, bu yüksek sıcaklığa ve yüksek enerji faturalarına sebep olabilir.
![](/media/j5advoi4/tr-infogram-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Sıcaklığı ve enerji maliyetlerinizi kontrol edin
Artan enerji fiyatlarıyla birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar enerji tüketimini azaltmanın ve paradan tasarruf etmenin yollarını arıyor.
Radyatör termostatınızın odadaki gerçek sıcaklığı ölçmek için uygun donanıma sahip olması önemlidir. Bu yazımızda, radyatör termostatınızdan en yüksek enerji verimini almanıza yardımcı olacak en iyi 13 ipucunu derledik.
![](/media/7290/homeowners_energy-saving.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 1: Konfor ve enerji tasarrufu
Yaşam alanları içerisinde eşit dağıtılan ısı, daha düşük sıcaklıkta olmasına rağmen konforlu bir sıcaklık deneyimini sunar. Düşürülen her bir derece, %5 enerji tasarrufu sağlar.
![](/media/g0sjwbjf/ally-radiator-thermostat-installed-on-radiator-cropped-for-web.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 2: Oda içerisindeki tüm radyatörleri kullanın
Bir oda içerisinde bulunan bütün radyatörlerin termostatlarını aynı dereceye ayarlayın. Odada bulunan radyatörlerinizden biri kapatmak ya da kapalı konuma getirmek tasarruf etmenizi sağlamayacaktır. Radyatörlerden en az biri kapatıldığında, diğer radyatörler evinizi ısıtmak için daha çok çalışmak zorunda kalacak; bu durum daha kötü ısı dağılımına neden olacaktır.
![](/media/4mnb1s35/ras-c2-user-guide-shot.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 3: Radyatör termostatınızın önünü kapamayın
Radyatör termostatınızın önünü bir şeyle kapatmak ya da bir şeyle engellemek, sensörlerin doğru oda sıcaklığını tespit etmesini zorlaştırabilir. Doğru sıcaklık ölçümünü engellememek amacıyla termostatın üzerini veya önünü giysiler, perdeler veya mobilyalar gibi eşyalarla kapatmayın.
Radyatör termostatınızın etrafındaki sıcaklık, odanın geri kalanıyla aynı sıcaklıkta olmalıdır. Bu nedenle etrafındaki havanın serbestçe akmasına izin verin.
![](/media/wu4bmcfj/ras-d2-white-on-rad.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 4: Oda termostatınızı ayarını sürekli değiştirmeyin
Oda termostatınızın ayarlarını devamlı güncellemek, enerjiden ya da maliyetten tasarruf sağlamaz. Cihazınızı hedef ayarına getirin ve oda sıcaklığını ideal tutması için akıllı sensörlere güvenin.
![](/media/1958/open-window-close-thermostats.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 5: Odayı havalandırmaya karar verdiğinizde, termostatlarınızı kapatın
Odayı havalandırmaya ihtiyaç duyduğunuz anlarda, odada bulunan tüm radyatör termostatlarını kapatın. Havalandırma süresini 5-6 dakika aralığında tutun. Havalandırma işlemini tamamlandığınızda, radyatör termostatlarını kapatmadan önce bıraktığınız modda tekrardan açın. Radyatör termostatınızı kapatmazsanız, cihaz otomatik olarak ısınarak hava akışına tepki verir.
![](/media/7292/child-playing-floor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 6: Nem seviyesini ayarlayın
Hava durumundan bağımsız olarak odaları her gün havalandırmak, yaşam alanlarının nem koşullarını ideal seviyede tutmak için faydalıdır. Nem oranının yüzde 40-50'den fazla olmaması gerektiği unutulmamalıdır.
![](/media/54tjmhxc/sleep-mode-bed.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 7: Gece boyunca odanızın sıcaklığı düşürün
Geceleri, radyatörlerinizi 2-3 derece kısarak enerji ve fatura maliyetinizden tasarruf edebilirsiniz. İdeal ve sağlıklı bir uyku ortamı için 17°C yeterlidir. Unutmayın! Oda sıcaklığını 3 dereceden daha fazla düşürdüğünüzde, odayı yeniden ısıtmak için ihtiyaç duyulan enerji miktarını artırmış olacaksınız. Bu da tasarruf edebileceğiniz enerjiyi, odayı tekrar ısıtmak için harcamanızı gerektiği anlamına gelecektir.
![](/media/yufn4u1z/kitchen-radiator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 8: Gündüz ve gece boyunca ideal radyatör termostatı sıcaklığını koruyun
Oda koşullarında en ideal sıcaklık değeri gündüz 21°C ve gece ise 17°C civarındadır. Sürekli olarak kullanmadığınız odalarla daha düşük seviyeye inmek isteseniz bile, bina hasarına, rutubete, yoğuşmaya ve küflenmeye neden olabileceğinden yaşam alanınızın tamamında her zaman minimum 14°C'yi koruyun.
![](/media/1f5lgtjx/tp5001-in-home.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 9: Konumlandırma her şeydir
Oda termostatınız için en ideal montaj yeri zeminden yaklaşık 1,5 metre yukarıya monte edilmiş bir iç duvardır. Bu şekilde cihaz, odanın sıcaklık durumu hakkında daha iyi bir ölçüm alır. Böylece, odalarda bulunan radyatörler konforlu bir oda sıcaklığı sağlar.
Cihazınızın doğru ölçümleme yapabilmesi için doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğini unutmayın.
![](/media/lyynvtzm/kids-playing.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 10: Odadan odaya konfor
Danfoss olarak gerçek oda konforunu sağlayan ana unsurun sıcaklığın farkına varmadığınız zamanlar olduğuna inanıyoruz. Termostatlarımızın elde etmenizi sağladığı şey tam olarak da budur. Ailenizin günlük rutinine uyacak şekilde, gece ya da gündüz; her bir odada istediğiniz sıcaklığı tüm gün boyunca oda ayrımı fark etmeksizin programlayabilirsiniz. Hem de enerji tasarrufu hem de faturanızdan tasarruf edebilirsiniz.
İpucu 11: Radyatör termostatlarınızın ideal kullanım ömrü 15 yıldır
Evinizde kullandığınız radyatör termostatlarını 15 yaşından büyükse değiştirilmesi gerekebilir. Donanımlı ve enerji tasarrufu sağlayan ev tipi termostat yelpazemiz, tüm ev ısıtma ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.
![](/media/1960/away-mode-danfoss-link.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 12: Seyahatlerinizde sıcaklığı düşürün
Evde uzun bir süre bulanamadığınız durumlarda, enerji tasarrufu yapabilmek için sıcaklığı düşürmeniz gerekir.
Akıllı ısıtma programlanabilir termostatlarımız, evler için en ideal enerji verimliliği elde edilebilmesi için donmaya karşı koruma veya AWAY moduna girmek üzere programlanabilir.
![](/media/1725/ectemp_smart_livingroom_eu_v03_flat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
İpucu 13: Her yerden ulaşın
Bugün, evinizin sıcaklığını uzaktan kontrol edebilmeniz için kablosuz oda termostatı iyi bir seçenektir. Gerektiğinde uzaktan oda sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabilen, kablosuz ve programlanabilir oda termostatı ürün ailemize göz atın.