DEVI Elektrikli Döşemeden Isıtma'nın yenilikçi çözümleri, seksen yıldır konforlu bir iç mekan ortamı yaratarak insanların yaşam kalitesini artırmaktadır.
Kolayca kurulumu yapılabilen DEVI elektrikli döşemeden ısıtma sistemleri ile evlerinizde konforlu bir ısıtmaya sahip olabilirsiniz. Bakım gerektirmeyen ve 20 yıl garantili DEVI elektrikli döşemeden ısıtma sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!
![](/media/cm4i4phu/05-devi-web-image-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Elektrikli Döşemeden Isıtma Çözümleri: Güvenli ve Konforlu Yaşam Alanları
Elektrik döşemeden ısıtma teknolojilerinin küresel bir tedarikçisi olarak, ısıtma teknolojileri alanındaki ustalığımızı kullanıcı konforunu ve güvenliğini sağlayan enerji verimliliği yüksek ürünlerimizle sağlıyoruz.
Neden elektrikli ısıtma?
![Electric heating wind](/media/aprh0mb1/europe-is-on-a-fast-track-to-sustainable-electric-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Elektrikli Isıtma Teknolojileri, artan enerji maliyetleri karşısında iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.
![heating energy](/media/wlgcdqwc/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Elektrikli ısıtma, düşük maliyetli bir ısınma çözümü sunar.
![electric heating meter](/media/v3fcyoej/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Elektrikli ısıtmayı verimli yapan nedir?
Elektrikli ısıtma sistemi, yaşam alanlarının zemin yapısına bağlı olarak istenilen sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak sağlar, ihtiyaç anında ve yalnızca gerektiğinde odaları ısıtır. Kaynağın ısıyı zemin altına yerleştirilmesi ve çok hassas termostatik kontrol cihazlarıyla birlikte kullanılmasıyla, ısı enerjisinin son derece verimli ve ihtiyaca uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar. Kullanıcı konforunu riske atmadan enerji tüketimini azaltır.
![](/media/34epywz4/electric-heating-benefits-1920x420.jpg?width=880&height=4000&rnd=133137472428830000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Elektrikli döşemeden ısıtmanın faydaları
İdeal oda sıcaklığı, kullanıcı konforu ve hızlı yanıt süresi elektrikli ısıtmanın sunduğu avantajlardan yalnızca birkaçıdır. Elektrikli döşemeden ısıtma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Elektrikli ısıtma uygulamaları
![](/media/2wwh34tj/indoor-mat-devi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/qo2p3rj2/roof-protection-devi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/telnvtdb/pipe-tracing-solutions-devi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/b1oda3wt/frost-and-snow-commercial-devi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/ss4gtfdj/domestic-hot-water-devi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/toipreyp/cold-stores-protection-devi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/h3fcg15v/asphalt-ice-and-snow-melting-devi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/pghppjrs/sport-fields-devi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/lcrdwh4d/devi-bigger-eksportvineyards-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Ürünler
Isıtma kabloları
Isıtma matları
Isıtma matları, ince bir fayans yapıştırıcısı tabakasına, kendiliğinden yayılan karışıma veya benzeri bölgelere uygulanması için kullanılır. Zemin tabakasının standart minimum kalınlığı 5-8 mm, elektrikli ısıtma matlarının kalınlığı ise 3-4,5 mm'dir. Böylece, zemin yükseltme durumu minimize edilir. Elektrikli ısıtma şilteleri genellikle 50 cm genişliğinde, bağlantılar dahil kendinden yapışkanlı cam elyaf ağ üzerine sıkıca sabitlenmiş ince bir kablodan oluşur. İnce ısıtma şilteleri, belirli bir alanı (örneğin 0.5, 1, 1.5... 12 m²) kapsayacak şekilde kullanıma hazır olarak üretilir ve bir güç kaynağı kablosu (soğuk bağlantı) ve sızdırmaz bağlantıları içerir.
Dijital termostatlar
Dijital kontrolörler, enerji israfını azaltmanıza olanak tanıyan benzersiz özelliklere sahiptir. Bazı termostatlar, ısıtma sistemlerinin mobil uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilmesini sağlayan Wi-Fi ile donatılmıştır.
Garanti
![](/media/hhal4xtk/warranty.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Bizimle iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve destek almak için bizimle iletişime geçin: danfoss@danfoss.com.tr / 0216 900 2929.