Danfoss TPOne-S akıllı kontrol
Akıllı ısıtma kontrolü artık her zamankinden daha kolay.
Danfoss TPOne-S programlanabilir oda termostatımız, ev sahiplerinin ısıtma ve enerji kullanımlarını esnek bir şekilde kontrol etmelerini kolaylaştırır, hem evdeyken hem de dışarıdayken.
TPOne-S nerede kullanılmalı?
TPOne-S, tek aileli evlerden çok aileli evlere kadar, kazan sistemi bulunan hemen hemen her ev tipi ısıtma uygulaması için idealdir.

Ev sahipleri için büyük avantaj
Sezgisel kullanıcı arayüzü
Esnek ısıtma programı
Tek Dokunuşla Konfor (One Touch Comfort) Modları
Kolay Anlaşılır Yazılı Kurulum Menüleri
Dokun ve Koru (Click & Save) enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu avantajları
Danfoss TPOne™ ile, serbest ısı kazanımları ve sabit oda sıcaklığının kullanılması sayesinde manuel olarak çalıştırılan termostatlara göre yaklaşık %20 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Danfoss TPOne-S programlanabilir termostat ile paranız cebinizde kalırken konforlu bir iç mekan ortamını sürdürmek kolaydır. Kurulması ve ayarlaması basit olan TPOne evinizin sıcaklığını sizin belirlediğiniz bir ritime otomatik olarak düzenler. Sadece bir tuşa dokunarak sabah, gündüz ve gece mükemmel bir iç mekan ikliminin keyfini çıkartabilirsiniz.

Tek dokunuşla (One touch) enerji tasarrufu
Bağımsız testler, ev konfor sıcaklığını sadece bir derece azaltmanın enerji tüketimini %10'a kadar azaltabildiğini göstermiştir.
TPOne'ın yenilikçi 'Dokun ve Koru' (‘Click & Save’) işlevi ile sadece tek bir tıkla önceden ayarladığınız konfor ayarlarınızın tamamını hızlı bir şekilde bir derece düşürebilirsiniz - bu sayede aynı anda hem çevreyi korumaya yardımcı olursunuz hem de paranız cebinizde kalır.
Nasıl çalışır

TPOne-S'yi programlamak esnek ve kolaydır
Programlanabilir bir oda termostatı olarak, ısıtma önceden ayarlanmış programlarla kontrol edilir. Ancak kısa sürede değişiklik yapmanız gerekirse, konfor düğmeleri ayarları değiştirmeyi kolaylaştırır ve aynı zamanda daha fazla konfor ve enerji tasarrufundan faydalanmanızı sağlar.
Konfor modu düğmeleri, mevcut ayarı manuel olarak geçersiz kılar ve bir sonraki programlı ısıtma değişikliğine kadar yerinde kalır - böylece otomatik kontrole geri dönmenin hatırlanmasına gerek kalmaz.
TPOne-S Programı 4 Konfor Moduna bağlıdır:




Özellikler ve Faydalar
WiFi Bağlantısı
TPOne Isıtma Uygulaması aracılığıyla Uzaktan Kumanda
Tek bir TPOne-S 10'a kadar mobil cihaz ile eşleştirilebilir.
TPOne Isıtma Uygulaması olan tek bir cihaz 20'ye kadar TPOne-S termostat ile bağlanabilir
Danfoss bulut hizmetleri sayesinde güvenli, şifrelenmiş bağlantı
WiFi/Internet olmadığı zamanlarda tam lokal kontrol
DBR RF kazan rölesini içerir
Tatil Programlayıcısı
Üst ve Alt Sıcaklık Birimleri
Kapasitif Dokunmatik Tuş Kontrolü
°C veya °F Seçilebilir Gösterim
Duyulabilir Tuş Tıklaması (seçilebilir)
Donma Önleyici Sıcaklık Ayarı
Seçilebilir Kullanım Sıcak Suyu zamanlayıcısı (ek DBR gereklidir, ayrıca sunulur)
Kolay Anlaşılır Yazılı Ekran (9 Dil)
Kazan Bakım Zamanlayıcısı
Uygulama kontrolü

TPOne-S için Bağlantı ve Uygulama Kontrolü
Danfoss TPOne™ Uygulamasına güvenli internet bağlantısı, TPOne-S'nizi her zaman her yerden kontrol edebilmenizi sağlar. Bu, hareket halindeyken ısıtmanızı ayarlamanıza izin vererek ev dışındayken tasarruf yapmanıza ve eve dönerken konforu arttırmanıza imkan tanır.
Kurulum
Lütfen dikkat: Bu ürün sadece yetkin bir elektrikçi veya yetkin bir ısıtma teknisyeni tarafından yerel kablo sistemi düzenlemelerine uygun bir şekilde kurulmalıdır.
Alıcı, herhangi bir metal kaplama veya ev aletinden en az 30cm uzaklıkta, alıcı ve termostat arasında hiçbir büyük metal engel olmayacak şekilde ısı kaynağının yakınına yerleştirilmelidir. Sinyal gücünün duvarlar ve tavanlardan geçerken zayıflayacağı unutulmadan termostat, alıcıdan 30m'ye kadar uzağa yerleştirilebilir. Ayrıca çelik donatı veya metal yapraklı yalıtım bulunan duvarlar ve tavanlar iletişim mesafesi üzerinde daha ciddi bir etkiye sahip olacaktır ve sinyali tamamen engelleyebilir.
Destek

Özel bir ürün bilgisi mi arıyorsunuz?
Yeni veya zaten kurulu olan ürünler için özel bir ürün bilgisi mi arıyorsunuz?
Belgeleri, kurulum videolarını ve kılavuzları bulmak için buraya tıklayın.
İlgili başka çözümlerimiz

Danfoss Akıllı Isıtma
Danfoss akıllı ısıtma, tekil akıllı radyatör termostatından tam kontrol için bütüncül akıllı ısıtma çözümlerine kadar her ev ve her ihtiyaca yönelik bir çözüme sahiptir
– her zaman, her yerde.