Lägg mindre tid på planering och insamling av dokumentation med hjälp av Danfoss Heat Selector
Danfoss Heat Selector är klassens bästa webbaserade planeringsverktyg för värmetillämpningsexperter. Heat Selector sparar tid genom att hjälpa dig med beräkning för produktval, och guidar dig till den rekommenderade produktmixen för den aktuella tillämpningen. Samtidigt ger Heat Selector enkel tillgång till all dokumentation du behöver.
Funktioner och fördelar
Gör beräkningar direkt.
Samla all dokumentation direkt.
Enkelt, snabbt och användarvänligt.
Använd enbart högkvalitativa produkter.
Hitta de bästa lösningarna för dina behov, baserat på de senaste versionerna av de aktuella produkterna.
Spara dina projekt och behåll alla dina data.
Du använder enkelt Danfoss Heat Selector på din smartphone eller surfplatta, var du än är. Det enkla gränssnittet guidar dig genom beräkningarna. När du börjar jobba på ett projekt gör du bara så här:
- Öppna Danfoss Heat Selector, ange de värden som krävs, välj sedan produkter och tillbehör
- Heat Selector tillhandahåller all dokumentation du behöver, som t.ex. beräkningsrapporter, datablad, offerter och instruktioner för 2D- och 3D-ritningar, och du kan spara, ladda ned och dela allt innehåll.
- Du får också detaljerad teknisk information om de valda produkterna samt en prisindikation.
![](/media/3166/start_feature_01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Val av applikation
Hitta och välj rätt kombination av tillämpningar för dina aktuella behov.
![](/media/3167/start_feature_02.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Enkla beräkningar
Säker datainmatning i några få enkla steg, inklusive varningar om du råkar mata in ogiltiga data.
![](/media/3168/start_feature_03.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Val och jämförelse av produkter
Jämför och välj rätt produkter för tillämpningen, inklusive matchande tillbehör.
![](/media/3169/start_feature_05.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Spara rapporter
Spara enkelt alla dina beräkningar och rapporter i ”My lists”, inklusive dokumentation med datablad, instruktioner, deklarationer, offerter och 2D- och 3D-ritningar.
![](/media/3170/start_feature_06.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ladda ned och dela dokumentation
Skriv ut, ladda ned och dela all dokumentation du behöver för dina beräkningar.
Kundrecensioner
– Jag hade turen att vara en av de första användarna av Heat Selector och jag är väldigt nöjd med det här nya verktyget. Det kommer att vara användbart i många projekt och snabba upp arbetet. Jag är särskilt imponerad av användarvänligheten och att det ger tillgång till all relevant dokumentation.
Mag. Jakob Edler,
VD för ENAS Energietechnik und Anlagenbau GmbH