VACON® Programming
VACON®-frekvensomriktare har inbyggd kapacitet för PLC, som kan köra tillämpningslogik skapad av detta verktyg. Det stöder programmering som är baserad på standarden IEC61131-3 och kan användas för att ändra frekvensomriktarens funktionalitet för kundprocesser utan att någon extra PLC-maskinvara behövs. Genom att skapa ny eller ändra befintlig logik kan det användas för att exempelvis skapa kontroll-, övervaknings- och diagnosfunktioner för processen. Alla gränssnitt kan ändras så att de passar specifika behov. I/O, fältbuss, parameter-/övervakningssignaler, fel-/varningsindikeringar går att anpassa. Utbildning krävs för användning av detta verktyg.