Viborg District Heating Utility levererar fjärrvärme till över 10 000 hushåll och företag i städerna Viborg och Hald Ege i Danmark. Energibolaget har satt upp ett mål om att vara koldioxidneutralt senast 2030 och letar ständigt efter sätt att förbättra energieffektiviteten i sitt värmenät och minska värmekostnaderna för sina slutanvändare.
Viborg Varme har länge varit kund hos Danfoss och använde Danfoss ECL-portal för att övervaka sitt värmesystem. I samband med att portalen avvecklades valde energibolaget Leanheat® Monitor som sin nya SCADA-lösning.
Lösning
Leanheat® Monitor är Danfoss avancerade programvarulösning för övervakning och hantering av undercentraler i fjärrvärmenät. Danfoss hanterade hela migreringsprocessen från ECL-portalen till Leanheat Monitor vilket säkerställde snabb och smidig övergång till den nya plattformen. Implementeringsteamet kunde hantera integration och systemuppsättning online vilket sparade tid och resurser.
Leanheat Monitor innehåller automatiska driftsättningsfunktioner för ECL-regulatorer. Detta gör att vi kan gå från att ansluta en regulator till att få ett flödesdiagram visualiserat på skärmen på mindre än en minut.
En stor fördel med Leanheat® Monitor är att den gör det möjligt för Viborg Varme att integrera de befintliga undercentralsregulatorerna i en enda plattform i hela nätverket. Energibolaget kan sedan använda programvaran Leanheat® för att övervaka både den primära och sekundära sidan av värmenätet, inklusive viktiga parametrar som tryck, temperatur, konfigurera larm och fjärrstyra och optimera stationerna.
Viborg Varme erbjuder även uthyrning av värmestationer till sina slutanvändare. Slutanvändarna betalar ett rörligt månadsbelopp och i gengäld sköter Viborg Varme allt underhåll som rör stationerna. Varje station levereras förutrustad med Danfoss ECL310-regulator, vilket gör det möjligt för Viborg Varme att utföra service och felsökning av nätverket på distans samt fånga upp temperatur- och tryckmätningar från stationen.
Resultat
Fullständig översikt över hela värmenätet
Vanligtvis har energibolagen endast insyn i värmenätets primärsida. Efter att ha integrerat befintliga ECL-regulatorer i hela nätverket har Viborg Varme nu en omfattande och detaljerad översikt över både den primära och sekundära sidan av systemet. Den här typen av översikt är avgörande för effektiv drift och effektivt underhåll av nätverk.
Förbättrad styrning av värmestationer
Eftersom Viborg Varme kan inkorporera data från mätpunkter som är belägna längst bort i värmenätet kan nätet optimera understationer och temperaturnivåer i hela nätet. Denna översikt hjälper dem att förbättra returtemperaturen, vilket kan innebära betydande kostnadsbesparingar och minska slitaget på komponenterna i systemet.
Jämförelser med baslinjen
Med Leanheat® Monitor kan energibolag även extrahera historiska data, även från före den faktiska integrationsperioden. Detta gör det möjligt för kommuner och försörjningsansvariga att analysera nätdriften i samband med tidigare prestanda.1
(1 Historiska data är endast tillgängliga för den tidsperiod då ECL-regulatorn har installerats.)
Fjärrhantering av nätverk och felsökning
Försörjningschefer kan använda Leanheat® Monitor för att på distans ändra nätparametrar och felsöka nätverksproblem eller både den primära och sekundära sidan av nätverket. Detta sparar tid och minskar driftskostnaderna.
En GDPR-kompatibel lösning
Leanheat® Monitor drivs på en ISO27001-certifierad plattform som möjliggör efterlevnad av GDPR (dataskyddsförordningen). Tjänsten hostas via en molntjänstleverantör med över 40 säkerhetscertifikat globalt. Detta fokus på säkerhet ger energibolag som Viborg Varme en överlägsen nivå av kryptering och dataskydd, vilket hjälper dem att säkerställa att kunddata lagras på ett säkert sätt.
En stabil grund för framtida nätverksförbättringar
Genom att implementera Leanheat® Monitor kan Viborg fjärrvärmeverk förbättra kommunens effektivitet och driftsbudget framöver. Eftersom systemet kan övervaka flera nätmätpunkter samtidigt kan Viborg Varme säkerställa en mer stabil och optimerad nätdrift. Leanheat® Monitor har därför visat sig vara en bra investering med en lovande återbetalningstid som erbjuder långsiktiga fördelar både för energibolaget och för dess användare.
Leanheat® Monitor ger oss en omfattande översikt över vårt nätverk. Det faktum att vi kan fjärrövervaka värmestationer och extrahera data som vi kan använda för att optimera undercentralers prestanda gör att vi kan förbättra värmenätets effektivitet samtidigt som vi utnyttjar våra interna resurser maximalt.
Faktaruta: Visste du?
Du kan ansluta Leanheat® Monitor till befintliga Danfoss-lösningar som är installerade i hushåll och företag i hela värmenätet. Befintliga och nya ECL120- och ECL310-regulatorer kan anslutas till Leanheat Monitor och användas som tryck- och temperaturmätpunkter i fjärrvärmenätet. ECL-regulatorer används ofta för att reglera värme-, vatten- och ventilationslösningar på sekundärsidan. Läs mer om dem på vår webbplats. |

Optimering av fjärrvärme med Leanheat® Monitor
Upptäck hur Leanheat® Monitor optimerar fjärrvärmenätverk med realtidsinsikter, energibesparingar och säkra data. Läs hela artikeln för att ta reda på mer!