Northern Lights Village i den finländska orten Levi öppnade den 1 september 2019 och här kan man få en uppslukande arktisk upplevelse i Lappkand.
40 igloor – Aurora-stugor – är belägna i vinterskogen. De är försedda med glastak så att gästerna kan svepa in sig i filtar och njuta av fantatiska vyer av vintergatan, Polstjärnan och norrsken.
Det är en helt otrolig plats! Stugorna har en stilren design och är alltid varma. Lasern på stugornas glastak tar bort nysnö på några minuter, medan det elektriska värmesystemet som styrs med fjärrkontroll ger maximal komfort.
Lösning:
Aurora-stugorna – var och en på 16 m² – är utrustade med golvvärme.
Det är ett energieffektivt system som ger upp till 30 procent extra energibesparingar tack vare den integrerade värmeisoleringen. DEVIcell-/EFCI isoleringsplattor är täckta med aluminium och har färdiga spår för enkel och snabb installation av DEVIflex-/ECflex värmekablar.
Den heltäckande aluminiumeffekten ger snabbare reaktionstider och en jämn värmefördelning på golvytan.
Värmekablar av typen DEVIflex/ECflex 10T installeras i spåren i DEVIcell-/EFCI-isoleringsplattorna. De är särskilt utformade för torr montering under träbeläggning. Den installerade effekten i varje system uppgår till 1 600 W. Elektriska värmesystem styrs av DEVIreg
Smart/ECtemp Smart multifunktionionella termostater.
Resultat:
Med det nya elektriska golvvärmesystemet kan administratörer i Northern Lights Village enkelt hantera värmen i varje igloo, vilket ökar gästernas komfort och välbefinnande. De använder ett konto för att aktivera golvvärmesystemet enligt ett specifikt schema vid behov och för att avaktivera det när inga gäster är på plats. Detta ger en genomsnittlig energibesparing på 30 procent.
Byn Levi i Lappland är den nordligaste regionen i Europa där elektrisk golvvärme installeras för att ge gästerna en bra blandning av frisk utomhusluft och inomhuskomfort.
Projektöversikt:
Projektstorlek: 640 m2 (40 igloos * 16 m² vardera)
Installerad effekt: 64 kW (40 igloos * 1 600 W vardera)
Produkter: DEVIflex 10T/ECflex 10T; DEVIcell/EFCI Reflect isoleringsplattor; DEVIreg Smart/ECtemp Smart
Implementeringsår: 2 019
Fakta om elvärme:
Elvärme är energieffektivt och miljövänligt och uppfyller dina behov i olika slags tillämpningar. Det ger hög komfort och bekvämlighet samtidigt som det säkerställer användarvänliga lösningar med bestående effekter och högsta möjliga kvalitetsstandarder.
Elektriska uppvärmningslösningar stöds av lagstiftning i viktiga europeiska länder. Direktiv som håller på att träda i kraft på de största europeiska marknaderna ger grönt ljus: använd miljövänliga system och nya material för att säkerställa energibesparingar.