Utrullning i 50 000 bostäder: enercity AG optimerar fjärrvärmeförsörjningen med Leanheat® Building

onsdag 13 november 2024

Se hela filmen

Enercity AG optimerar fjärrvärmeförsörjningen

Den AI-drivna programvaran Leanheat® Building hjälpte fjärrvärmeverket i Hannover att systematiskt integrera byggnader i nätet och uppnå en minskning på 5–10 % av energianvändningen och 20 % vid toppbelastningarna.

Utmaningen: Integrering av sekundärsidan i planeringen och styrningen av nätdriften 

Fjärrvärmeleverantörer saknade tidigare insikt i enskilda byggnader och användarnas värmebehov. Enercity använder nu Danfoss Leanheat® Building, en AI-driven molnprogramvara, för att samla in och analysera data för effektiv nätverksstyrning. Detta möjliggör behovsbaserad temperaturreglering, vilket minskar toppbelastningar och energianvändning samtidigt som det betjänar fler förbrukare med samma effektkapacitet.

Lösningen: AI-baserad flödestemperaturreglering och toppbelastningsreglering 

Leanheat® Building testades i totalt 24 fastigheter under två uppvärmningsperioder. enercity AG installerade Danfoss ECL 296-regulatorer och trådlösa IoT-givare i 120 av 900 bostäder för att övervaka temperatur och luftfuktighet. Data överfördes via enercitys LoRaWAN-nätverk till Leanheat®-molnet för kontinuerlig analys.

Resultatet: Betydande minskning av energianvändning och toppbelastning leder till en omfattande utrullning 

Pilotprojektet uppfyllde förväntningarna och minskade energianvändningen med 5–10 % under den första uppvärmningsperioden och toppbelastningarna med nästan 20 % under den andra. Baserat på dessa resultat planerar enercity att rulla ut lösningen till 5 000 flerfamiljshus med 50 000 bostäder fram till 2027, med hjälp av nätverkskompatibla regulatorer och sensorer.

Vi hade ett problem, vi hittade en lösning, vi etablerade lösningen. Den levererade exakt önskat resultat, så nu rullar vi ut den helt.

Simon Zöller , Senior Vice President för marknadsföring och försäljning, enercity AG
Ladda ned case story

Leanheat® – för verklig energioptimering. Från människor till produktion.

Byggnader står för hela 40 procent av världens energianvändning. Bara i Europa kommer nästan en tredjedel av bostadsvärmen från fossila bränslen.

Leanheat gör det möjligt för fjärrvärmenät att optimera byggnaders driftseffektivitet och öka slutanvändarnas komfort genom heltäckande programvarulösningar.