Staden Suzhou grundades 500 f.Kr. Det är idag en storstad i sydöstra Jiangsuprovinsen i östra Kina, cirka 10 mil nordväst om Shanghai. Det är ett stort ekonomiskt centrum och en lokal handelsplats, och det är den näst största staden i provinsen efter huvudstaden Nanjing.
Den centrala delen av staden är imponerande med sina moderna skyskrapor, sin arkitektur och sina avancerade lösningar. Vår moderna livsstil kräver byggnader där varmvattnet levereras var och när som helst – och gärna omedelbart. Det huvudsakliga varmvattensystemet har installerats i två flerbostadshus för att förse alla grenrör inomhus med frostskydd i form av självbegränsande kablar – cirka 20 meter för varje lägenhet.
Utmaning:
Göra varmvatten tillgängligt och tillhandahålla nödvändig temperatur för lämplig desinfektion för bekämpning av legionellabakterier.
Vår moderna livsstil kräver byggnader där varmvattnet levereras var och när som helst – och gärna omedelbart. Men för att detta ska kunna uppnås i flervåningshus behövs elektriska värmesystem. Och det är just det som används i Suzhuo-lägenheterna i en stor stad i den sydöstra Jiangsuprovinsen i östra Kina, cirka 10 mil nordväst om Shanghai.
Lösning:
Det huvudsakliga varmvattensystemet har installerats i två flerbostadshus för att förse alla grenrör inomhus med frostskydd i form av självbegränsande kablar med en totallängd på 10 000 m, cirka 20 meter för varje lägenhet.
Resultat:
Elvärme spelar en mycket viktig roll i driftsättningen av de lösningar som används för att hantera dagens och framtidens utmaningar i storstäder. Eftersom det är en hälsosam lösning för ett flerbostadshus eller en hotellbyggnad tillhandahåller det lämplig desinfektion för att bekämpa legionellabakterier. Varmvattentillförseln säkerställs av självbegränsande värmekablar som används för att upprätthålla temperaturen.
Projektöversikt:
Typ av användning: Frostskydd av rör
Projektstorlek: 2 flerbostadshus, 600 lägenheter
Total kabellängd: 10 000 m
Installerade produkter: EChotwatt 55
Implementeringsår: 2016