Tina och Per Anker bor i Holstebro med sina två vuxna barn och katten Hannibal i ett 146 m² stort hem. Innan familjen installerade en kombination av golvvärme och nya radiatortermostater saknade de komfort och tillräcklig värme. Kalla golv var alltid ett problem. Läs mer om hur Tina och Per fick sin värme under kontroll med Danfoss Ally™ radiatortermostater och Danfoss Icon™ golvvärme i kök och vardagsrum.
Tina arbetar med administration på det danska flygvapnets administrationsavdelning (FAF) medan Per planerar satellitkommunikation för det danska försvaret. Han är en erfaren radio- och TV-tekniker. På grund av deras positioner och arbete i militären uppskattar de båda en hög grad av precision, vilket både Danfoss Ally™ och Danfoss Icon™ kan erbjuda.
“– Vi undersökte det noga när vi valde vårt nya golvvärmesystem. Först tittade vi bara på golvvärme, men sedan fick vi lära oss genom Mogensen-VVSComfort A/S att en ny smart värmelösning hade lanserats för radiatorer som fungerar tillsammans med golvvärme. Vi tyckte att detta lät smart så vi tänkte att vi lika gärna kunde få det installerat direkt, säger Per Anker. |
![Ally radiator](/media/53vgdvk5/ally-radiator-thermostat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energibesparingar direkt
Tina och Per installerade systemet i januari 2021 och efter nästa uppvärmningssäsong får de ett ännu bättre jämförelseunderlag. Huset är ganska välisolerat men de har redan märkt av de extra besparingarna på den korta tid de haft det nya värmesystemet: – På energibolagets hemsida kan jag hålla koll på hur mycket energi vi använder och jag ser att vi redan har sparat ca 15–18 %, förklarar Per. - – Energibesparingar är alltid bra, säger han. Det är pengar kvar i fickan. När vi skulle välja en ny värmelösning jämförde vi systemet med de förväntade energibesparingarna. Avkastningen på investeringen var relativt snabb – det var en av anledningarna till att vi valde Danfoss lösning. – Vi gillade också funktionerna i det nya systemet och det är förstås bra om lösningen också ser bra ut, tillägger Tina.
![Katt på golvet](/media/1r0evayi/cat-on-floor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Till och med katten tycker om det! Från kalla golv och instabil värme till massor av komfort
Med det gamla värmesystemet kämpade Tina och Per regelbundet med att reglera värmen: – Tidigare var det svårt att reglera värmen. Det var antingen lite för varmt eller lite för kallt. Det var för lite stabilitet och det gamla systemet var för långsamt med att reglera värmen. Först nu, när vi ser tillbaka, har vi upptäckt att värmedistributionen i golvet inte var lika bra som med det nya systemet, tillägger Per, och Tina håller med.
Tina upplevde en stor förändring när hon återvände från en längre resa efter att den nya värmelösningen installerades:
– Jag hade varit stationerad utomlands. Under tiden hade Mogensen-VVSComfort A/S installerat det nya kombinerade systemet och jag kunde faktiskt känna en positiv förändring redan när jag gick in genom dörren.
Det var en annan typ av värme eftersom golvvärmen nu är mer jämnt fördelad. Jag har alltid kalla fötter men denna vinter har jag inte haft några problem. Nu är värmehanteringen mycket god och hela huset värms upp.
Andra boende i huset, och särskilt katten Hannibal, har också anammat den nya värmelösningen. Hannibal förändrade faktiskt sitt beteende: – Tidigare låg vår katt på golvet på olika platser, helst nära värmerören upp mot väggarna. Men med den nya värmelösningen installerad började han plötsligt ligga mitt på golvet. Nu hittar han också nya platser där han gärna lägger sig. Det är också ett bra tecken på att värmen har blivit bättre fördelad, säger Tina.
![Ally-appen](/media/gx2eux3d/app-ally.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Snabb och enkel installation
Installationen utfördes av Mogensen-VVSComfort A/S och tog cirka tre timmar med Per som hjälp:
– Installatören kom och installerade allt och i det nya systemet fungerar golvvärmen perfekt med radiatortermostaterna i sovrummen. När man får bra service får man också förtroende för systemet, säger Per.
![](/media/55tbqxqe/garden-improved-efficiency.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Schemalägg din temperatur för enkel värmehantering
Eftersom systemet är relativt nytt har Tina och Per inte använt de många funktionerna såsom schemaläggning eller röststyrning, vilket gör det enkelt att höja eller sänka värmen även om man inte är hemma: – Vi har inte gjort något med systemet ännu eftersom vi bara behövde få allt på plats först. Inom sinom tid kommer vi att anpassa systemet med hjälp av de andra funktionerna, säger Per och tillägger: – Eftersom vi har golvvärme tar det lite tid att reglera. Jag kan reglera värmen med de elektroniska Danfoss Ally™-radiatortermostaterna men det är alltid någon hemma så det har inte behövts. Självklart sänker vi temperaturen på sommaren men med tiden kommer de andra funktionerna också att komma till användning.
![](/media/r3lnbir0/1120x747-news-icon-thermostat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
En god investering i förbättrad energieffektivitet – även för grannarna
– Det har varit en väldigt bra investering. Vi kan tydligt känna skillnaden. Utöver allt detta fick vi även ROT-avdrag, säger Tina.
– Vår granne kom över på en demonstration och nu har han valt samma Danfoss-lösning. Han är lika nöjd med det som vi är, säger Per.
Energieffektiviseringsåtgärderna kommer att fortsätta i deras hem i Holstebro. Optimering är viktigt för Per och Tina. Nästa investering är ett värmeåtervinningssystem.
– Allt är viktigt. Det är de små sakerna som gör skillnad, säger Per.
– Vi är mycket nöjda med Danfoss lösning. Vi sparar pengar och dessutom är lösningen
klimatvänlig, tillägger Tina.
Med din Ally™ smarta värmelösning kan du:
- styra värmen hemifrån – eller från kontoret/flygplatsen/på promenaden
- installera en Google Assistant och styra din värmelösning med rösten
- spara pengar på din uppvärmningsfaktura utan att kompromissa med komforten
- programmera en semesterinställning: Kom hem till ett uppvärmt hus och spara samtidigt på värmen när du är på semester