Konstruktörer som arbetade med ett nära nollenergibyggnadskomplex i Koblenz i Tyskland behövde en energieffektiv värmelösning. Efter att ha övervägt en rad hållbara uppvärmningsmetoder valde de elvärme från DEVI.

”Elektricitet är en framtidstrend”
I årtionden har många betraktat elektricitet som en ineffektiv värmekälla förknippad med höga energiräkningar och miljöföroreningar. Men tiderna förändras.
Kombinationen av elektrisk golvvärme och solpaneler är ett energieffektivt alternativ för hemägare. Elektricitet är verkligen en framtidstrend som det här kundfallet från Koblenz i Tyskland visar.
Utmaningen: Eluppvärmning är förknippad med höga elräkningar och miljöföroreningar
Under 2017 påbörjades arbetet på ett bostadskomplex i Koblenz-Asterstein-regionen i Tyskland. Radhusen skulle byggas i ett område där man endast tillåter byggande av energieffektiva passivhus. För att områdets krav på energieffektivitet skulle uppfyllas undersökte konstruktörerna olika energikällor för att hitta det mest energieffektiva alternativet. Efter att ha övervägt de mest hållbara tillgängliga värmemetoderna beslutade byggföretaget att använda direkt elektrisk golvvärme med ett solcellssystem.
Kombinationen av elektrisk golvvärme och solpaneler är ett energieffektivt alternativ för husägare, vilket visar att elektricitet är en framtidstrend.
Projektinformation
Byggt: 2017
Byggnadstyp: Radhus, 90 m2
Produkter: DTCE 100T-mattor, DEVIreg Touch med golvgivare och golvtermostat för varje rum
Värmeeffekt: Mattor inställda för att generera 35 W/m2 uteffekt (beräknat krav ~12 W/m2)
Solceller: 5 kWp
Batteri: 5 kWh
Energiförbrukning:
Elförbrukning (värme, varmvatten, belysning etc.)): 5,948 kWh
Solceller, egen förbrukning: 1,942 kWh
Lösning: Kompensera för energikostnaderna med hjälp av solenergi
Elmar Härter, civilingengör på Härter Planungsbureau, jobbade med projektet och enligt honom var kombinationen av solcellssystem och elektrisk golvvärme avgörande. ”Uppvärmning med elmattor är endast ekonomiskt att använda i byggnader med låga energikostnader”, säger han. ”Man kan kompensera för höga energikostnader genom att använda en solcellsanläggning med energilagring, precis som i de båda husen. Beräkningarna visar att båda husen är plusenergihus.” Plusenergibyggnader är byggnader som årligen genererar mer energi än de använder. Detta är möjligt eftersom solenergin som alstras av solcellsanläggningen omvandlas till el som används för att driva det elektriska golvvärmesystemet som värmer bostäderna.
Elmar Härter, civilingengör på Härter Planungsbureau
Byggnaden är inte helt självförsörjande, men byggnadens ägare har möjlighet att sälja solelen via regionens ”net-metering”‑system. Detta gör att passivhus kan drivas med mycket låga energikostnader. Och tekniken för att skapa en komplett, självförsörjande värmelösning för hemmet är redan tillgänglig, förklarar Elmar Härtner. ”Om man använder elbaserade system som sedan kompletteras med solcellsanläggningar med energilagring och som sköts på rätt sätt kan villaägare under året så småningom även använda el som de själva producerar”
Resultatet: Ett flexibelt och effektivt värmesystem
DEVI:s elektriska golvvärmesystem erbjuder de boende en flexibel värmelösning med åtskilliga fördelar. Tack vare den lättare golvkonstruktionen värms systemet upp på mindre än 30 minuter jämfört med vattenburen golvvärme, som kräver tjockare golv. Dessutom bidrar rumsgivare till att man kan uppnå lämplig komfortnivå i varje rum. De boende kan reglera golvvärmen och ställa in den optimala rumstemperaturen för aktuell tid på dygnet med den digitala termostaten.
Elektrisk golvvärme erbjuder fördelar för konstruktörer, ägare och hyresgäster. Den lättare golvkonstruktionen innebär lägre installationskostnader och enklare planering. Kostnadsbesparingar görs under uppvärmningslösningens hela livslängd, eftersom elektrisk golvvärme inte behöver underhållas varje år, till skillnad mot vattenburen golvvärme. Elektrisk uppvärmning i kombination med solceller är en idealisk lösning för bostadsvärme i välisolerade nybyggen, vilket gynnar både boende och fastighetsägare. Alla dessa fördelar innebär att byggare i allt högre grad använder sig av elvärme som en ekonomiskt lönsam och hållbar värmekälla. Elektricitet är verkligen en framtidstrend.

Läs mer om elektrisk golvvärme
Värmesystem med snabb effekt är lätta att reglera. De erbjuder fantastisk komfort och smidighet med sina enkla menyer och ger långvarig effekt i enlighet med de mest ansedda kvalitetsstandarderna.
Fördelar med elvärme
Snabb och kostnadseffektiv installation
Enkel och kostnadseffektiv fördelning av uppvärmningskostnader
Utrymmesbesparande lösning som kräver ~2 m2 mindre plats jämfört med vattenburen golvvärme
Inget behov av årligt underhåll
Lång livslängd med 20 års fullservicegaranti
Osynlig värmekälla
Närliggande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitala termostaterDigitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Vissa termostater är utrustade med trådlös nätverksanslutning, vilket ger möjlighet till fjärrstyrning av värmesystem via en mobilapp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoga termostaterAnaloga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem och justera styrparametrar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VärmemattorVärmemattorna används för installation i ett tunt lager kakellim, självnivellerande blandning eller liknande. Minsta tjocklek för ett golvlager är som standard 5–8 mm, medan tjockleken hos värmemattorna är 3–4,5 mm. Det innebär att golvnivån knappt behöver höjas alls. Värmemattor består av en tunn kabel fäst vid ett självhäftande glasfibernät som vanligtvis är 50 cm brett. Tunna värmemattor tillverkas som installationsklara värmesektioner med en specifik area (dvs. 0,5, 1, 1,5 osv. upp till 12 m²), inklusive en strömförsörjningskabel (kallkalbel) och hermetiskt förslutna anslutningar.
Relaterade tillämpningar
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk golvvärmeElektrisk golvvärme för alla typer av golv
Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fördelarna med elektrisk golvvärmeEn behaglig omgivningstemperatur och snabb effekt är bara några av fördelarna med effektiv elektrisk golvvärme. Läs mer om dessa och andra fördelar med elektrisk golvvärme.
Utvalda kundberättelser