Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge

onsdag 23 september 2020

Elvärme i världens högsta träbyggnad i Norge.
Mjøstårnet är en 18 våningar hög byggnad med flera olika användningsområden i Brumunddal i Norge.

Den är officiellt världens högsta träbyggnad, 85,4 m hög. Mjøstårnet betyder ”sjön Mjøsas torn”. Byggnaden har fått sitt namn efter Norges största sjö som ligger bredvid den.

Mjøstårnet är designat av den norska studion Voll Arkitekter och har en total golvyta på cirka 122 000 kvm.

Byggnaden rymmer hotell, lägenheter, kontor, en restaurang och gemensamma utrymmen samt en simhall i den intilliggande tillbyggnaden på första våningen. Utbyggnaden är cirka 51 000 kvm stor och är även den av trä.

Utmaning:

Kostnadseffektivt värmesystem som garanterar hög komfort för hotellgästerna och inga underhållskostnader för hotellägarna

Vid arbete med kommersiella byggnader, hotell, kontor o.s.v. ställs investerarna ofta inför flera utmaningar när det gäller uppvärmning av byggnaden. I hotellområdet är till exempel kostnad och energieffektivitet mycket viktiga faktorer, men å andra sidan får man inte kompromissa med komforten för hotellgästerna. Dessutom vill man ha låga eller inga underhållskostnader, om möjligt.

Eftersom man för Mjøstårnet satsade på fullständig hållbarhet blev det ännu viktigare att välja rätt värmesystem. Eftersom 84 % av den el som behövs ska komma från förnybara energikällor år 2050, i enlighet med EU-kommissionens mål, skulle valet av elvärme överensstämma med byggnadens hållbarhet.

Lösning:

Robust elektrisk värmekabel med 20 års garanti som ger hållbar värme

Samtliga 72 hotellrum är utrustade med elektrisk golvvärme som installerats i badrummen. En robust värmekabel med dolda skarvar användes, vilket överenstämde med M2-kraven i den strikta standarden IEC 60800: 2009. Värmekablarna har 20 års garanti.

Mjøstårnet har redan rönt både nationell och internationell uppmärksamhet i form av utmärkelser vid Norwegian Tech Awards i kategorin Bulding and Construction och guld vid New York Design Awards 2018 i kategorin Architecture – Mixed Use – International.

Resultat:

Innovativt exempel på hållbar byggnad

Världens högsta trätorn i Brumunddal – där tonvikt har lagts vid användning av material med hjälp av expertis från lokalområdet – väcker en hel del internationell uppmärksamhet. Den visar att det finns stora möjligheter att bygga grönare genom att använda mer trä .

Mjøstårnet är ett innovativt exempel på en hållbar byggnad i en bransch som ansvarar för stora utsläpp.

Projektöversikt:

Systemeffekt: 300 W/m²
Installerad effekt: 21,6 kW
Implementeringsår: 2019

Fakta om elvärme:

Elvärme är energieffektivt och miljövänligt och uppfyller dina behov i olika slags tillämpningar. Det ger hög komfort och bekvämlighet samtidigt som det säkerställer användarvänliga lösningar med bestående effekter och högsta möjliga kvalitetsstandarder.
 
Elektriska uppvärmningslösningar stöds av lagstiftning i viktiga europeiska länder. Direktiv som håller på att träda i kraft på de största europeiska marknaderna ger grönt ljus: använd miljövänliga system och nya material för att säkerställa energibesparingar.