• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Effektiva lösningar för energieffektivisering och komfort

onsdag 4 september 2024

Som en global ledare inom energieffektiva lösningar har Danfoss ständigt strävat efter att förbättra prestandan i bostadsfastigheter.

Under 2023 inledde Danfoss ett samarbete med Willhem, en av Sveriges största fastighetsägare inom bostäder, för att uppgradera värmesystemen i två av deras fastigheter i Helsingborg: Belgien Norra 23 och Teglet 19. Syftet med detta projekt var att demonstrera effektiviteten hos våra senaste produktnyheter: RA-DV PURE, en dynamisk radiatorventil, och AERO, en radiatortermostat.

 

RA-DV PURE erbjuder en fullt dynamisk flödesreglering med ett flödesområde på 9-130 l/h, medan AERO-termostaten, som är gasfylld, har uppnått högsta prestandanivå enligt provningsstandarden EN215. En av de mest framträdande fördelarna med AERO-termostaten är dess förmåga att minska energianvändningen med minst 2% jämfört med motsvarande termostater med vätskefyllning. För att visa upp dessa produkters prestanda valde vi att genomföra projektet i dessa två fastigheter som referensobjekt.

Inom ramen för detta projekt använde vi Danfoss Optimal 2-metoden, en balanseringsmetod särskilt utvecklad för att optimera flödet i två-rörssystem. Metoden kräver endast att befintliga stamventiler öppnas fullt, vilket förenklar injusteringsprocessen och minskar behovet av större ingrepp, såsom stamventilbyten eller asbestsaneringar. Genom att använda Optimal 2-metoden kan vi på Danfoss säkerställa att värmesystemet i äldre fastigheter justeras enkelt och effektivt, vilket bidrar till både energieffektivitet och förbättrad komfort för hyresgästerna.

Projektets genomförande

De två utvalda fastigheterna hade äldre två-rörssystem, vilket gjorde dem idealiska för att testa Danfoss nya produkter och balanseringsmetoden Optimal 2. Installationsfasen gick mycket smidigt, och enligt installatörerna uppstod få komplikationer. En av installatörerna kommenterade: "Allt gick smidigt, från förpackningar till material – väldigt enkelt att arbeta med."

Kommunikationen mellan Danfoss, installatörerna och Willhem var avgörande för projektets framgång. Båda de inblandade firmorna förstod processen väl tack vare tydliga instruktioner och uppdateringar från Danfoss, vilket bidrog till ett friktionsfritt genomförande.

“Utöver dessa temperaturförbättringar resulterade uppgraderingen i en
minskning av energianvändningen med cirka 9%”

Belgien Norra 23

Fastighetstyp: Bostadsfastighet med 29 lägenheter
Byggår: 1979
Antal radiatorer: 152
Antal våningar: 6
Installationsfas: Problemfri, smidig och snabb installation
Balanseringsmetod: Optimal 2 med RA-DV PURE och AERO-termostater
Resultat:
- Medeltemperatur i februari: 20,9°C (mål 21°C)
- Energieffektivitet: Cirka 9% minskning i kWh/m²
Installatörens kommentar: "Allt gick smidigt, från förpackningar till material – väldigt enkelt att arbeta med."
Installatör: Vose Systems

Teglet 19

Fastighetstyp: Bostadsfastighet med 15 lägenheter
Byggår: 1920
Antal radiatorer: 67, plus 1 handdukstork
Antal våningar: 4
Installationsfas: Utbyte av 30 radiatorer och smidig installation av RA-DV PURE
Balanseringsmetod: Optimal 2 med RA-DV PURE och AERO-termostater
Resultat:
- Medeltemperatur i februari: 21°C (mål 21°C)
- Energieffektivitet: Cirka 9% minskning i kWh/m²
Installatörens kommentar: "Då vi genomförde stambyte var förutsättningarna för montage av RA-DV optimala."
Installatör: Enbergs VVS

“Allt gick smidigt, från förpackningar till material – väldigt enkelt att arbeta med.”

Urban Dalhov, Vose Systems

“Då vi genomförde stambyte var förutsättningarna för montage av RA-DV optimala.”

Mathias Lundkvist, Enbergs VVS

Resultat

Efter att ha implementerat Optimal 2-metoden tillsammans med våra nya produkter, kunde fastigheterna visa betydande energibesparingar. På Belgien Norra noterades en genomsnittlig temperatur på 20,9°C i februari, nära målet på 21°C. På Teglet 19 nådde vi exakt målnivån på 21°C. Utöver dessa temperaturförbättringar resulterade uppgraderingen i en minskning av energianvändningen med cirka 9% kWh/m².

Hyresgästernas reaktioner var övervägande positiva. Även om vissa hyresgäster initialt rapporterade lägre temperaturer än önskat, justerades dessa problem snabbt genom mindre justeringar i systemet. Installatörerna noterade att de flesta hyresgäster var nöjda, även om några klagade på kyla i lägenheterna, vilket ofta berodde på yttre faktorer som öppna fönster eller möbler placerade framför radiatorer.

Installatörerna rapporterade att hyresgästernas reaktioner var övervägande positiva efter installationen. Vose, som ansvarade för installationen i fastigheten Belgien Norra 23, stötte inte på några problem med fastigheten efter projektets slutförande. Två hyresgäster kontaktade dem efteråt, och deras klagomål berodde på kallras från dåligt isolerade fönster och balkongdörrar, snarare än problem med värmesystemet.

Slutsats

Projektet har visat att Danfoss produkter, i kombination med Optimal 2-metoden, kan leverera både förbättrad komfort och betydande energibesparingar. Installatörerna uppskattade enkelheten i både installations- och balanseringsprocessen, och de flesta hyresgäster var nöjda med resultatet. Detta framgångsrika projekt bekräftar vårt engagemang i att fortsätta utveckla energieffektiva lösningar i samarbete med våra kunder som Willhem.