• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Spara energi och pengar med AI och dynamisk balansering

torsdag 5 oktober 2023

Centralt uppvärmda flerbostadshus drabbas ofta av variationer i rumstemperaturer på grund av ineffektiva och obalanserade värmesystem. Detta kan leda till att missnöjda boende klagar på bristande komfort eller höga energiräkningar.

I Eskilstuna ville bostadskooperation HSB Södermanland använda en intelligent övervaknings- och styrlösning för att förbättra energieffektiviteten och inomhuskomforten i ett flerfamiljshus med 12 st lägenheter som var anslutet till fjärrvärme.

 

I början av 2021, Leanheat® Building - en molnbaserad AI-lösning - integrerades i byggnadens befintliga reglercentralen, utan behov av extra hårdvara.

Programvaran Leanheat® Building övervakar och fjärrstyr anläggningen. Den samlar in korrekta data som gör att HSB Södermanland kan förbättra fastighetsförvaltningen, automatisera värmesystemet och analysera prestanda. Programvaran Leanheat® Building optimerade värmesystemet och minskade energiförbrukningen med 10,9 % mellan november 2021 och april 2022. Den totala energibesparingen uppgick till 11136 kWh.

I slutet av uppvärmningssäsongen 2021 visade Leanheat® Buildings dataanalys att byggnaden hade en kombination av temperaturobalans och ett högre börvärde, vilket indikerade att större energibesparingar kunde göras.

Det befinliga värmesystemet var ett tvårörssystem med statiska balanseringsventiler på grenrören och gamla termostatiska radiatorventiler (TRV:er) på alla radiatorer. Danfoss ASV-PV returrörsmonterade differenstrycksreglerventiler och ASV-BD partnerventiler installerades för att reglera differenstrycket över branscher. Danfoss RA-N-ventiler installerades på varje radiator och var förinställda för att säkerställa optimal fördelning av vattnet i värmesystemet. RA 2000-termostater installerades också på varje radiator för att göra det möjligt för de boende att upprätthålla önskad rumstemperatur och lägre energiförbrukning.

Tillsammans skapade dessa komponenter ett dynamiskt, välbalanserat system som eliminerade oljud och minskade energiförbrukningen med ytterligare 10,2 %. 

HSB Södermanland har nu ett helt optimerat, energieffektivt värmesystem som kan fjärrövervakas, sparar pengar och håller en behaglig temperatur i lägenheterna.

“Projektet att byta ut balanseringsventiler och termostatiska radiatorventiler och givare gick över förväntan och utan större störningar. Vi kan hålla en stabil temperatur på mellan 20°C och 21°C i alla lägenheter”

Patrik Granholm,
Projektledare, HSB Södermanland

De totala besparingarna som uppnåtts genom kombinationen av Leanheat® Building och dynamisk balansering av flöden når cirka 20 %.

Related products

  • if (isSmallPicture) { Radiatortermostat; } else if (isBigColumns) { Radiatortermostat } else { Radiatortermostat }
    NYA mekaniska radiatortermostater

    Danfoss har i 80 år varit synonymt med överlägsen temperaturprecision. Vi uppfann våra första radiatortermostater 1943 och i dag är vår ikoniska basprodukt för hushållet mer relevant än någonsin – så vi bestämde oss för att lansera en uppdaterad nyutgåva. Vårt nya och kompletta sortiment av mekaniska radiatortermostater bygger på vår marknadsledande erfarenhet och branschkunskap. Vi har höjt ribban för vad du kan förvänta dig av en toppmodern radiatortermostat. Inklusive kundcentrerad utveckling och säkerställande av högsta standard för reglernoggrannhet genom hela sortimentet.

  • if (isSmallPicture) { ASV – automatiska balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ASV – automatiska balanseringsventiler – Danfoss } else { ASV – automatiska balanseringsventiler – Danfoss }
    ASV – automatiska balanseringsventiler

    De automatiska ASV-balanseringsventilerna erbjuder en dynamisk balanseringslösning för tvårörsvärme- och kylsystem. Ventilerna monteras på stammen och eliminerar tryckvariationer som uppstår i system med variabelt flöde vid partiell belastning. För att skapa en korrekt hydronisk balans ska ventilerna kombineras med förinställda ventiler.