Utmaning:
Höga standarder för arenor eliminerar riskerna.
I professionella och internationella arenor måste spelunderlaget hålla en mycket hög standard. Det är viktigt att eliminera risken för inställda matcher, särskilt i samband med dåliga väderförhållanden som t.ex. kraftigt regnfall eller is och snö. Enligt FIFA:s krav ska spelplanen vara utrustad med ett underjordiskt värmesystem. 44 arenor i 16 länder är utrustade med ett värmesystem för idrottsplaner.
Ett elektriskt värmesystem håller marktemperaturen på lämplig nivå och hjälper till att bibehålla god kvalitet på planerna under hela säsongen. Vilken typ av värmekabel eller värmematta som används beror på typen av gräs – naturgräs eller konstgräs. Det finns ett brett utbud av värmekablar/värmemattor och termostater för installation på fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar.
Lösning:
Fotbollsarena utrustad med elvärme
Helsingør Stadium – hemmaplan för FC Helsingør – är en fotbollsstadion i danska Helsingör och utrustad med elvärme. Det finns inga strålkastare och den har en kapacitet på 4 500 (282 stycken täckta sittplatser). Efter att FC Helsingør gick upp i danska Superligan för första gången 2017 var klubben tvungen att ansöka om särskild dispens för att få använda Helsingør Stadium för matcher i högsta divisionen. Detta beviljades efter att tillfälliga anläggningar hade tillkommit och med tanke på klubbens planer på att bygga en ny arena. Den första Superliga-matchen på stadion spelades mot Odense Boldklub den 24 juli 2017, med en rekordstor publik på 3 984 åskådare. Ett nytt rekord sattes den 17 september 2017 då 5 308 personer tittade på Helsingørs Superliga-match mot F.C. Köpenhamn.
Resultat:
226 stycken DEVIheatTM Sport 90S värmemattor med enkelledare installerades under konstgräs tillsammans med ett värmesystem för idrottsplaner från Vitani Security.
Konstgräsplanen delades in i två reglerzoner där effekten beräknades enligt de tekniska kraven. Detta innebär att systemet kan fungera beroende på kraven i varje enskild zon eller båda. Termostaterna DEVIregTM 330/ECtemp 330 med kabelgivare valdes för detta ändamål för anslutning via kontaktor.
Projektöversikt:
Projektstorlek: 7 992 m²
Systemeffekt: 90 W/m2
Installerad effekt: Område 1: 733,37 kW; Område 2: 38,94 kW
Produkter: DEVIheat™ Sport 90S - 226 st., 360° skärm, två kalla ledningar.
Driftspänning: 230 V~
Kabeldimensioner: Ø 2,5 mm
Ledarisolering: FEP
Ytterhölje: PVDF, röd
Skärm: 10 x 0,25 mm koppartrådar,
min. installationstemperatur: -5 °C
Kall ledning: 2*24 m, DSWA, 1 x 2,5 mm²
Implementeringsår: 2019
Fakta om elvärme:
Elvärme är energieffektivt och miljövänligt och uppfyller dina behov i olika slags tillämpningar. Det ger hög komfort och bekvämlighet samtidigt som det säkerställer användarvänliga lösningar med bestående effekter och högsta möjliga kvalitetsstandarder.
Elektriska uppvärmningslösningar stöds av lagstiftning i viktiga europeiska länder. Direktiv som håller på att träda i kraft på de största europeiska marknaderna ger grönt ljus: använd miljövänliga system och nya material för att säkerställa energibesparingar.