Ambiant Group stöder den gröna agendan genom att integrera 200 intelligenta Ally™ Radiatortermostater i förvaltningslösningar för deras fastigheter​

fredag 28 maj 2021

Ambiant Group stöder den gröna agendan genom att integrera 200 intelligenta Ally™ Radiatortermostater i förvaltningslösningar för deras fastigheter​

Genom Zigbee-standarden utrustas 200 radiatorer med Danfoss Ally™ Radiatortermostater och integreras i Ambiant förvaltningssystem för sina fastigheter.

Viktiga utmaningar:

  • Ineffektiv energiförbrukning och ett arbetsklimat med utrymme för förbättringar i de historiska kontorsbyggnaderna norr om Köpenhamn, i Danmark, där Implement Consulting Group finns
  • Svårigheten att i förväg veta hur kontor kommer att utnyttjas, vilket leder till antingen för höga eller för låga temperaturer i byggnader och rum

Fördelar som uppnåtts:

  • En innovativ energilösning, bestående av 200 intelligenta Danfoss Ally™ Radiatortermostater, som genom Zigbee-standarden integrerats i ett förvaltningssystem för fastigheter från Ambiant, med en reglermotor som optimerar temperaturen
  • Personräknare, för att få information om hur kontoren används och kunna dra nytta av denna information
  • Inomhusklimatlösningar för mätning av temperatur, koldioxid, buller och luftfuktighet i syfte att optimera hälsan och effektiviteten hos de personer som arbetar på kontoren
  • Avsevärt bättre upplevelse för de anställda och en mer hållbar och kostnadseffektiv energiförbrukning


Fördelar med Danfoss Ally™
• Öppet API
• Zigbee 3.0-certifierat
• Full kontroll över radiator- och golvvärme
• Högre komfortnivå och energieffektivitet genom anpassning av rumstemperaturen till ett dagligt schema
• Enkelt att använda och installera med den intuitiva appstyrningen
• Utformat för att skapa en övergång mellan form och funktion
• Fjärrstyrning var du än befinner dig
• Passar 95 % av alla ventiler
• Underhållsfri termostat – batteriet varar upp till två år
• Fungerar med Amazon Alexa & Google Assistant
• Överlägsen temperaturprecision
• Uppfyller EPBD-kraven