Ally™ Ballan Miré - renovering

fredag 28 augusti 2020

“Jag letade efter en lösning som var både uppkopplad och
autonom, samt pålitlig när det gäller drift och noggrannhet.
De tester som utfördes av Danfoss Ally™
Radiatortermostater övertygade mig, först och främst för den temperatur som uppnåddes.

Herr & Fru Martin
Ägare till fastigheten

Anslut dina radiatorer och/eller din vattenburna golvvärme till Danfoss Ally™

Detta renoveringsprojekt av ett fristående hus på 230 m² i Ballan-Miré (franska departementet Indre-et-Loire) är ett bra exempel på smart uppvärmning. Husägarna, som har ett passionerat intresse för hemautomation, ville kunna kontrollera olika omgivningar, däribland uppvärmningen, som har en betydande roll för energiförbrukningen. De vände sig till Danfoss på grund av vår expertkunskap inom uppvärmning och den bekväma produktinstallationen i ett befintligt ekosystem för hemautomation. Projektet bestod av att sätta in 13 radiatorer och Danfoss Ally™ Radiatortermostater samt ansluta dem till en JEEDOM gateway.

Intressenter:
Ballan-Miré stad
Herr & Fru Martin (husägare)
Gateway Jeedom

Kundutmaningar
• Tillämpning av den nya förordningen
• Avsevärd inverkan på den högsta energiförbrukningen i bostaden, med en uppvärmning som står för nästan hälften av bostadens energikostnad
• Anslutning

Kundfördelar
• Intuitiv programmering
• Appstyrning från vilken plats som helst, när som helst
• Optimerad komfort för alla rum
• Lägre energiräkningar
• Autonomi

 

“Jag letade efter en lösning som var både uppkopplad och
autonom, samt pålitlig när det gäller drift och noggrannhet. De tester som utfördes av Danfoss Ally™ Radiatortermostat övertygade mig, först och främst för den temperatur som uppnåddes. Mina mätningar som gjordes med en fjärrgivare är det faktiskt
ingen idé att ifrågasätta: Radiatortermostaten fungerar med kirurgisk precision (huset är väldigt väl isolerat, vilket också borde bidra till detta)
För mig hade detta avgörande betydelse, eftersom temperaturvariationer kan leda till större energiförbrukning och det kan också vara obekvämt. Med en sådan precision, råder det inga tvivel om att besparingar kommer att göras, men först och främst kommer det att ge en överlägsen komfort
När det gäller tillförlitligheten, hade jag dessutom inga problem med den termostat som användes för testerna, vilket gjorde att jag fick förtroende för Danfoss produkter.
När det gäller autonomi, uppfyller den helt mina behov. Jag kan ställa in den direkt och använda den utan en smart hubb (vilket är en bra backup om jag skulle tappa bort min hubb).
Produkten passar mig bra och jag kommer att utrusta alla 13 radiatorer i mitt hus med den (uppvärmningsyta ca 230 m²) och ange olika rumstemperaturer. Det kan man inte göra med det befintliga systemet som bara hade en termostat på varje våningsplan. Detta kommer att göra hanteringen mycket lättare och mycket mer
exakt. Innan hade vi bara fem eller sex radiatorer som skulle hålla temperaturen i balans i olika områden. Några rum vara konstant kallare,
andra var varmare utan att vi kunde rätta till det”.
Herr & Fru Martin
Ägare till fastigheten

 

Energibesparingar
En elektronisk radiatortermostat som ansluter till systemen med hjälp av tekniken Zigbee 3.0.
Temperaturen kan regleras individuellt, från rum till rum.

Komfort
Otroligt jämn reglering med mycket låg variationsamplitud .

Danfoss Ally™-funktioner
• Datasekretess (ingen E-post, inget telefonnummer)
• Går alltid att styra, med eller utan smartphone
• Kompakt konstruktion (bäst i sin kategori)
• Intuitivt användargränssnitt
• 2 x 1,5 V batterier ingår i pro-nätverket (livstid >2 år)
• Vädringsfunktion
• Mycket tyst < 30 dbA
• Automatisk antiblockering
• 30 sekunders installation på 95 % av systemen: levereras med adaptrar (för Danfoss RAV/RAVL ventiler och övriga M30-märken)

Ladda ned case story