TJECKIEN: Sällan är det så viktigt med tillförlitlig drifttid som när stränggjutning utförs på ett stålverk. För att säkerställa tillförlitlig drift dygnet runt i samband med stränggjutning valde systemintegratören Ingeteam att använda VACON® NXP-frekvensomriktare för reglering av processen för elektromagnetisk omrörning vid det välkända stålverket Třinecké železárny a.s, som också är Tjeckiens största.
![Stålverket Třinecké železárny har förlitat sig på VACON®-frekvensomriktare för reglering av pumpar, transportband och lyftar i många år.](/media/11997/czech-steelworks-cover_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Stålverket Třinecké železárny har förlitat sig på VACON®-frekvensomriktare för reglering av pumpar, transportband och lyftar i många år. Operatörerna på stålverket har samlat på sig stor erfarenhet och uppskattar att det är så enkelt att programmera och underhålla dessa frekvensomriktare. De passar bra för den tuffa miljön i denna tunga industri och har många gånger om bevisat att de kan erbjuda robust prestanda och lång livslängd.
2018 renoverade stålverket sin process för elektromagnetisk omrörning på anläggningen för stränggjutning. I samband med detta eftermonteringsprojekt installerade man VACON® NXP fristående omriktare som fick ersätta en serie tjugo år gamla frekvensomriktare från Nya Zeeland.
Processen för elektromagnetisk omrörning involverar ett magnetfält som roterar i enorma spolar. Flytande stål passerar genom spolen som fungerar som en stator för att få det flytande stålet att rotera. Genom denna process förbättras kvaliteten på den färdiggjutna produkten.
Vid eftermonteringen installerades nio VACON® NXP fristående omriktare utrustade med PROFIBUS-kommunikation för styrning av det roterande magnetfältet och för att upprätthålla ett frekvensområde på 3–5 Hz och en nominell strömstyrka på 300 A.
![Bild 1 Applikationsingenjör Adam Blažek, som ansvarade för arbetet med att implementera och driftsätta VACON® NXP-frekvensomriktarna på ett effektivt sätt, är mycket nöjd med de fristående omriktarnas prestanda.](/media/11995/adam-blazek_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Dedikerad styrningslösning för EMS
Processen för elektromagnetisk omrörning (EMS) involverar ett magnetfält som roterar i enorma spolar. Flytande stål passerar genom spolen som fungerar som en stator för att få det flytande stålet att rotera. Genom denna process förbättras kvaliteten på den färdiggjutna produkten.
Vid eftermonteringen installerades nio VACON® NXP fristående omriktare utrustade med PROFIBUS-kommunikation för styrning av det roterande magnetfältet och för att upprätthålla ett frekvensområde på 3–5 Hz och en nominell strömstyrka på 300 A. Denna dedikerade lösning har utvecklats specifikt för optimal styrning av processen för elektromagnetisk omrörning.
Hundraprocentig tillförlitlighet,
enkelt underhåll och lokal närvaro
“– Vi valde Ingeteam med Danfoss VACON®-frekvensomriktare eftersom de erbjöd den mest robusta lösningen med hundraprocentig tillförlitlighet dygnet runt. Det är enkelt att underhålla de fristående omriktarna, vilket är avgörande i samband med schemalagda underhållssituationer på vårt stålverk.
Det bästa av allt är att Danfoss Drives tillhandahåller ett lokalt service- och applikationsteam som deltog aktivt under planeringen, installationen och driftsättningen, och som kan stödja oss med regelbunden service så att processen för elektromagnetisk omrörning hela tiden fungerar optimalt.”
– Michal Podermanski, projektledare, Třinecké železárny a.s.
![Třinecké železárny a.s.](/media/11998/třinecké-železárny-as_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Třinecké železárny a.s.
grundades 1839 och är Tjeckiens största stålproducent med export till över 60 länder runtom i världen. Sedan starten har man producerat omkring 180 miljoner ton stål på Třinecké železárny. Stålverket är en viktig del av regionen och staden Třinec, som har vuxit från en liten, lantlig by till en stad av ansenlig storlek, framför allt tack vare just Třinecké železárny. Företaget, som lokalt kallas Werk, sponsrar ishockeylaget HC Oceláři Třinec, som spelar i tjeckiska extraligan, och flera andra kultur-, idrotts- och utbildningsverksamheter.
![](/media/1119/vacon-nxp-air-cooled.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)