• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs

torsdag 6 februari 2020

Utan perfekt snö kan inte idrottarna prestera på topp under vinter-OS 2022 i Beijing. För att skapa bästa möjliga idrottsförhållanden under OS används Danfoss VLT®-frekvensomriktare för att göra 330 000 kubikmeter vatten till perfekt snö med hjälp av TechnoAlpins SpA-snötillverkningsanläggning.

Läs om hur Danfoss bidrar till att skapa perfekta idrottsförhållanden under vinter-OS 2022 i Beijing

Läs om hur Danfoss bidrar till att skapa perfekta idrottsförhållanden under vinter-OS 2022 i Beijing

Perfekta förhållanden är en förutsättning för en spännande tävling
Modell av topografin kring berget Xiaohaituo, där 23 km tävlingsbanor ska byggas.

Perfekta förhållanden är en förutsättning för en spännande tävling

De som arrangerar tävlingar i världsklass är väl medvetna om detta och kan inte riskera att onormala väderförhållanden stör deras evenemang. Genom att använda ett programmerat system för snötillverkning med hjälp av de naturliga elementen, som är vatten och luft, kan man skapa optimala snöförhållanden för tävlingar.

Vinter-OS är ett perfekt exempel: arrangörerna kan inte riskera att år av planering går förlorade på grund av väderförhållanden, som endast kan förutspås med viss säkerhet några dagar före tävlingen.

Det nya olympiska området i Yanqing

I området Yanqing, cirka 90 km från Beijing, byggs det nya skidområdet vid berget Xiaohaituo. Här kommer de flesta alpina tävlingarna att hållas under vinter-OS 2022.

För att säkerställa perfekta snöförhållanden på 23 km tävlingsbanor samt anslutande spår utlyste den kinesiska olympiska kommittén en internationell tävling för att välja rätt teknisk partner till det omfattande projektet. Man valde det italienska företaget TechnoAlpin tack vare att de har nästan 30 års erfarenhet av att tillverka snötillverkningssystem och paketlösningar för skidorter.

Markus Pfeifer är processteknisk chef hos TechnoAlpin och berättar följande:

”Den kinesiska olympiska kommittén har uppmärksammat vår spetskompetens när det gäller programmerad snötillverkning, som vi fått genom att förse mer än 2 400 kunder över hela världen med lösningar. Vi fokuserar alltid på samarbete: kunden känner till bergen, och vi vet hur man tillverkar bra snö på beställning. Att förstå lokala luftflöden och möjlighet till vattentillförsel på platsen gör det möjligt att på ett noggrant sätt välja rätt anläggning för varje område: varje berg har sina specifika förhållanden, som måste förstås och lyftas fram för att uppnå en optimal lösning för snötillverkning.”

Perfekt snö när och där det behövs
Vy över huvudpumpstationen, längst ned i anläggningen.

Perfekt snö när och där det behövs

Snö är ett naturfenomen. Snötillverkningssystemen programmeras för att återskapa naturliga förhållanden så att snön bildas vid rätt tid och fördelas jämnt där det behövs i backarna.

I bergsområdet Xiaohaituo bygger TechnoAlpin ett system för snötillverkning som kan skapa ett perfekt snöunderlag på en meter i tävlingsbackarna för alpinskidåkning i OS. Systemet togs i drift på hösten 2019 och är nu klart att användas vid tävlingar i området.

För snötillverkningen till 23 km backar på berget Xiaohaituo har man skapat en uppsamlingsdamm som rymmer 330 000 kubikmeter vatten. Målet är att förvandla vattnet till 700 000 kubikmeter snö på cirka 70 timmar.

”Projektet bestod av att installera 130 fläktdrivna snögeneratorer som förses med vatten från den konstgjorda dammen nära pumpstationen i dalen på 1 300 m höjd. Vattnet kommer, när det är tillräckligt kallt, att nå alla fläktgeneratorer upp till stationen längst upp på berget på 2 150 m höjd med hjälp av ett fördelningsnätverk med tre seriekopplade pumpstationer på olika höjd”, berättar Markus Pfeifer.

TechnoAlpin har valt Danfoss VLT® HVAC Frekvensomriktare FC 102 för att driva pumparna som fördelar det kylda vattnet till de fläktdrivna snögeneratorerna. Huvudpumphuset längst ned i anläggningen rymmer maskiner på 15 500 kW flankerade av fem reservmaskiner.

Totalt är det ett vattencirkulationssystem med ett elsystem på 20 MW som, även om det endast används några timmar per år, måste kunna ge en hög effektivitet med hög tillförlitlighet.

Kompakta och tillförlitliga drivenheter

Kompakta och tillförlitliga drivenheter

Valet av VLT® HVAC Frekvensomriktare FC 102 för att driva vattenpumparna är resultatet av ett effektivt samarbete mellan TechnoAlpins tekniska kunnande och den lokala Danfoss-organisationen, som valde ut och optimerade de bästa lösningarna för att uppfylla anläggningens krav.

”På vår anläggning behöver vi frekvensomriktare som kan ge extremt bra tillförlitlighet, till exempel att de kan startas om utan problem, till och med när de inte använts under en längre tid i dåliga förhållanden. De behöver också vara extremt kompakta eftersom de ska installeras i otillgängliga områden. Hög effektivitet tillsammans med kapacitet för övertonsreducering i nätverket var faktorer som hade betydelse vid valet av frekvensomriktare från Danfoss. En annan funktion som Danfoss frekvensomriktare har och som vi uppskattar är kompatibiliteten med andra motorer samt de öppna kommunikationsprotokollen, som gör att vi har tillgång till alla interna variabler som vi behöver för att optimera våra styralgoritmer för snötillverkningen”, säger Markus Pfeifer.  

Läs mer om VLT® HVAC Frekvensomriktare FC 102 som används i den här anläggningen för snötillverkning

Relaterade referensobjekt

  • if (isSmallPicture) { TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs; } else if (isBigColumns) { TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs } else { TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs }
    TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs

    TechnoAlpins SpA-snötillverkningsanläggning och Danfoss VLT®-frekvensomriktare gör att 330 000 kubikmeter vatten förvandlas till perfekt snö.

  • if (isSmallPicture) { Högeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102, på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %.; } else if (isBigColumns) { Högeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102, på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %. } else { Högeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102, på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %. }
    EC+-konceptet driver den optimala luftkonditioneringen på Volkswagens Navarra-fabrik

    Högeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102 på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %.

  • if (isSmallPicture) { Cityringen i Köpenhamn – trånga utrymmen blir hanterbara; } else if (isBigColumns) { Cityringen i Köpenhamn – trånga utrymmen blir hanterbara } else { Cityringen i Köpenhamn – trånga utrymmen blir hanterbara }
    Cityringen i Köpenhamn – trånga utrymmen blir hanterbara

    Cityringen är namnet på den kommande helt automatiserade tunnelbanelinjen mitt i den danska huvudstaden.

  • if (isSmallPicture) { MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning; } else if (isBigColumns) { MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning } else { MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning }
    MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning

    Ombord på Viking Lines kryssningsfartyg M/S Cinderella har eMarine Engineering Nordic AB valt att installera Danfoss frekvensomriktare för växelström, vilket ger så stora bränslebesparingar att installationskostnaden kommer att ha tjänats in på mindre än arton månader.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss building technology: reliability at its best; } else if (isBigColumns) { Danfoss building technology: reliability at its best } else { Danfoss building technology: reliability at its best }
    Danfoss building technology: reliability at its best

    Three departments, one solution: the reliability of Danfoss building technology took centre stage at the newly build eye clinic in Tübingen. Danfoss components meet the highest requirements of medical centres, while being reliable and energy efficient.

  • if (isSmallPicture) { High-performance tunnel ventilation despite long cables; } else if (isBigColumns) { High-performance tunnel ventilation despite long cables } else { High-performance tunnel ventilation despite long cables }
    High-performance tunnel ventilation despite long cables

    800 m of unscreened motor cable, interference free? Micheville Tunnel used VLT® HVAC Drive to achieve a high-efficiency, low-harmonic solution featuring exactly this. They even reduced costs by eliminating a voltage booster transformer.

Läs om andra Danfoss-tillämpningar med VLT® HVAC Frekvensomriktare FC 102