RYSSLAND: Ett stort ryskt kraftverk som är känsligt för strömavbrott har nu försetts med omvandlarna VACON® NXP DC/DC Converter i industriklass för att tillhandahålla likströmsreserv. Systemet ser till att kraftverket kan köras störningsfritt även under de mest kortvariga spänningsfall.

Enastående pålitlighet
Upptäck hur flexibla och kraftfulla likströmsreservsystem garanterar oavbruten drift trots fall i nätspänningen

Industriell likströmsreserv för pannfläktar
Genom att använda vattenkylda frekvensomriktare i en konfiguration för ned- och uppstegring kombinerat med medelspänningsmotorer har ART och Danfoss Ryssland utvecklat ett industriellt likströmsreservsystem som kan trygga tillförlitlig drift även vid spänningsfall i elnätet.
Detta kraftfulla 1,2 MW-system kallas även för ett oavbrutet motordriftsystem (UMD – Uninterruptable Motor Drive) och har två 690 V luftkylda omvandlare av modellen VACON® NXP DC/DC Converter.
Ett antal 1 200 kW-pannfläktar erbjuder upp till tio sekunders drift om strömförsörjningen från elnätet havererar. Ett batteri för energilagring är via de två separata DC/DC-omvandlarna kopplat till fyra frekvensomriktare.

Smidig driftsättning och service
Lösningen är oerhört smidig i och med att den består av ett fåtal element, är enkel att ansluta och har Danfoss
inbyggda programvara för enkel driftsättning och service.
ART erbjuder likströmsreservsystem för industrin, kallade oavbruten motordrift (UMD:er).
Dessa UMD:er är flexibla eftersom de klarar av
- olika topologier
- olika typer av frekvensomriktare
- olika energilagringssystem
- olika utformningar
- användning av befintliga batterier om så är önskvärt
Ingenjörsföretaget Automation of Resource-saving Technologies (ART) ligger i Sankt Petersburg i Ryssland. Man har 25 medarbetare och har ända sedan 1999 samarbetat med Danfoss.
ART erbjuder specialdesignade frekvensomriktare och automationssystem för låg- och medelspänningstillämpningar, system för oavbruten motordrift (UMD) och aktiva filter avsedda för hantering av övertoner och reaktiv effektkompensering
samt underhålls- och reparationstjänster.
Företaget är verksamt inom kraftproduktion, olja och gas samt marin- och offshoreindustrin. ART har fram till 2019 genomfört över 700 installationer av driftautomationssystem.

Upptäck VACON® NXP DC/DC frekvensomriktare

Hybridisering – framtidens energi är här
Allt eftersom vi övergår från fossila bränslen som olja och kol, via naturgas och kärnkraft, till förnybara energikällor som är beroende av vädrets nycker, växer behovet av att minska klyftorna som uppstår när det uppstår obalans mellan strömförsörjning och efterfrågan. Batterier och annan lagringsteknik blir allt vanligare.
Läs mer om drivsystemen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterMaximerar energiavkastningen i hybridlösningar och bidrar till bättre prestanda genom att föra energisupport närmare förbrukningen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledPassar utmärkt i tillämpningar med fokus på god luftkvalitet och krav på effektiv värmeöverföring men där utrymmet är begränsat. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
Läs mer om batterilagringslösningar
Läs mer om lösningar för energibranschen
Fler referensobjekt inom hybridisering
QINOUS energilagring optimerar kraftvärme jorden runt
Med eldrift och sektorsanslutning uppnås koldioxidmålen vid FlexHeat Nordhavn
Fler referensobjekt inom kraftproduktion
Världsledaren inom biogas reducerar CO2-utsläppen med 50 000 ton per år
Fullskalig biogasanläggning i Kalundborg säkerställer att alla näringsämnen återförs till naturen
Solvärmeanläggning minskar CO2-utsläppen med 15 700 ton per år