SPANIEN: Genom innovation och planering ämnar Volkswagen att kontinuerligt minska energiförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp vid sina fabriker. Ett bra exempel på detta är luftkonditionering. Kraven som ställs på luftkonditionering av byggnader ökar hela tiden. Axialfläktar kan ha stor betydelse för att kunna kombinera tekniska krav med en hållbar byggdesign.
Därför installerade man 2018 luftbehandlingsenheter med ny teknik och högeffektiva axialfläktar som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102 i två produktionsanläggningar i olika länder: Porsche i Stuttgart/Zuffenhausen i Tyskland och Volkswagen Navarra i Pamplona i Spanien. Uppgraderingen på Volkswagen Navarra gav en imponerande energibesparing vid AHU-drift på 20 %.

Upptäck hur Volkswagen uppnådde energibesparingar vid AHU-drift på 20 %
Den nya banbrytande AHU-tekniken som installerats på Volkswagen uppfyllde alla förväntningar från Asier Matorell, Factory Planning Manager, Volkswagen Navarra (till vänster) and Axel Rossmannek, Head of Supply Planning, Volkswagen Wolfsburg.

Banbrytande hållbar ventilationsteknik
Ventilationen var tvungen att förnyas helt på en av fabrikens största produktionsanläggningar. Större luftvolymer behövdes men det fanns inte tillräckligt med utrymme för att installera utrustningen. Man var därför tvungen att hitta en ny installationsplats för luftbehandlingsenheterna: på taket. De stora enheterna på 80 000 m³/h placerades på en stålplattform på anslutningen mellan två byggnader. Utöver att spara energi var kriterierna för enhetsstorlek, viktbesparing och brusreducering därför också viktiga krav.

Intelligent interaktion
De höga kraven kunde endast uppfyllas med den nya generationen luftbehandlingsenheter, som utnyttjar de högeffektiva axialfläktarna från NOVENCO optimalt, med VLT® HVAC Drive FC 102. Resultatet överträffade alla förväntningar. ZerAx®-axialfläktarna representerar för närvarande den världsledande fläkttekniken, med en fläkteffektivitet på upp till 92 %. NOVENCO gick emellertid ett steg längre genom att optimera ZerAx® ännu mer för användning i luftbehandlingsenheterna. Här var Danfoss EC+-koncept en viktig bidragande faktor till energibesparingarna.
Nyckelfrasen här är en smart samverkan mellan systemkomponenterna. Denna samverkan sker genom EC+ och utvecklas i samarbete mellan Danfoss och NOVENCO. Endast optimal samverkan mellan systemkomponenterna fläkt, motor, elektronik och diffusor möjliggör den fulla potentialen för en mycket effektiv fläkt.

Vad är Danfoss EC+-koncept?
När man bygger ett HVAC-system måste de enskilda komponenterna, som motor, frekvensomriktare och fläkt, vara flexibla och kompatibla med varandra för att ge största möjliga prestanda och systemeffektivitet. Om du till exempel väljer en högeffektiv motor som bara är kompatibel med fläktar med lägre effektivitet kan den totala systemeffektiviteten äventyras. Den ger då inte samma höga prestanda och investering i de enskilda komponenterna.
Med Danfoss Drives EC+-konceptet kan de som utformar ventilationssystem kombinera VLT® HVAC Drive med de effektivaste fläktarna och permanentmagnetmotorerna.
Fördelar med EC+-konceptet:
- Valfri motorteknik: PM, asynkron eller synkron reluktans med samma frekvensomriktare
- Installation och drift av enheten har inte ändrats
- Alla komponenter har valts oberoende av tillverkare
- Mycket god systemeffektivitet tack vare kombinationen av enskilda komponenter med högsta effektivitet
- Det går att uppgradera befintliga system
- Ett stort märkströmsintervall för standardmotorer. PM-motorer och synkrona reluktansmotorer

Få mer drivkraft i ditt HVAC-system
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Den här tåliga och smarta FC 102-frekvensomriktaren förbättrar pump- och fläkttillämpningar i system för byggnadshanteringssystem och fungerar utomhus i de flesta klimat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 är dedikerade för styrning av kompressorer, pumpar och fläktar för att erbjuda avsevärda energibesparingar i kylanläggningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle ServicesFrekvensomriktare kan användas på många olika sätt. DrivePro® Services är en samling skräddarsydda produkter som är designade för dina behov.
Skräddarsy dina produkter för att stödja din verksamhet genom olika faser av din frekvensomriktares livscykler, med allt från optimerade reservdelspaket till övervakningslösningar.
Läs mer om Danfoss HVAC-lösningar
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för fläktarFå ut mer av dina luftbehandlingsenheter med fläktstyrning som gör det enkelt att kontrollera filter och som har inbyggda brandsäkerhetsfunktioner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för fläktar i kommersiella byggnaderMed användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och lägre strömförbrukning kan frekvensomriktare från Danfoss optimera fläktarnas prestanda.
Fler AHU-referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+-konceptet driver den optimala luftkonditioneringen på Volkswagens Navarra-fabrikHögeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102 på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrningOmbord på Viking Lines kryssningsfartyg M/S Cinderella har eMarine Engineering Nordic AB valt att installera Danfoss frekvensomriktare för växelström, vilket ger så stora bränslebesparingar att installationskostnaden kommer att ha tjänats in på mindre än arton månader.