DrivePro®-livscykeltjänster säkerställer maximal drifttid för Rothes CoRDe

måndag 9 oktober 2023

SKOTTLAND: Rothes CoRDe-anläggningen är en biomassaeldad kraftvärmeanläggning (CHP) i Rothes, Speyside, Skottland. Med en årlig bränsletillförsel på 115 000 ton vått slagg (destillationsrester) från lokala whiskydestillerier och 60 000 ton oförorenat trä genererar anläggningen 7,2 MWe el, vilket motsvarar elförsörjning för 9 000 hushåll.

För att säkerställa smidig drift förlitar sig anläggningen på 100 VLT® AutomationDrive FC 302 AC-enheter från Danfoss. Dessa utgör en del av det nyckelfärdiga projektet som levererades av Aalborg Energie Technik a/s. Det är viktigt att dessa frekvensomriktare servas och underhålls regelbundet för att tillförlitligheten och prestandan ska maximeras.

Rothes CoRDe-anläggning
Rad med VLT AutomationDrive FC 302 frekvensomriktare på Rothes CoRDe-anläggningen
Upphovsrättsinfo för bild: Aalborg Energie Technik a/s

Utmaningen: Ta reda på frekvensomriktarnas tillstånd

För att ta reda på aktuell status för frekvensomriktarna på anläggningen anlitade anläggningens ingenjörer Danfoss Drives DrivePro®-servicepartner Greenville IDC för att genomföra en DrivePro® Site Assessment.

– Vi har arbetat med Rothes CoRDe ett tag och en Site Assessment krävdes för att vi lättare skulle kunna hålla deras frekvensomriktarflotta i optimalt skick, förklarade Steven Brown, Regional Manager på Greenville IDC. Vi utförde även en nödreparation an en stor 110 kW VLT® AutomationDrive FC 302. Vi reparerade den defekta frekvensomriktaren och den används nu som säkerhetskopia, vilket innebär att anläggningen har en lösning att tillgå om det skulle uppstå fler problem i framtiden.

DrivePro® Site Assessment tillhandahöll ett enkelt sätt att hantera Rothes CoRDes installerade frekvensomriktarbas och att planera för framtiden. Den detaljerade undersökningen av alla frekvensomriktare på verkstaden gjorde det möjligt för serviceteamet att få en tydlig bild av frekvensomriktarnas aktuella skick och bedöma framtida underhållsbehov.

– Platsbedömningen gjorde det möjligt för oss att ge råd om reservdelar, skapa ett program för förebyggande underhåll och erbjuda teknisk support vid haverier, säger Steven Brown från Greenville. – Kort efter att vi hade utfört allt detta gick en 22 kW frekvensomriktare som var monterad på en industriell fläkt sönder, och vi kunde byta ut frekvensomriktaren samma dag utan större krångel eller störningar.

DrivePro-partner använder en DrivePro®-app på en surfplatta

Lösningen: DrivePro® Retrofit mitt i semestern

Som ett komplement till undersökningen på plats använde Greenville IDC tjänsten DrivePro® Retrofit som gör det möjligt att schemalägga byte av frekvensomriktare som närmar sig slutet av sin livslängd väl i förväg, vilket säkerställer maximal drifttid. DrivePro® Retrofit förbättrar även den totala prestandan och energieffektiviteten hos frekvensomriktare eftersom man ersätter föråldrade frekvensomriktare med den senaste tekniken från Danfoss Drives och företagets partners.

För att utnyttja fördelarna med DrivePro® Retrofit på bästa sätt planerade anläggningen ett driftstopp för förebyggande underhåll under fyra dagar i juli, då de flesta anställda är på semester. Driftstoppet gjorde det möjligt för Greenville att extrahera frekvensomriktarens parameterfiler, studera larmhistoriken, kontrollera att installationen av varje frekvensomriktare var korrekt och i enlighet med Danfoss rekommendationer och även uppdatera frekvensomriktarens programvara till den senaste versionen.

Rothes CoRDe-anläggning i Rothes, Speyside, Skottland
Upphovsrättsinfo för bild: Aalborg Energie Technik a/s

Resultatet: sinnesro för Rothes CoRDe

Förbättringarna som Danfoss produkter och tjänster levererar via sin DrivePro® servicepartner Greenville IDC hjälper Rothes CoRDe-anläggningen att behålla sin ledande position inom miljösektorn.

DrivePro® Site Assessment- och DrivePro® Retrofit-paketen stöds av oöverträffad kunskap, leverans av reservdelar i rätt tid och exceptionell service. Men kanske viktigast av allt är att de erbjuder trygghet för anläggningschefer tack vare en underhållsstrategi och fullständig livscykelhantering av deras frekvensomriktare.

Utforska produkterna

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DrivePro® Lifecycle Services

    Frekvensomriktare kan användas på många olika sätt. DrivePro® Services är en samling skräddarsydda produkter som är designade för dina behov.

    Skräddarsy dina produkter för att stödja din verksamhet genom olika faser av din frekvensomriktares livscykler, med allt från optimerade reservdelspaket till övervakningslösningar.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.

Upptäck DrivePro® -livscykeltjänster i praktiken