GLOBALT: El- och hybridlösningar är hett nu. En av pionjärerna var den holländska energilagringstillverkaren Alfen B.V., som har använt Danfoss produkter för kraftomvandling sedan första början. Alfen är en systemintegratör av smarta plug and play-lösningar för energilagring (ESS). Alfen-system har ett integrerat mikronät- och energihanteringssystem (MEMS) för både centraliserade och decentraliserade containerlösningar, med stapelbara enheter med kapacitet på upp till 100 MW.
![](/media/13272/inside-alfen_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Alfen och Danfoss Drives har installerat många ESS-lösningar över hela världen. Vanligtvis är dessa ESS-platser decentraliserade och stöder produktionsprocesser i delar av världen som saknar stabila elnät eller driver tillfälliga processer som vid festivaler. Andra vanliga tillämpningar är lastbalansering och energihandel. Låt oss titta närmare på några av dessa projekt.
![](/media/13276/storage-solar_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Lagring, Solar Global
Tjeckien: Det tjeckiska solcellsföretaget Solar Global valde Alfen för att leverera ett energilagringssystem på 1 MW anslutet till solcellsanläggningen i Prakšice. Systemet levererades under det fjärde kvartalet 2017 som det första storskaliga lagringssystemet i Tjeckien.
Förberedda för framtiden med lagring
Solar Global utvecklar och servar solcellsanläggningar och takbaserade solcellsinstallationer och har för närvarande cirka 100 MW kapacitet i drift. Solar Global vill spela en viktig roll och ligga i framkant för energiövergång och därför investerar man i en innovativ energilagringslösning
som till en början kommer att användas för energihandel. Allteftersom den lokala marknaden utvecklas ytterligare kan systemet även användas för andra tillämpningar, till exempel för att tillhandahålla nätstabilitetstjänster.
Detta projekt stöds av EU:s regionala utvecklingsfond.
![](/media/13271/charging-station_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
EV-peak shaving-lagring för Stedin och MisterGreen
Nederländerna: 2016 startades ett projekt där en snabbladdningsstation för elfordon utrustades med solpaneler och ett lokalt energilagringsbatterisystem. Projektpartnerna Alfen (energilagringssystem), Stedin (nätoperatör) och MisterGreen (EV-leasing) har utvärderat detta test som en framgång: toppbelastningen minskade, man uppnådde maximal flexibilitet när det gäller att erbjuda rörliga prisnivåer och själva laddstationen blev ännu mer hållbar.
Antalet elfordon ökar snabbt, vilket skapar ett behov av fler laddstationer. 2013 byggde MisterGreen snabbladdningsstationen ”Haarrijn” vid motorvägen A2 mellan Amsterdam och Utrecht. Denna teststation med solpaneler och lokal energilagring togs i drift 2016. Solpanelerna förser laddstationen med energi. Om inga fordon är anslutna går den genererade energin till energilagringssystemet för att användas när elfordon ansluter för laddning. Detta möjliggör maximal användning av hållbart genererad energi. Om solpanelerna och batteriet skulle få slut på energi kan systemet naturligtvis alltid falla tillbaka på det centrala nätet.
Mer om hybridisering
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöerUtnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfallUppnå maximal drifttid även vid nätstörningar. Flexibla, anpassade och batteribaserade industriella likströmsreservlösningar leder strömförsörjningen till de mest kritiska belastningarna.
Dessa lösningar stöder en kombination av olika sorters energilagring för att säkerställa en stabil strömförsörjning när elnätet är otillförlitligt, samt kontinuerlig körning eller kontrollerad nedrampning vid behov.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterLuft- och vätskekylda frekvensomriktare specifikt konstruerade för energilagring och marina energihanteringstillämpningar.
Relaterade referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kneipp-Institute en föregångare inom lagring av förnybar energiEtt institut i polska Kamień Śląski bryter ny mark inom klimatneutral energianvändning. Danfoss bidrar till arbetet med att lagra el från solenergi. Lägre elräkningar och koldioxidutsläpp är de största drivkrafterna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alfen-energilagring möjliggör framtidens energinätEl- och hybridlösningar är hett nu. En av pionjärerna var den holländska energilagringstillverkaren Alfen B.V., som har använt Danfoss produkter för kraftomvandling sedan första början.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Med eldrift och sektorsanslutning uppnås koldioxidmålen vid FlexHeat NordhavnDANMARK: Fjärrvärmeanläggningen FlexHeat i Nordhavn i Köpenhamn släpper ut 315 ton mindre koldioxid per år jämfört med naturgasalternativet. Med eldrift och sektorsanslutning uppnås koldioxidmålen vid FlexHeat Nordhavn.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Med eldrift och sektorsanslutning uppnås koldioxidmålen vid FlexHeat NordhavnDANMARK: Fjärrvärmeanläggningen FlexHeat i Nordhavn i Köpenhamn släpper ut 315 ton mindre koldioxid per år jämfört med naturgasalternativet.