Höjdpunkter
- Energieffektivitetsbesparingar på upp till 34 %
- Tester utförda enligt EN16825:2016-standarder
- Förhållandeintervall från 30 °C till 40 °C och 40 % - 55 % relativ luftfuktighet
- R290- och R600a-köldmedier använda
Kyltillverkaren Haglund Industri AB ville uppnå energieffektivitetsklass A. Experter vid Danfoss utvecklingscenter för tillämpningar (ADC) testade noggrant nya komponentpaket och rapporterade energibesparingar på upp till 34 %.
Haglund Industri AB är en av Sveriges ledande kyltillverkare. De har producerat plåtprodukter i över 150 år och tillverkat kyllösningar av hög kvalitet för restaurang- och cateringbranschen under de senaste 65 åren. Nyckeln till deras framgång är företagets förmåga att ständigt förnya sig och svara på kundernas förändrade behov.
På senare tid har dessa kunder krävt en allt större energieffektivitet – för att skydda miljön och minska driftskostnaderna. Haglund ville behålla sin ledande position, så deras målsättning var att uppnå energieffektivitetsgraderingen A för sina kommersiella BRIS 850-kylskåp – och samtidigt testa den allra senaste komponenttekniken.
Haglund vände sig till Danfoss, deras tillverkningspartner sedan 1954. På Danfoss utvecklingscenter för tillämpningar (ADC) i Nordborg möttes de av kvalificerade laboratorieanläggningar, specifikt utformade för att hjälpa kunder att testa och utveckla nya produktkonfigurationer – under expertledning av specialister från Danfoss.
Haglunds Managing Director, Johan Haglund, förklarar: ”Vårt mål är att tillverka de bästa kylskåpen i Europa. Men det kan vi bara hävda att vi gör om vi har en ledande energiklassning. Därför kontaktade vi Danfoss för att hitta en lösning.”

Haglund Industri AB
Har tillverkat kyllösningar av hög kvalitet för restaurang- och cateringbranschen under de senaste 65 åren.

”Vi anser uppriktigt talat att våra kylskåp – särskilt de nya modellerna – är bäst i Europa. Förändringarna gör att våra kunder får en mer utvecklad produkt och sparar pengar, och de är dessutom mycket bättre för miljön.”
Johan Haglund,
Managing Director
Haglund Industri AB