För varje timme solen skiner blir leendena bredare bland ägarna vid Kneipp-Institute i den polska staden Kamień Śląski. Institutet, som varje år inhyser hundratals gäster och patienter, får sin el via ett fotovoltaiskt system på 500 kW och två takpaneler på 50 kW vardera. Den stora förändringen på vägen mot en koldioxidneutral elanvändning genomfördes dock i september förra året, då man anslöt energilagringskapacitet på 670 kWh till elnätet.
– Målet är att vi ska bli självförsörjande med hjälp av de allra bästa utrustningarna och systemen. Jag följer energianvändningen och lagringen dagligen via datorn, och det är glädjande att se att all den gröna energi vi producerar används av oss själva. I dag köper vi mindre från elbolaget, säger Zygfryd Glaeser, investerare och professor i teologi vid universitet i Opole.
Solenergin lagras i 88 litiumjonbatterier som förvaras i en energilagringscontainer på 20 fot. Prognosen är att energilagringen ska kunna täcka 50 till 70 procent av den årliga energianvändningen vid Kneipp-Institute. När energilagringen är fulladdad täcker den elanvändningen i upp till tio timmar.
– Energilagring är framtidens teknik. När vi letade efter vår lösning prioriterade vi innovation och klimatvänlig effektivitet. Med energilagringen övervakar vi vår elanvändning mycket mer intensivt och hittar sätt att förändra användningen, att använda el på ett klokare och mer effektivt sätt, så att vi bara använder energi när vi själva producerar den. Vi är inte i mål än, men steg för steg ska vi nå dit, säger han.

Den gröna ön i Polen
Bland lokalbefolkningen kallas Kneipp-Institute för Die Grüne Insel (den gröna ön) tack vare sin banbrytande lösning för att bli självförsörjande inom grön energi. Detta banar väg för och inspirerar andra, och flera polska ministrar har besökt anläggningen, däribland representanter för det lokala styret.
Så här säger Tomasz Misz, ingenjör på MEB Technical Sp. z o.o., företaget som konstruerade och driftsatte installationen med det fotovoltaiska systemet och energilagringssystemet vid Kneipp-Institute:
– Vi ser en ljus framtid för energilagring i Polen och övriga Europa. Föråldrade nät och investeringar i förnybara energislag tvingar nätoperatörerna att balansera elnäten på lokal nivå. Och det går inte att genomföra utan lokala energilagringskapaciteter som denna. Landets planer på investeringar i elbilar kommer inte att bli verklighet om snabbladdningsstationerna inte ansluts till energilagringsdepåer.
För energilagringscontainern vid Kneipp-Institute står Qinous, en Berlinbaserad systemintegratör av smarta energilagringslösningar. Containern är försedd med en Danfoss liqued cooled frekvensomriktare som reglerar energiflödet.

Dyker upp runtom i världen
Och det är just den här typen av energilagringslösningar som nu poppar upp som svampar runtom i världen. Oavsett om det är i en liten by i ett afrikanskt land, vid ett ”off-grid”-hotell på en karibisk ö, i Australiens vildmark eller i den polska staden Kamień Śląski, så lagras energi från sol, vind och vatten i Qinous energilagringslösningar.
– Vi vill vara en del av förändringsresan mot en förnybar värld, och hjälpa våra kunder att lagra energi, så att de slipper ”slänga bort” sin förnybara energi. När det gäller batterimarknaden ser vi även att kunderna efterfrågar ett standardsystem av plug-and-play-typ som är enkelt att koppla in och som är anpassat efter just deras behov, säger Reinhard Edelmann, ekonomichef på Qinous.
Och det är här VACON® NXP Grid Converter från Danfoss kommer in i bilden. Den el som genereras via solpanelerna är likström (DC) och behöver omvandlas till växelström (AC) för att kunna användas på elnätet. Det är precis detta Danfoss nätomriktare gör. Och till stor nytta för Qinous lösning och programvara reglerar nätomriktarna energiflödet och styr också hur snabbt batterierna laddas upp och laddas ur.
– Vårt partnerskap med Danfoss har pågått ända sedan Qinous grundades 2013. För oss är det ett partnerskap präglat av ett personligt bemötande där vi får möjlighet att testa olika system, något som Danfoss har visat stort tålamod inför. Vi har stor nytta av de högkvalitativa produkterna, exempelvis flexibiliteten hos kraftmodulerna som passar det frekvensområde vi behöver för våra system, säger Reinhard Edelmann.

Framtiden är här och nu
Stigande bränslepriser och klimatlagstiftning som syftar till mindre koldioxidutsläpp är de huvudsakliga drivkrafterna bakom den ökade efterfrågan på energilagring över hela världen. Och i med införandet av allt mer förnybart behöver elnätet ett stabilt inflöde – något Qinous containrar bidrar till.
Och vid Kneipp-Institute har man redan framtidsplanerna klara för sig. Institutet värms upp av värmepumpar, och ägarna har investerat i ett minivindkraftverk som producerar el från vind vilket förser institutet med el under nätterna. Man planerar att täcka resten av elbehovet med hjälp av fyra till fem ytterligare minivindkraftverk för att på så vis nå målet om att bli hundra procent självförsörjande inom el.

VACON® NXP Grid Converter för smarta elnät förbättrar stabiliteten i elnätet genom att den kan stödja en mängd olika energigeneratorer och energilagringssystem. Tack vare energilagring kan elnätet på ett smidigt sätt försörja även konsumenter och energiproduktionskällor med oförutsägbara energibehov.