• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Skapa visionerna för morgondagens arkitektur

tisdag 20 juni 2017

Med 180 000 människor som flyttar till städer varje dag krävs nya lösningar för att lösa bostadsfrågan. Förutom utrymmesfrågan behöver vi även se till att de nya bostadslösningarna är attraktiva, effektiva och skonsamma för miljön.

Kent Martinussen som är chef för Danish Architecture Centre förklarar att man måste utforska de oupptäckta resurserna i staden för att kunna hitta en hållbar lösning på utmaningen med växande städer.
– Människor som flyttar till städerna är ett problem, men samtidigt lösningen. Hur ska vi göra för att problemet ska bli en del av lösningen? Vi måste vara smarta. Med att tänka smart menar jag tänka hållbart. Hållbara lösningar innebär att de ser snygga ut, är trevliga att bo i men även att de ger något tillbaka.

För att kunna tänka smart måste man kunna skapa ett djupare samarbete mellan olika aktörer och bygga vidare för hållbara relationer mellan ingenjörer, arkitekter och entreprenörer. Studentbostadsprojektet Urban Rigger i Köpenhamn är ett exempel på hur samarbete kan göra stor skillnad för livet i den växande staden.

Studenterna är några av de första som upplever utmaningarna med att hitta en bostad på en marknad med skralt utbud. Studenterna kommer ofta till nya städer och med en begränsad inkomst. De får då svårigheter att hitta prisvärda permanenta bostäder. Faktum är att den ökade urbaniseringen i Europas största städer kommer att innebära att det saknas mer än fyra miljoner bäddar 2025.

I projektet Urban Rigger visar man hur smart tänkande kan leda till kreativa lösningar på bostadsbristen. Ett exempel är att byggnaderna placeras på vattnet i stället för på land. De här flytande bostäderna som utvecklats av Kim Loudrup på Udvikling Danmark i nära samarbete med Bjarke Ingels och arkitekter från BIG är ett ambitiöst försök att lösa Köpenhamns utmaningar med att skapa studentbostäder.

De är tillverkade av återvunna fraktcontainrar och en prototyp slutfördes sommaren 2016. Rigger finns nu i stadens hamn. Utöver den moderna stilen kan miljöfördelarna locka personer att bo och trivas där. – Som ett utmärkt bevis på den hedonistiska hållbarheten kan studenterna duscha varmt och länge utan att skämmas, säger Bjarke Ingels som är grundare och kreativ partner för BIG.

Urban Rigger är ett tydligt exempel på hur innovativa tekniska lösningar kan förverkliga arkitekternas visioner och lösa utmaningar i städerna.

– I dag är hållbarhet nästan synonymt med sunt förnuft eller att man gör saker på ett praktiskt och smart sätt. Företag som Danfoss har främjat innovation och gjort avancerad teknik tillgänglig, säger Bjarke Ingels, grundare och kreativ partner hos BIG.

Danfoss har haft en viktig roll i Riggers infrastruktur för uppvärmning och ventilation. Tekniska lösningar som värmepumpar, vattenburen golvvärme och värmeåtervinningsventilation bidrar till att skapa ett perfekt inomhusklimat, samtidigt som de överensstämmer med Urban Riggers mål att minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt.


Urban Riggers ”Hydro Source Heating” är en effektiv, ekonomisk och hållbar lösning där man använder omgivande vatten som en kostnadsfri och ren uppvärmningskälla. Med värmepumpen extraheras 75 % av energin till uppvärmning och varmvatten från havet. I kombination med solpaneler innebär detta att Danfoss värmepump på 13 kW använder väldigt lite elektricitet. Dessutom filtrerar Riggers ventilationsenhet bort dåligt luft och tillför hela tiden frisk luft, samtidigt som värmeförlusten minskar tack vare upp till 95 % värmeåtervinning.

I dag tänker vi att byggnader finns på land, men kan stadsnära vattenområden åtminstone till viss del vara lösningen på världens ökande bostadsbrist? Möjligheten finns. Om områden som Urban Rigger skulle utvecklas i trångbodda städer runt om i världen skulle detta skapa upp till 1,5 miljoner energieffektiva studentbostäder. Kim Loudrup som är grundare och vd för Udvikling Danmark och entreprenören bakom initiativet tror att detta bara är början.

– Vi hoppas att vi kan inspirera nästa generations studenter och min önskan är att de tar tag i saken och själva skapar sina bostäder. Det är trots allt de som är vår framtid.

Just nu ser resultaten från driften av Urban Rigger lovande ut och projektet är bara ett exempel på hur Danfoss hela tiden flyttar gränsen för att skapa en bättre och mer hållbar framtid. Rune Andersen, Danfoss Engineer and Product manager, håller med.

– Jag tror att Urban Rigger kan spela en viktig roll för att lösa urbaniseringsutmaningarna. Det faktum att Danfoss är en del av ett sådant projekt är vår drivkraft.

Skapar morgondagens värld

När 180 000 människor över hela världen flyttar till städer varje dag krävs nya lösningar för att lösa bostadsfrågan. Förutom utrymmesfrågan behöver vi även se till att de nya bostadslösningarna är attraktiva, effektiva och skonsamma för miljön.

För att kunna hitta en hållbar lösning på dagens utmaningar med växande städer måste man utforska de oupptäckta resurserna i staden.