Danfoss AMZ 112/113-ställdon är användarvänliga, tillförlitliga och enkla att installera och driftsätta. De passar alla tänkbara applikationer och ökar deras flexibilitet. De erbjuder flexibilitet och funktioner som passar kundernas behov, är enkla att installera (med ena handen) och driftsätta – inga särskilda förkunskaper krävs.
Danfoss AMZ 112/113-ställdonen gör att du kan undvika problem och reducera den tid som krävs för att välja, installera och driftsätta en produkt utan att kompromissa med tillförlitligheten (ställdonet har metallkuggar) och prestandan. De har extra funktioner för diagnostik och bestämning av utnyttjandegraden i applikationen vilket ger bästa möjliga prestanda.
AMZ är konstruerad för användning i HVAC- och CH-applikationer för att stänga av zoner utan läckage eller för att slå till/avleda flödet från en konsument/källa till en annan i så kallade prioritetsbaserade styrsystem. Dessa finns vanligen i HVAC-applikationer (fläktkonvektorer, luftbehandlingsenheter) och centralvärmesystem, t.ex. med pannor, solkraft, värmepump, hybridenheter, prioritetsreglering och tappvarmvattensystem, men DH kan också användas på primärsidan vid tappvarmvattenberedning.
AMZ är konstruerad för att vara enkel att använda och driftsätta utan att kompromissa med tillförlitlighet och prestanda.
AMZ ska användas i:
- HVAC-system där zoner ska kunna stängas av – fläktkonvektorer, luftbehandlingsaggregat
- Centralvärmeanläggningar för bostäder och kommersiella fastigheter
- Tappvarmvattensapplikationer
- Solkraftanläggningar
- Prioritetsstyrning av varmvattenförsörjning och värme (avledningsfunktion)
- Prioritetsstyrning av pannor och installationer med fasta bränslen (avledningsfunktion).
Funktioner och fördelar
Spara tid genom enkel och problemfri driftsättning och installation
Högkvalitativ, pålitlig och robust produkt ökar livslängden och minskar servicekostnaderna
Flexibelt koncept förkortar urvalsprocessen
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruksanvisning | AMZ 112 (NL) | Arabiska (AE); Bulgariska; Tjeckiska; Danska; Tyska; Grekiska (modern); Engelska; Spanska, kastilianska; Estniska; Persiska; Finska; Franska; Irländska; Hebreiska (modern); Hindi; Kroatiska; Ungerska; Indonesiska; Isländska; Italienska; Japanska; Kazakiska; Koreanska; Litauiska; Lettiska; Makedonska; Norskt Bokmål; Holländska, flamländska; Polska; Portugisiska; Rumänska, moldaviska, moldaviska; Ryska; Slovakiska; Slovenska; Serbiska (RS); Svenska; Tamilska; Thai; Turkiska; Ukrainska; Vietnamesiska; Kinesiska (CN) | Flera | 22 sep., 2023 | 1.0 MB | |
Bruksanvisning | AMZ 112/113 | Arabiska (AE); Bulgariska; Tjeckiska; Danska; Tyska; Grekiska (modern); Engelska; Spanska, kastilianska; Estniska; Persiska; Finska; Franska; Irländska; Hebreiska (modern); Hindi; Kroatiska; Ungerska; Indonesiska; Isländska; Italienska; Japanska; Kazakiska; Koreanska; Litauiska; Lettiska; Makedonska; Norskt Bokmål; Holländska, flamländska; Polska; Portugisiska; Rumänska, moldaviska, moldaviska; Ryska; Slovakiska; Slovenska; Serbiska (RS); Svenska; Tamilska; Thai; Turkiska; Ukrainska; Vietnamesiska; Kinesiska (CN) | Flera | 03 mars, 2022 | 943.7 KB | |
Broschyr | Lös dina applikationsutmaningar med motoriserad intelligens | Svenska | Flera | 19 nov., 2015 | 6.2 MB | |
Katalog | Produktkatalog DCS Sverige 2025 | Svenska | Sverige | 29 jan., 2025 | 8.2 MB |
Verktyg och appar
Tillämpningsguide