Multifunktionell termostatisk cirkulationsventil för att utforma säkra och energisnåla tappvarmvattensystem för bostäder
Ventilerna installeras i cirkulationsrören från enskilda stigrör i systemet och kan ställas in på en temperatur på 35–60 °C. Detta ger hydronisk balans, korta väntetider, vatten- och energibesparingar och minskar risken för legionella i tapp- och dricksvatten. Ventilen är tillverkad av blyfri mässing och produceras i enlighet med bestämmelserna i ett stort antal internationella och nationella dricksvattendirektiv.
Desinfektionsmoduler
MTCV kan förses med en elektronisk desinfektionsmodul (MTCV-C). Med hjälp av denna modul kan systemtemperaturen höjas tillfälligt för att cirkulera varmvatten som är tillräckligt varmt för att döda legionellabakterierna.
Elektronisk desinfektion
CCR2+ är en enkel men trots detta avancerad elektronisk styrenhet avsedd att optimera den elektroniska desinfektionen av tappvarmvattensystem. Styrenheten spolar regelbundet systemet, ett stigrör i taget, med förhöjd vattentemperatur för att döda alla bakterier.
Den klarar av upp till 20 stigrör, men kan utökas med en sekundär enhet som räcker till 16 extra stigrör. Alla uppmätta temperaturer sparas för dataloggning och analys.
CCR2+ kan anslutas till ett trådlöst eller kabelbaserat nätverk och går därigenom att nå via en dator eller mobil enhet. Det är också möjligt att koppla ihop den med ett BMS för att uppnå ytterligare optimering, något som underlättar vid konstruktionsarbetet och eliminerar BMS-komponenter som utför samma sak.

Balancing of domestic hot water systems
This animation describes the issues and challenges in domestic hot water systems in non-residential buildings, such as unwanted heat losses, energy inefficiency and risk of legionella.
Funktioner och fördelar
Förbättra komforten
De boende får uppleva korta väntetider som alltid är lika långa när de vrider på varmvattenkranen
Energibesparingar
Systemet drabbas av mycket mindre värmeförluster och fungerar mer effektivt. De boende får lägre kostnader som också fördelas mer precist.
Minska vattenslöseriet
När varmvatten med rätt temperatur alltid är tillgänglig slösar man med mindre vatten medan man väntar eller blandar med kallvatten för att nå rätt användningstemperatur.
Lägre kostnader
Driften av systemet blir mer effektiv och förebygger kalkavlagringar och korrosion som kan skada rörledningarna
Minska risken för legionellatillväxt
Med en precis reglering av vattentemperaturer till en nivå där legionellatillväxt inte kan ske minskar risken för föroreningar. Givetvis måste andra faktorer också beaktas när systemet konstrueras, till exempel långa rörledningar med stillastående vatten.
Kort återbetalningstid
Vanligen blir investeringen för att installera termiska balanseringsventiler inte så stor och återbetalningstiden blir därmed kort (ett till två år).
Blyfri mässing
Ventilerna är tillverkade av blyfri mässing och i enlighet med bestämmelserna i ett stort antal dricksvattendirektiv. Blyfri mässing är ytterligare en åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten och uppfylla hållbarhetskraven.
Uppfyller individuella behov
Basversionen av MTCV (A) erbjuder en termostatisk balanseringsfunktion inom temperaturområdet 35–60 °C. För system som kräver regelbunden termisk desinfektion kan denna basventil enkelt uppgraderas med en desinfektionsmodul – version C – för elektronisk och automatisk styrning av en sådan repetitiv desinfektionsprocess.
Automatiserad desinfektion
Skapa så säkra förhållanden i tappvarmvattensystemet som möjligt med högsta möjliga effektivitet och minska den tid som måste ägnas åt övervakning och dataloggning.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datablad | CCR2+ | Engelska | Flera | 29 okt., 2018 | 682.2 KB | |
Broschyr | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | Engelska | Flera | 21 sep., 2018 | 1.0 MB | |
Datablad | MTCV | Svenska | Flera | 22 aug., 2023 | 1.5 MB | |
Datablad | MTCV | Engelska | Flera | 22 aug., 2023 | 2.0 MB | |
Broschyr | MTCV - Optimera funktionen i tappvarmvattensystemet | Svenska | Sverige | 04 mars, 2015 | 866.5 KB | |
Broschyr | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | Engelska | Flera | 21 sep., 2018 | 1.4 MB |
Support
Designstöd
Behöver du hjälp att utforma ett energieffektivt värme- eller kylsystem? Fråga din kontaktperson på Danfoss och skicka över ritningarna över fastigheten (i .dwg- eller .dxf-format) och vilka behov du har. Han eller hon kan låta Danfoss support ta en titt på ditt material och ta fram ett detaljerat förslag på ett system.