Tappvarmvattensystem kräver en särskild syn på hydronisk balansering. Precis som i alla andra värmesystem måste vattnet fördelas jämnt. Men eftersom vattnet används är säkerheten betydelsefull. Det är viktigt att reglera vattentemperaturen. Den måste vara tillräckligt hög för att vattnet ska kunna användas och legionellabakterier inte ska uppstå, men inte så hög att temperaturen skulle leda till personskador. Samtidigt måste tappvarmvattensystemets energieffektivitet optimeras.
Av dessa skäl är inte manuella eller automatiska balanseringsventiler användbara. Termiska balanseringsventiler som styr vattentemperaturer i varenda stigrör i systemet är bästa alternativet för den här typen av system. Genom att upprätthålla en konstant vattentemperatur i alla stigrör balanseras tappvarmvattensystemet automatiskt, oavsett hur långt det är till varmvattenkällan.
För att uppnå extra säkerhet och energieffektivitet kan tappvarmvattensystemen desinfekteras med jämna mellanrum genom att tillfälligt höja vattentemperaturen till en nivå där legionellabakterierna dör. Detta går att uppnå med elektronisk desinfektion. Elektronisk desinfektion erbjuder många fler fördelar i och med att det går att fjärransluta till systemet och styra det från mobila enheter via trådlös anslutning eller integration i BMS.
Danfoss erbjuder ett brett sortiment termiska balanseringsventiler, desinfektionslösningar och relaterade produkter för tappvarmvattensystem.
Funktioner och fördelar
Förbättra komforten
Termisk balansering garanterar stabil tillgänglighet till varmvatten som alltid har samma temperatur, oavsett hur lång från källan man befinner sig.
Energibesparingar
Värmeförlusterna minimeras och cirkulationspumpen distribuerar bara nödvändig vattenmängd för att minimera systemets energiförbrukning.
Minska vattenslöseriet
Varmvatten finns alltid tillgängligt och man slipper de långa väntetiderna
Minska risken för legionella
Otillräckligt uppvärmda stigrör som möjliggör legionellatillväxt förhindras, men systemets konstruktion är och förblir viktig

Glöm statisk. Möt PURE dynamisk.
Våra PURE produkter innehåller mindre än 0,1 % bly. Produkterna finns representerade på Byggvarubedömningen.
Produktutbud
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV med CCR2+Termiska balanseringsventiler ger en dynamisk, temperaturbaserad balanseringslösning för tappvattenapplikationer. I kombination med CCR2+ skapas en smart och energieffektiv elektronisk regleringslösning för att övervaka och desinfektera tappvarmvattensystem.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Engelska | Flera | 10 sep., 2014 | 5.9 MB |
Programvara

Programmet Danfoss C.H.
Vår avancerade programvara Danfoss C.H. hjälper dig att utforma och beräkna det perfekta värme- eller kylsystemet med hjälp av våra Danfoss-produkter.