Danfoss AB-QM var den första reglerventilen i sitt slag för HVAC-värme- och kylapplikationer. Det är en reglerventil med automatisk flödesbegränsning och inbyggd funktion för reglering av differenstrycket över ventilen. Detta koncept resulterar i en högeffektiv reglerventil som – fortfarande – ger en unik ventilauktoritet på 100 %. Konstruktionsflödet kan enkelt ställas in på nödvändig nivå enligt en skala från 20 till 100 %. Att helt enkelt ställa in konstruktionsflödet eliminerar de traditionella driftsättningsprocesserna, ger en mycket mer exakt reglering och systemkonstruktörerna slipper också Kv-beräkningarna.
När PICV:erna förses med ett Danfoss-ställdon blir energieffektiviteten högre och inomhusklimatet förbättras. AB-QM används i huvudsak för luftbehandlingsaggregat, klimattak, fläktkonvektorer och andra enheter i HVAC-system för värme och kyla.
Funktioner och fördelar
Dimensionsval och inställning på det enkla sättet
Att välja rätt AB-QM är mycket mindre komplicerat än att dimensionera och välja konventionella reglerventiler. Rätt AB-QM kan väljas så snart konstruktionsflödet har bestämts. Inga ytterligare Kv- och auktoritetsberäkningar krävs.
100 % auktoritet
Med hundraprocentig ventilauktoritet ökar både regleringskvalitet och precision, även vid låga flöden. Detta skapar en bättre komfort i byggnaden samtidigt som det sparar mer energi.
Perfekt reglering
Genom att AB-QM levererar rätt flöde i rättan tid optimeras effektiviteten hos kylaggregat och panna och dessutom minskas kostnaderna för pumpning. Ställdonen behöver heller inte röra sig lika mycket, något som ökar livslängden vilket i sin tur sänker den totala ägandekostnaden.

Hydronisk balansering och reglering med Danfoss AB-QM
Kort förklaring av principen för automatisk balansering och reglering av fläktkonvektorer i kontorsbyggnader. Inklusive fördelarna med att använda Danfoss AB-QM-ventiler jämfört med traditionella balanseringsventiler.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | AB-QM - Miljoner skäl att välja det bästa | Svenska | Sverige | 23 jan., 2017 | 3.7 MB | |
Broschyr | AB-QM - Millions of reasons to choose the best | Engelska | Flera | 02 maj, 2018 | 5.0 MB | |
Broschyr | AB-QM 4.0 Product leaflet | Engelska | Flera | 07 nov., 2022 | 680.9 KB | |
Datablad | AB-QM, DN 10-250 | Svenska | Flera | 21 juli, 2022 | 3.7 MB | |
Datablad | AB-QM, DN 10-250 | Engelska | Flera | 20 juni, 2018 | 3.6 MB | |
Broschyr | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Engelska | Flera | 10 sep., 2014 | 5.9 MB | |
Broschyr | Hotel application brochure | Engelska | Flera | 03 sep., 2014 | 654.7 KB | |
Tillämpningsguide | HVAC Application guide | Engelska | Flera | 26 okt., 2020 | 19.4 MB | |
Broschyr | Hydronic Balancing & Control product overview | Engelska | Flera | 12 dec., 2016 | 1.1 MB | |
Broschyr | Hydronic Balancing & Control product overview | Engelska | Storbritannien | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Fallstudie | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Engelska | Flera | 28 sep., 2020 | 960.1 KB |