• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Översikt
  • Dokument
  • Programvara
  • Verktyg och appar
  • Anbudstexter

Danfoss manuella balanseringsventiler LENO™ MSV är konstruerade för att vara de mest mångsidiga och praktiska i sin klass. Om utrymmet är begränsat kan det vara svårt att få plats med andra ventiler, men LENO™ MSV-ventilerna har ett vred som går att ta loss för att underlätta installationen när det är trångt.

För att minska kostnaderna för avstängningsventiler inkluderar ventilerna LENO™ MSV-BD, MSV-B och MSV-O både en balanserings- och en avstängningsfunktion. Den principiella konstruktionen bygger därför på en kulventil som säkerställer att avstängningen av systemet blir fullständigt vattentät. Flödesinställningarna påverkas inte av att avstängningskulventilen används. Sifferskalan för förinställning går också att se från olika vinklar, vilket underlättar vid driftsättningen.

Alla tre typer av LENO™ MSV-ventiler har två inbyggda mätnipplar för 3 mm mätnålar. Väljer man MSV-BD kan de, tillsammans med utloppet, också roteras 360° till valfri position. MSV-O har en fast venturi-öppning. MSV-S är en kompletterande avstängningsventil med inbyggd avtappning.

Funktioner och fördelar

Enkel montering

Tack vare den kompakta konstruktionen och ratten som enkelt kan tas bort behövs bara väldigt lite utrymme för installationen. Konventionella balanseringsventiler måste monteras i en rak rörledning för att mätningen ska bli precis. LENO™ kan placeras var som helst, till exempel direkt efter en rörböj, utan att precisionen påverkas.

Inställning som är enkel att spärra

En enkel knackning på ovansidan av ratten är allt som krävs för att spärra inställningen.

För att bli ännu mer bekväm att använda levereras LENO™ MSV-BD med en grön engångsnyckel för upplåsning. Allt som krävs för att låsa upp ventilen är att trycka på den gröna spärren. LENO™ kan göras manipuleringssäker med ett buntband (tillbehör).

Enkel avstängningsfunktion

När LENO™ MSV är låst blir den en kulventil. Det är en funktion som ger flera fördelar: ventilen blir läckagefri och den blir mycket enklare att öppna och stänga. Flödesinställningen påverkas inte av att ventilen stängs eftersom inställnings- och avstängningsmekanismerna är fullständigt separata. Positionen (öppen eller stängd) visas tydligt med en röd indikator.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Engelska Flera 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Tillämpningsguide HVAC Application guide Engelska Flera 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Flera 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Broschyr LENO Family Pocket brochure Engelska Flera 03 sep., 2014 466.9 KB .pdf
Broschyr LENO MSV-B Engelska Flera 03 sep., 2014 465.8 KB .pdf
Broschyr LENO MSV-O Engelska Flera 03 sep., 2014 465.8 KB .pdf

Programvara

Verktyg och appar

Programvaruverktyg

Anbudstexter

Produkten är en manuell ventil för balansering av flödet i system för värme, kyla och tappvarmvatten. Förgreningen ska balanseras med en manuell förinställd ventil med testuttag för driftsättning och/eller flödesverifiering som har följande egenskaper:

  • Avstängningsfunktion – med positionsindikering – som är separat från inställningsfunktionen
  • Förinställning som är synlig från alla håll
  • Möjlighet att låsa handtaget för att göra det manipuleringssäkert så att förinställningen inte kan ändras av obehöriga
  • Handtag som kan tas bort under installationen
  • 360° roterande mätstation (dräneringskran och testanslutningar)
  • Möjlighet att tömma/fylla systemet på båda sidor av ventilen
  • Dubbelriktat flöde möjligt
  • Självtätande parallella testanslutningar
  • Läckagenivå A enligt ISO 5208
  • Tryckklass PN 20
  • Anslutningstyp DN 15(LF)-50: innergänga ISO 7/1 eller
  • Anslutningstyp DN 15(LF)-20: yttergänga ISO 228/1
  • Temperaturområde: −20 till +120 °C
  • Differenstryck max. 2,5 bar
  • Ventilhus i DZR
  • Krompläterad kula
  • O-ringar i EPDM-gummi