Manuella balanseringsventiler

  • Översikt
  • Produktutbud
  • Dokument
  • Ritningar
  • Verktyg och appar
  • Anbudstexter

Värme- och kylsystem som är utformade enligt konstantflödesprincipen cirkulerar stora vattenvolymer. För att kunna göra detta så effektivt som möjligt är det viktigt att säkerställa att man väljer rätt konstruktionsflöden för systemets olika delar. Manuella balanseringsventiler är det bästa alternativet för de här typerna av system. Så snart de har installerats kan de driftsättas och ställas in för det aktuella konstruktionsflödet utan risk för att flödet förändras på grund av förhållanden med partiell belastning. För att systemet ska få rätt hydronisk balans installeras en rad manuella balanseringsventiler av olika storlek baserat på nödvändigt flöde i systemets olika delar.

Danfoss erbjuder ett brett sortiment manuella balanseringsventiler, avstängningsventiler, mätverktyg och relaterade tillbehör.

  • Ventiler med fläns av typen MSV-F2 stl. DN 15–400
  • Gängade ventiler av typen LENO™ MSV-BD, MSV-B och MSV-O stl. DN 15–50
  • Gängade avstängningsventiler av typen LENO™ MSV-S stl. DN 15–50
  • Mätverktyg av typen PFM 5001 och PFM 100 

Funktioner och fördelar

Brett produktutbud

Med ventiler i storlekar från DN 15 upp till DN 400, monteringsalternativ med innergänga, yttergänga eller fläns och tillgång till mätverktyg och tillbehör finns alltid en manuell balanseringsventil från Danfoss som passar dina behov.

Kompakt konstruktion

Alla Danfoss balanseringsventiler är konstruerade för att kräva minimalt utrymme och vara enkla att installera. Den löstagbara ratten på LENO™ MSV-ventilerna är ett utmärkt exempel på detta.

Produktutbud

Dokument

Dokument
Modell (0)
Namn 
Språk (0)
Gäller endast (0)
Uppdaterad 
Ladda ned 
Filtyp (0)
BroschyrHydronic Balancing & Control product overview

Ritningar

Verktyg och appar

Programvaruverktyg

Anbudstexter

Produkten är en manuell förinställd ventil för balansering av flödet i värme- och kylsystem.

  • Förinställda värden synliga på en digital skala
  • Positionsindikator och slaglängdsbegränsare
  • Låsbar förinställning
  • Ej upphöjd ratt
  • Avstängningsfunktion
  • Läckagenivå A enligt ISO 5208
  • Förmonterade testanslutningar
  • Ventilen ska ha en mätnoggrannhet på 8 % vid 25 % effektfaktor av maxinställningen enligt BS 7350
  • Tryckklass: PN 16 eller PN 25
  • Temperaturområde: PN 16: Flödestemperatur: –10 till 130 °C och PN 25: Flödestemperatur: –10 till 150 °C
  • Differenstryck max. 2,5 bar
  • Anslutningsstorlek: DN 15–400
  • Anslutningstyp: Flänsanslutningar